RULMAN YATAKLARI
Her türlü ihtiyaca yönelik bir çözüm

Rulman endüstrisinde lider konumunda olan NTN’nin rulman yataklarını  keşfedin. Rulmanlarımızla donatılmış geniş kapsamlı ürün yelpazemizi beğeneceğinize eminiz 

Rulman yataklarımız NTN ve SNR markalı rulmanlarla donatılmış olup, sanayi sektöründeki çok çeşitli makinelerin mükemmel ve güvenli şekilde çalışmasını sağlarlar.

corps-de-paliers-2

NTN ve SNR rulman yatakları, çalışma güvenliğini arttırıp ekipmanlarınız için kullanım kolaylığı sağlar. Rijitlik, stabilite, iyileştirilmiş ısı dağılımı, rulmanlarınız için daha uzun ömür ve daha uzun bakım aralıkları... Bunlar çözümlerimizde dikkate aldığımız temel kriterlerdir.

Sunduğumuz çözümler, aşağıdakiler gibi sınırlayıcı faktörler göz önünde bulundurularak geliştirilmiştir:

  • Devir
  • Yük türü
  • Hassas çalışma ihtiyacı
  • Özel çalışma sıcaklıkları
  • Çalışma ortamında kirlilik
  • Bakımla ilgili kısıtlamalar
  • İzleme ünitelerinin kurulumu

NTN ve SNR rulman yatakları ürün yelpazesindeki çok sayıda seçenek, her türden uygulama için uygun bir çözüm bulabilmenizi sağlar. Size sunabileceklerimiz: 

  • Farklı rulman yatağı türleri: Tek ya da çoklu rulmanlara uygun tek ya da iki parça yataklar
  • Uygulamaya özel malzemeler: Gri dökme demir, sünek dökme demir, özel malzemeler
  • Mil çapları için geniş kapsamlı boyut seçenekleri: 20 mm ila 480 mm arası
  • 2 tip yağlama: Gres ya da yağ
  • Rulman yataklarında farklı tür rulmanlar: Oynak makaralı rulmanlar, sabit bilyalı rulmanlar, silindirik makaralı rulmanlar, özel rulmanlar 
  • Çalışma ortamına en uygun seçim için çeşitli sızdırmazlık sistemleri: Çift dudaklı keçeler, V-halka keçeler, şeritli keçeler, labirent keçeler, Taconite keçeler

Yatak/rulman montaj grubu bileşenlerinin kombinasyonu uygulamaya, nereye kurulacağına ve çalışma koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterir.  

corps-de-paliers-3

RULMAN ürün yelpazemizin tamamını görüntülemek için     e-Shop’a bağlan

Plummer bloklar

2 parçadan oluşan plummer bloklar, mil üzerinde rulmanı desteklemek için tüm normal gereksinimleri karşılar.

  • 20 ila 140 mm arası mil çapları için SNC (ve daha fazla yük kapasitesi gerekli olduğunda SNCD500)
  • 150 mm ila 480 mm arası mil  çapları için SCND büyük yataklar
corps-de-paliers-4

SNC rulmanlar hakkında daha fazla bilgi edinmek mi istiyorsunuz?     Kataloğu açın

corps-de-paliers-5

Çoklu rulmanlara yönelik rulman yatakları

Çoklu rulmanlara yönelik rulman yatakları: 2 rulman için ZLG ya da 3 rulman için DLG. Bu yataklar, çeşitli rulman kombinasyonlarını içeren çeşitli şekillerde yapılandırılabilirler. Bu tek parça yataklar, yüksek çalışma hızlarında ve / veya ağır yüklerde kullanım için tasarlanmıştır. 

Sıvı yağlı plummer bloklar

Silindirik delikli oynak makaralı rulmanlar içeren plummer bloklarsıvı yağ ile daha yüksek hızlarda çalışabilir. 

  • 70-260 mm mil çapları için SNOE
  • 60-140 mm mil çapları için SNOL
corps-de-paliers-6
corps-de-paliers-7

Çoklu rulman yatakları 

İki ya da daha fazla rulmanın montajında kullanılan bu tek parçalı yatak serisi yüksek hızlı çalışma ve / veya ağır yük içeren uygulamalar için özel olarak tasarlanmıştır. 

Çoklu rulmanlara yönelik rulman yatakları, farklı rulman kombinasyonları sayesinde çeşitli şekillerde yapılandırılabilir.

  • 2 rulman için ZLOE
  • 3 ve daha fazla rulman için DLOE 

Flanşlı yatak 722500

722500 flanşlı yataklar, oynak makaralı ya da adaptör manşonlu sabit bilyalı rulmanların montajında kullanılır.  

corps-de-paliers-8

Farklı rulman ve rulman yatağı gruplarını ayrıntılı olarak inceleyin     Broşürü indir 

corps-de-paliers-9

Yük arabaları için TVN serisi

TVN serisi yataklar kompakt yapıda olup tek parça dökme demir gövde olarak tasarlanmıştır. Yük ve fırın arabalarında (sıcak, ıslak ya da kuru ortamlar) aks yatağı olarak kullanılmak üzere özel olarak geliştirilmiştir. 

Normal sıcaklık koşullarında çalışırken standart sabit bilyalı rulmanlarla ya da oynak makaralı rulmanlarla donatılabilirler. 

Çok yüksek sıcaklıklarda kullanım için F600 serisi rulmanlarımızı tercih ediniz.

SNOE serisi – Sıvı yağlı plummer bloklar: Endüstriyel fanlar için doğru seçim

Endüstriyel fan rulmanları genellikle ağır yüklere maruz kalırlar. Bu rulman sistemleri, ekstrem koşullar altında dahi rulman kapasitelerinin sınırlarında, ancak yine de güvenli ve neredeyse bakım gerektirmeyen bir şekilde uzun ömürlü olarak çalışırlar.

corps-de-paliers-10
Jens ULBRICH

SNOE serisindeki plummer bloklar, son derece zorlu koşullarda sorunsuz bir şekilde çalışmak üzere geliştirilmiştir. 
SNOE serisindeki yataklar, çalışma sırasında yağ püskürtme yöntemiyle yağlanan oynak makaralı rulmanlarla kullanılmak üzere tasarlanmıştır. Yağ dağılımı, haznedeki yağı rulmanın üst kısmına püskürten döner bir yağ halkası aracılığı ile gerçekleştirilir. Mil ile rulman arasındaki sızdırmazlık, temassız labirent keçe sistemi ile etkin bir şekilde sağlanır. 

Jens ULBRICH, Ürün Müdürü
corps-de-palier-12

Öneriye mi ihtiyacınız var? BİZE ULAŞIN