NTN’nin yüksek hassasiyetli takım tezgahı rulmanları ürün grubu, en üst düzey teknoloji ve küresel liderin uzmanlığının birleşimini yansıtmaktadır.
Takım tezgahlarınız için optimize edilmiş rulmanlar
Ekstra hassasiyetli rulmanlar ürün grubu, takım tezgahları sektörünün en önemli isimlerden bazılarıyla yakın işbirliği içinde geliştirilmiştir. Bu ürün grubunun sunduğu avantajlar nelerdir?
- Verimlilik: Optimize edilmiş üretim maliyeti
- Hassasiyet: Yüksek kaliteli işleme
- Güvenilirlik: Daha düşük bakım maliyetleri
- Ekolojik tasarım: Çevre dostu
Bu ürün grubu, en üst düzey performansın kanıtı olan ULTAGE® etiketini taşımaktadır.
![roulements-haute-precision-2 roulements-haute-precision-2](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-12/roulements-haute-precision-2.jpg?itok=tFx7KKDx)
Tüm ihtiyaçlarınız için geniş kapsamlı bir yüksek hassasiyetli rulman ürün yelpazesi
İş mili rulmanları
- Eğik bilyalı rulmanlar - Yüksek hassasiyetli, standart ya da yüksek hızlı
- 1 ya da 2 sıra makaralı yüksek hassasiyetli silindirik makaralı rulmanlar
- HTA hassas eksenel bilyalı rulmanlar
Vidalı mil destek rulmanları
- BSTU - keçeli
- BST - açık/keçeli
![roulements-hp-3 roulements-hp-3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/produit-roulement-hp-3-N.jpg?itok=_coLd13e)
Teknoloji odaklı komple standart ürün yelpazemiz
Kafes teknolojisi
Kafeslerimiz en iyi fiyat / performans oranı için reçine poliamitten üretilmiştir: Optimize edilmiş geometriler sayesinde daha hafif ve daha sessizdirler
- T2: Takım tezgahlarına yönelik hassas eğik bilyalı rulmanlarda kullanılan inovatif ve yüksek performanslı poliamid reçine kafes, daha yüksek hızlara ulaşmak için yükselen sıcaklıkların düşürülmesini sağlar.
- T6: Silindirik makaralı iş mili rulmanları için özel olarak tasarlanmış hafif ve sağlam PEEK kafesin tasarımı ve gres depolama kabiliyeti, ısı oluşumunu azaltarak daha yüksek hızlara ulaşılmasına imkan tanır.
- T9: En düşük maliyetle daha hızlı çalışma için NTN'nin en son yeniliği
Ayrıca:
- T1: Maksimum hıza ulaşabilen yüksek hızlı eğik bilyalı rulmanlar için fenolik reçine kafes
Özel çelikler: 2LA - 2A
- Daha yüksek performans: Çeliğin saflığının ve özel ısıl işlemlerin optimizasyonu
- Daha uzun ömür: Özellikle çok yüksek sıcaklıklarda ve çok yüksek hızlarda
- Daha yüksek performans: Aşınmaya karşı dayanıklılık ve parça yapışmasına karşı özellikler
Ultra yüksek hız ve üst düzey rulmanlar için optimize edilmiş iç tasarımlar
NTN, kafeslerin iç tasarımları ve teknolojileri üzerinde çalışarak ultra yüksek hızda çalışabilen üst düzey rulmanlar geliştirmiştir.
- Radyal eğik bilyalı rulmanlar - Süper hassasiyet, yüksek ya da ultra yüksek hız
- Silindirik makaralı rulmanlar - Yüksek hassasiyet ve ultra yüksek hız
Her bir uygulama optimum ön yüke sahiptir
- 4 seviyede standart ön yük: Ekstra hafif (GL), hafif (GN), ortalama(GM), ağır (GH))
- Ve isteğe bağlı özel ön yük
İsteğe bağlı olarak tüm ürün grubu için seramik bilyalı hibrit versiyonlar
Bu hibrit versiyonlar, rulmanlarımızın ve takım tezgahlarınızın performansını arttırır: Hız (+% 30), rijitlik (+% 10), kullanım ömrü (x3)
Ürün yelpazesini görüntüle e-Shop’a bağlan
Uzmanlarımız Yüksek Hassasiyet ürün yelpazesindeki en son yeniliklerimizi sunuyor
Özel gereksinimleriniz mi var? BİZE ULAŞIN