Her türlü uygulamaya uyarlanmış kapsamlı yağlayıcı çeşitlerimiz ve yağlama sistemlerimiz sayesinde rulmanlarınızın ömrünü uzatın.
Çözümlerimizin uygulanması ve kullanımı kolaydır.
Neden yağlama için özel bir ürün yelpazesi mevcut?
SNR yağlama ürün grubunu tercih etmek rulmanların ömrünün ve maliyetlerin optimizasyonunu garanti eder. Yağlayıcılarımız, çeşitli uygulamalarınız için özel olarak seçilmiştir, ayrıca her bir mekanik sistem için gereken doğru miktarda yağlayıcının güvenli bir şekilde dağıtılması için gerekli araçları da sunmaktayız.
SNR marka gres ve yağlar: Tüm ihtiyaçlara uygun çözümler
Gres ve yağlarımız tüm uygulamalarınızda kullanılmak için özel olarak geliştirilmiştir. Rulmanlarınızın ömrünü uzatma konusunda önemli ölçüde fayda sağlarlar. Yağlayıcılarımız çeşitlerine göre farklı ambalajlarda sunulmaktadır:
- 400 g kartuş
- 1 kg kutu
- 5 kg ya da 15kg kova
- 50 kg ya da 190kg varil
- Tek nokta yağlayıcıları (Ready/Smart/Drive) ve çok nokta yağlayıcıları
Gresler
- UNIVERSAL: Endüstri ve otomotiv uygulamalarına yönelik genel kullanım gresi. UNIVERSAL gres farklı ambalajlarda sunulmaktadır. UNIVERSAL+ versiyonu çok nokta yağlayıcılarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- HEAVY DUTY: Ağır sanayide yoğun kullanım için birinci sınıf gres. HEAVY DUTY gres farklı ambalajlarda sunulmaktadır. HEAVY DUTY+ versiyonu tek nokta yağlayıcılarında kullanılmak üzere tasarlanmıştır.
- VIB: Şok yüklere ya da titreşimlere maruz kalan parçalar için gres. VIB gres tek nokta yağlayıcıları için de olmak üzere farklı ambalajlarda sunulmaktadır.
- HIGH TEMP: Uzun ömürlü yağlama ve yüksek sıcaklıklar için ideal gres. HIGH TEMP gres tek nokta yağlayıcıları için de olmak üzere farklı ambalajlarda sunulmaktadır.
- ULTRA HIGH TEMP: Uzun ömürlü yağlama ve aşırı yüksek sıcaklıklara maruz kalan her tür rulman için gres. ULTRA HIGH TEMP sadece 800 g’lık kartuşlarda sunulmaktadır.
- FOOD AL: Gıda ve ilaç endüstrisi için çok amaçlı gres. Bu gres farklı ambalajlarda sunulmaktadır. FOOD versiyonu çok nokta yağlayıcılarında kullanılmak üzere geliştirilmiştir. Food AL gres, Helal sertifikasına da sahiptir. FOOD ve FOOD AL gresleri NSF-H1 önerilerine uygundur (National Sanitation Foundation - Ulusal Sağlık Vakfı / H1: gıda ile ara sıra temas ) ve gıda ile yanlışlıkla temasın teknik olarak mümkün olduğu yerlerde kullanılabilir.
- HIGH SPEED+: Çok yüksek hızlar için düşük sıcaklık gresi. HIGH SPEED sadece 1 kg’lık kutularda sunulmaktadır.

Yağlar
- CHAIN OIL: Endüstri sektöründeki tüm uygulamalarda yağlama için geliştirilmiş sentetik yağ (yüksek sıcaklıktaki ortamlarda çalışanlar da dahil). CHAIN OIL sadece tek nokta yağlayıcılarında (Ready/Smart/Drive) kullanılmak içindir
- FOOD CHAIN OIL: Gıda ve ilaç endüstrileri için NSF-H1 önerilerine (Ulusal Sağlık Vakfı / H1: Gıdayla ara sıra temas) uygun sentetik yağ. FOOD CHAIN OIL yalnızca Ready tek nokta yağlayıcılar için sunulmaktadır.

Tek nokta kendinden yağlayıcılar: Güvenilir yağlama sağlar
Tek nokta kendinden yağlayıcılar ürün grubu sürekli, güvenilir, temiz ve son derece hassas yağlama sağlar. Farklı uygulama türlerine kolayca entegre edilebilen tek nokta kendinden yağlayıcılar, tesisinizde değişiklik yapmanıza gerek kalmadan en iyi yağlama işlevini sağlar.
SNR 3 tür tek nokta yağlayıcı sunmaktadır: Drive, Ready ve Smart.
Her biri farklı uygulamalar için geliştirilmiştir: Nemli ortamlar, sıcaklık farklılıkları, belirli bir doz gerektiren durumlar, uzaktan ya da fiziksel olarak yerinde yağlama.
- READY BOOSTER (60 ya da 125 cc): the READY BOOSTER yağlayıcı, zorlu, nemli veya patlayıcı özellikte, ya da korozyona maruz kalan veya maksimum düzeyde hijyen gerektiren ortamlar için ideal ve ekonomik bir çözümdür. Gresin dağılma süresinin uzunluğu 1 ila 12 ay arasında olmak bir kadran aracılığıyla
- SMART BOOSTER (125 cc): SMART BOOSTER yağlayıcı, büyük sıcaklık değişimlerinin olduğu patlayıcı özellikte ortamlar için geliştirilmiştir. Tekrar kullanılabilir kontrol ünitesiyle donatılmış ilk elektrokimyasal kendinden yağlayıcıdır. Yağın dağılma süresinin uzunluğu, kontrol ünitesindeki basit manuel baskıyla en uygun aya (1 ila 12 ay arası) kolayca ayarlanabilir.
- DRIVE BOOSTER (60, 120, 250 veya 500 cc): DRIVE BOOSTER şiddetli titreşimlere ya da yüksek ortam sıcaklıklarına maruz kalan tehlikeli ya da ulaşılması zor bölgelerdeki yağlama ihtiyaçlarını karşılar. Sıcaklık ve ortam basıncından bağımsız olarak son derece hassas yağlama sağlayan ve yüksek çalışma güvenliğine sahip olan DRIVE BOOSTER, güçlü (7,5 bara kadar), hızlı ve programlaması kolay (1 ila 24 ay arasında kullanım ömrü, değiştirilebilir ve her an durdurulabilir) bir araçtır.

Çok nokta kendinden yağlayıcılar: Herkes için bir çözüm

SNR yüksek performanslı, düşük maliyetli ve kullanımı kolay çok nokta yağlama çözümleri geliştirmek için POLIPUMP ile birlikte çalışmıştır. Sadece 4 adımda kurulan (teknik beceri gerektirmeyen) POLIPUMP, 1 ila 35 nokta arasında (modele bağlı) ve 20 metreye kadar bir mesafede oldukça basit yağlama sağlar.
SERVİS hizmetimiz
NTN, sistemlerinizin en iyi şekilde çalışması için Fransa ve Benelüks’te bir yağlama uzmanı tarafından verilen teknik destek hizmeti sunar:
- Teknik özelliklerinizin hassas bir analizi
- Makine operasyonlarının yeniden yapılandırılması ya da yeni ekipmanların edinilmesi konularında detaylı bir teknik teklifin hazırlanması
- Bakım ihtiyaçlarınızı en iyi şekilde karşılayacak yağlama sistemi seçimine ilişkin öneriler
- Tek nokta yağlayıcılarla başlayıp otomatik yağlama sistemlerine uzanan geniş kapsamlı ve sınıfının en iyisi yağlama sistemleri, içinden seçiminin sağlanması
- Kurulum aşamasında ve sonrasında çalışma boyunca destek

Daha fazlasını öğrenmek ister misiniz? YAĞLAMA kataloğumuzu inceleyin e-Shop’a bağlan
NTN size en iyi yağlama uygulamalarını önerir
Yağlama üniteleri – Uzmanımız anlatıyor

Ahşap pelet preslerinde bulunan inç ölçülerindeki konik makaralı rulmanların kullanım ömrü konusuna bakmamız istendi. Tesisleri kontrol ettik.
Sorunun kaynağı titreşim, toz vb. gibi önemli kısıtlamaları olan 2 presin her birinde bulunan otonom yağlama sistemiydi. Titreşimler özellikle pompada bulunan pompalama elemanlarının çabuk bozulmasına neden oluyordu.
Durumu analiz ettikten sonra 2 yaklaşımla çalışılmasını tavsiye ettik:
- Rulman montajı ve bakım personelinin eğitimi için bir prosedür oluşturulması
- Yağlama sisteminin değiştirilmesi
Çözümümüz: Bu 2 presi de idare edecek tek bir sistem, ama özellikle de gresin yüksek basınç altında gönderildiği bir sistem. Bu, yağın rulmana ulaşmasını mümkün kıldı. Bunun yanı sıra ...
- Rulmanların ömrünü 5 katına çıkardık (500 saatin altından 2000/2500 saate çıktı)
- Emisyondaki kazançlar hariç olmak üzere, üretimde önemli kazançlar sağladık
- Envanterdeki varil sayısını azaltarak kazanç elde ettik.
Müşterimiz daha sonra 3 yeni prese sahip ikinci bir tesis kurdu. Ve SNR'den tesislerinin tasarım aşamasından itibaren katkıda bulunmasını istedi.

Firmanıza özel bir çözüm için BİZE ULAŞIN