Новый головной офис NTN Europe в Анси
Между экологической ответственностью, инновациями и качеством жизни на работе
Дата заселения: середина 2026 года
В середине 2026 года NTN Europe откроет двери своей новой европейской штаб-квартиры. Этот крупный проект иллюстрирует стремление группы компаний объединить производительность, современность, экологическую ответственность и качество жизни на рабочем месте, в центре процесса трансформации, который уже идет. Это здание нового поколения отражает стремление NTN Europe укрепить свою роль инновационного и ответственного европейского промышленного игрока, отвечающего экологическим проблемам и чаяниям сотрудников сегодня и в будущем.
Экосистема, воплощающая промышленное превосходство
Будущий головной офис NTN Europe был спроектирован как настоящее место для жизни, способствующее обмену информацией, сотрудничеству и продуктивности. Он полностью воплощает ценности гармонии и производительности, которые NTN пропагандирует в рамках японской концепции Nameraka. Он поможет сотрудникам сделать их повседневную жизнь более плавной и эффективной, обеспечив приятную и вдохновляющую рабочую среду.
В этом здании площадью более 10 000 м² разместятся до 650 сотрудников. В нем разместятся центральные службы, операционные команды и центр исследований и разработок, что подчеркивает центральную роль инноваций в стратегии NTN Europe.
Этот знаковый проект знаменует собой поворотный момент в трансформации Группы. Решив остаться на своем историческом месте в центре Анси (с 1916 года), NTN заявляет о своем желании сохранить местные корни и одновременно укрепить свои амбиции: стать настоящим европейским центром промышленного передового опыта, целеустремленным и перспективным.
Здание с экологическим дизайном, устремленное. в будущее
Здание стремится к получению экологического сертификата BREEAM Very Good (общие экологические показатели) и BBCA (низ
Здание соответствует строгим и требовательным стандартам с точки зрения экологической ответственности и энергоэффективности:
- 520 м² фотоэлектрических панелей для почти полной энергетической автономии третичной деятельности.
- Экологически чистые материалы с низким углеродным следом: большая часть конструкции выполнена из дерева, что обеспечивает отличную теплоизоляцию.
- Биоклиматическое здание с оптимизированными тепловыми потоками.
- Интеллектуальное управление и восстановление дождевой воды.
- Навесная крыша позволяет максимально использовать естественный свет, снизить потребность в искусственном освещении и избежать перегрева.
- Посажено 130 деревьев, которые способствуют биологическому разнообразию, улучшают качество воздуха и создают благоприятную среду для повседневной жизни.
- Парковка для велосипедов (почти 250 мест) и пункты зарядки для электромобилей

Ожидаемые экологические показатели:
70%
потребление
энергии
-380t
Выбросы CO2
в год
-50%
в потреблении
воды



Новые методы работы для повышения производительности

С новым головным офисом NTN делает еще один шаг вперед, заново создавая рабочую среду и предлагая своим сотрудникам новый опыт.
Этот проект является ответом на изменения в способах работы и изменения в обществе. В соответствии с принципами гибкого офиса и благополучия на рабочем месте, будущий головной офис призван стимулировать циркуляцию людей, идей и проектов. Каждое пространство спроектировано таким образом, чтобы удовлетворить многочисленные потребности сотрудников: сотрудничество, творчество, концентрация, развитие навыков и т. д.
- Пространства для совместной работы и гибкости
- Центральный атриум и организация рабочих боксов
- Места для встреч и общения: кафетерии, террасы, крыши с видом и т. д.
- Неформальная рабочая среда: пузыри концентрации, атриум и т. д.
Здание, на 50% предназначенное для обмена мнениями, способствующее творчеству, комфорту и концентрации.

"Новая штаб-квартира воплощает наше стремление объединить операционную эффективность, благополучие на рабочем месте и экологическую ответственность. Это объединяющий проект для всех наших команд".
Christophe Ulrici, Вице-президент NTN Europe
   

"Наша цель ясна: превратить штаб-квартиру в место, которое вдохновляет, объединяет людей и заставляет их хотеть приходить на работу каждый день".
Camille Ducoulombier : отдел кадров
Новая штаб-квартира NTN Europe: совмещая экологическую ответственность и благополучие на работе.
флагманский проект для NTN Europe
