Neuer Hauptsitz von NTN Europe in Annecy
Ökologische Verantwortung, Innovation und Lebensqualität am Arbeitsplatz
Geplanter Einzug: Mitte 2026
Mitte 2026 wird NTN Europe die Türen seines neuen europäischen Hauptsitzes öffnen. Mit diesem Großprojekt sollen Leistung, Modernität, Umweltverantwortung und Lebensqualität am Arbeitsplatz miteinander verbunden werden - eine Investition im Zeichen einer zukunftsorientierten Unternehmensstrategie. Dieses Gebäude der neuen Generation spiegelt den Wunsch von NTN Europe wider, seine Rolle als innovativer und verantwortungsbewusster europäischer Industrieakteur zu stärken und den ökologischen Herausforderungen sowie den Ansprüchen der Mitarbeitenden gerecht zu werden.
Neuer Hauptsitz verbindet Tradition und Innovation
Der zukünftige Hauptsitz von NTN Europe ist mehr als nur ein Gebäude – er ist ein Raum, der Austausch, Zusammenarbeit und Produktivität fördert. Inspiriert vom japanischen Konzept Nameraka verkörpert er die Werte Harmonie und Leistung. Diese Unternehmensphilosophie schafft ein angenehmes und inspirierendes Arbeitsumfeld sowie einen Ort, der die Mitarbeitenden auf ihrem Weg zu mehr Effizienz begleitet und die Grundlage für eine nachhaltige Arbeitskultur legt.
Mit einer Fläche von über 10.000 m² bietet dieses innovative Bauwerk Platz für bis zu 650 Mitarbeitende und vereint zentrale Dienste, operative Teams sowie das Forschungs- und Entwicklungszentrum.
Dieses Projekt markiert einen bedeutenden Meilenstein in der Transformation des Unternehmens. Mit der Entscheidung, an dem historischen Standort im Herzen von Annecy (seit 1916) zu bleiben, unterstreicht NTN seine lokalen Wurzeln und gleichzeitig seine Ambitionen, ein europäisches Zentrum für industrielle Exzellenz zu werden.
Ein zukunftsorientiertes ökologisch konzipiertes Gebäude
Mit dem Gebäude strebt NTN Europe die Umweltzertifizierungen „BREEAM Very Good“ (globale Umweltleistung) und „BBCA“ (Gebäude mit niedrigem Kohlenstoffausstoß) an.
Der Bau folgt strengen und anspruchsvollen Standards in Bezug auf ökologische Verantwortung und Energieeffizienz: 
- 520 m² Photovoltaikpaneele für eine fast vollständige Energieautonomie
- Nachhaltige Materialien mit geringem CO2-Fußabdruck: Holzstruktur für eine hervorragende Wärmedämmung
- Bioklimatisches Gebäude mit Optimierung des Wärmeflusses
- Intelligente Verwaltung und Rückgewinnung von Regenwasser
- Ein Dach zur Maximierung des natürlichen Lichts, zur Reduzierung des Bedarfs an künstlicher Beleuchtung und zur Vermeidung von Hitze
- 130 gepflanzte Bäume, um die Biodiversität zu fördern, die Luftqualität zu verbessern und eine beruhigende Umgebung für den Arbeitsalltag zu schaffen
- Circa 250 Fahrradparkplätze und Ladestationen für Elektrofahrzeuge

Erwartete Beiträge zum Umweltschutz:
-70 %
Energieverbrauch
-380
Tonnen CO₂-Emissionen
pro Jahr
-50 %
Wasserverbrauch



Neue und innovative Arbeitsweisen

Mit dem neuen Hauptsitz reagiert NTN auf die Veränderungen in der Art und Weise, wie Menschen arbeiten.
Er wurde konzipiert, um den aktuellen Anforderungen an Flexibilität, Zusammenarbeit und Wohlbefinden gerecht zu werden. Das Gebäude basiert auf dem Flex-Office-Konzept und fördert die Bewegung von Menschen, Ideen und Projekten. Es ist so gestaltet, dass es den vielfältigen Bedürfnissen der Mitarbeitenden, wie z.B. Kreativität, Konzentration und Weiterentwicklung, gerecht wird:
- kollaborative und flexible Räume
- ein zentrales Atrium sowie einzelne, abgegrenzte Bereiche
- Orte des Austauschs und der Geselligkeit: Cafeteria, Terrassen, Dachterrasse mit Aussicht
- moderne Arbeitsumgebungen: Konzentrationsblasen, Atrium, etc.
Ein Gebäude, das zu 50 % für den Austausch genutzt wird und Kreativität, Komfort und Konzentration fördert.

„Dieser neue Hauptsitz verkörpert unseren Willen, operative Leistung, Wohlbefinden am Arbeitsplatz und Umweltverantwortung miteinander zu kombinieren. Ein verbindendes Projekt für alle unsere Teams.“
Christophe Ulrici, Vice President Purchasing, Quality, Satefy & Corporate Governance 
   

„Unsere Ambition ist klar: Wir wollen diesen Hauptsitz zu einem Ort machen, der inspiriert, Menschen zusammenbringt und motiviert, jeden Tag zur Arbeit zu kommen.“
Camille Ducoulombier, Human Resources
Neuer Hauptsitz von NTN Europe: zwischen ökologischer Verantwortung und dem Wohlbefinden am Arbeitsplatz
Ein Vorzeigeprojekt für NTN Europe