NTN Europe'nin Annecy'deki yeni merkez ofisi
Eko-sorumluluk, yenilikçilik ve iş yerinde yaşam kalitesinin birleşimi
Taşınma tarihi: 2026 yılı ortası
NTN Europe, 2026 yılının ortalarında yeni Avrupa merkezinin kapılarını açacak. Bu büyük proje, grubun halihazırda devam etmekte olan bir dönüşüm sürecinin merkezinde yer alan performans, modernlik, çevreye duyarlılık ve işyerinde yaşam kalitesini birleştirme konusundaki kararlılığını göstermektedir. Bu yeni nesil bina, NTN Europe'nin, çevresel konulara ve çalışanlarının bugün ve gelecekteki isteklerine duyarlılığını gösteriyor. Yenilikçi ve sorumluluk duygusuna sahip bir oyun kurucu olarak NTN Europe, sektördeki sahip olduğu bu rolü güçlendiriyor ve kararlılığını yansıtıyor.
Endüstriyel mükemmelliği somutlaştıracak bir ekosistem
NTN Europe'nin gelecekteki merkez ofisi, oldukça pratik, işbirliğini ve üretkenliği teşvik eden, gerçek bir yaşam alanı olarak tasarlandı. NTN'nin Japon Nameraka konsepti aracılığıyla teşvik ettiği uyum ve performans değerlerini tam anlamıyla bünyesinde barındırıyor. Ayrıca hoş ve ilham verici bir çalışma ortamı sağlayarak çalışanların günlük yaşamlarını daha akıcı ve verimli hale getirmelerine yardımcı olmaya kararlı.
10.000 m²'den fazla alana sahip olan bu bina 650 çalışana ev sahipliği yapacak. Merkezi hizmetlere, operasyonel ekiplere, Araştırma ve Geliştirme merkezine ev sahipliği yapacak olan bina, NTN Europe'nin stratejisinde inovasyonun merkezi rolünün altını çiziyor.
Bu sembolik proje, grubun dönüşümünde bir dönüm noktasına işaret ediyor. NTN, Annecy'nin kalbindeki tarihi yerinde (1916'dan beri) kalmayı tercih ederek, yerel köklerini koruma arzusunu teyit ederken aynı zamanda hedeflerini de güçlendiriyor: kararlı ve ileriye dönük gerçek bir Avrupa Endüstriyel Mükemmellik Merkezi olmak.
Gelecekle uyumlu, eko-tasarımlı bir bina
Bina, BREEAM Very Good (Genel Çevresel Performans) ve BBCA (Düşük Karbonlu Bina) çevre sertifikalarını hedeflemektedir. 
   
Bina, eko-sorumluluk ve enerji performansı açısından katı ve zorlu standartları karşılamaktadır:
- 520 m² fotovoltaik panel, üçüncül faaliyetler için neredeyse tam enerji özerkliği sağlar.
- Düşük karbon ayak izine sahip sürdürülebilir malzemeler: Yapının büyük bir kısmı mükemmel ısı yalıtımı için ahşaptan yapılmıştır.
- Optimize edilmiş ısı akışlarına sahip biyoklimatik bina.
- Yağmur suyunun akıllı yönetimi ve geri kazanımı.
- Doğal ışığı en üst düzeye çıkarmak, yapay aydınlatma ihtiyacını azaltmak ve aşırı ısıyı önlemek için bir sundurma çatı.
- Biyoçeşitliliği teşvik etmek, hava kalitesini iyileştirmek ve günlük yaşam için sakinleştirici bir ortam yaratmak amacıyla dikilmiş 130 ağaç.
- Bisiklet park alanı (yaklaşık 250 bisiklet ihtiyacını karşılamaktadır) ve elektrikli araçlar için şarj noktaları.

Beklenen çevresel performans :
70%
enerji 
tüketimi
-380t
yıllık CO2 
emisyonu
-50%
su
tüketiminde



Performansı artırmak için yeni çalışma sistemlerine yönelim

NTN, bu yeni merkez ofisi ile çalışma ortamlarını yeniden keşfederek ve çalışanlarına yeni bir deneyim sunarak bir adım daha ileri gidiyor.
Bu proje, çalışma şeklimizdeki ve toplumdaki değişikliklere bir yanıt niteliğindedir. Esnek ofis ve iş yerinde refah ilkeleriyle uyumlu olan geleceğin merkez ofisi, insanların, fikirlerin ve projelerin dolaşımını teşvik etmeyi amaçlıyor. Her alan, çalışanların işbirliği, yaratıcılık, konsantrasyon, beceri geliştirme gibi çoklu ihtiyaçlarını karşılamak üzere tasarlanmıştır.
- İşbirliğine dayalı ve esnek alanlar
- Merkezi bir avlu ve konsepte göre düzenleme
- Buluşma ve sosyalleşme için alanları: kafeteryalar, teraslar, manzaralı çatılar vb.
- Alışılmışın dışında çalışma ortamları: şeffaf balon dış mekanlar, atriyum vb.
Büyük oranda yeniliğe, yaratıcılığa ve konfora adanmış, vizyoner bir bina.

""Bu yeni genel merkez, operasyonel performans, işyerinde refah ve çevresel sorumluluğu bir araya getirme arzumuzu somutlaştırıyor. Tüm ekiplerimiz için birleştirici bir proje."
Christophe Ulrici, NTN Europe Başkan Yardımcısı
   

"Hedefimiz açık: bu genel merkezi ilham veren, insanları bir araya getiren ve her gün işe gelme isteği uyandıran bir yer haline getirmek".
Camille Ducoulombier : İnsan Kaynakları
NTN Europe’un yeni genel merkezi: Çevre dostu ve ferah bir çalışma ortamı
NTN Europe için bir amiral gemisi projesi