Noul sediu NTN Europe din Annecy
Între eco-responsabilitate, inovare și calitatea vieții la locul de muncă
Data mutării: mijlocul anului 2026
La mijlocul anului 2026, NTN Europe va deschide porțile noului său sediu european. Acest proiect major ilustrează hotărârea grupului de a combina performanța, modernitatea, eco-responsabilitatea și calitatea vieții la locul de muncă, în centrul unui proces de transformare care este deja în curs. Această clădire de nouă generație reflectă angajamentul NTN Europe de a-și consolida rolul de actor industrial european inovator și responsabil, în concordanță cu problemele de mediu și aspirațiile angajaților de astăzi și din viitor.
Un ecosistem pentru a întruchipa excelența industrială
Design-ul viitorului sediu central al NTN Europe încurajează schimburile de idei, colaborarea și productivitatea. Acesta întruchipează pe deplin valorile de armonie și performanță promovate de NTN prin conceptul japonez Nameraka. Acesta va ajuta angajații să își facă viața de zi cu zi mai fluidă și mai eficientă, oferind un mediu de lucru plăcut și inspirațional.
Cu o suprafață de peste 10 000 m², această clădire va găzdui până la 650 de angajați. Ea va găzdui serviciile centrale, echipele operaționale și centrul de cercetare și dezvoltare, subliniind rolul central al inovării în strategia NTN Europe.
Acest proiect emblematic marchează un punct de cotitură în transformarea grupului. Alegând să rămână la sediul său istoric din inima orașului Annecy (din 1916), NTN își afirmă dorința de a-și menține rădăcinile locale, consolidându-și în același timp ambițiile: să devină un adevărat centru european de excelență industrială, angajat și orientat spre viitor.
O clădire ecologică
Clădirea vizează certificarea de mediu BREEAM Very Good (performanță generală de mediu) și BBCA (Low Carbon Building).
Clădirea îndeplinește standarde stricte și exigente în ceea ce privește eco-responsabilitatea și performanța energetică:
- 520 m² de panouri fotovoltaice pentru o autonomie energetică aproape completă pentru activitățile terțiare.
- Materiale sustenabile cu o amprentă redusă de carbon: cea mai mare parte a structurii este realizată din lemn pentru o izolare termică excelentă.
- Clădire bioclimatică cu fluxuri de căldură optimizate.
- Gestionarea și recuperarea inteligentă a apei de ploaie.
- Un acoperiș tip șopron pentru a maximiza lumina naturală, a reduce nevoia de iluminat artificial și a evita căldura excesivă.
- 130 de copaci plantați pentru a promova biodiversitatea, a îmbunătăți calitatea aerului și a crea un mediu liniștitor pentru viața de zi cu zi.
- Parcare pentru biciclete (aproape 250 de locuri) și puncte de încărcare pentru vehiculele electrice

Performanța de mediu preconizată :
-70%
Consum
de energie
380
tone de emisii
de CO₂ pe an
-50%
reducere a consumului
de apă



Către noi metode de lucru pentru îmbunătățirea performanței

Cu acest nou sediu, NTN face un pas mai departe, reinventându-și meduil de lucru și oferind angajaților săi o nouă experiență.
Acest proiect este un răspuns la schimbările în modul în care lucrăm și la schimbările din societate. Aliniat la principiile flex-office și de bunăstare la locul de muncă, viitorul sediu își propune să încurajeze circulația oamenilor, a ideilor și a proiectelor. Fiecare spațiu este conceput pentru a răspunde nevoilor multiple ale angajaților: colaborare, creativitate, concentrare, dezvoltarea competențelor etc.
- Spații colaborative și flexibile
- Un atrium central și organizarea în cartiere
- Locuri de întâlnire și socializare: cafenele, terase, acoperișuri cu vedere etc.
- medii de lucru informale: bule de concentrare, atrium etc.
O clădire 50% dedicată schimburilor, favorabilă creativității, confortului și concentrării.

"Acest nou sediu întruchipează dorința noastră de a combina performanța operațională, bunăstarea la locul de muncă și responsabilitatea față de mediu. Este un proiect unificator pentru toate echipele noastre".
Christophe Ulrici, Vicepreședinte Achiziții, Calitate, Safety și Guvernanță corporativă 
   

"Ambiția noastră este clară: să facem din acest sediu un loc care inspiră, aduce oamenii împreună și îi face să își dorească să vină la muncă în fiecare zi".
Interviu cu Camille Ducoulombier, Resurse umane
Noul sediu NTN Europe: între eco-responsabilitate și bunăstare la locul de muncă
Un proiect emblematic pentru NTN Europe