Наш опыт в области мехатроники позволяет нам выполнять измерения положения и скорости, которые самым эффективным образом соответствуют вашей системе.
Датчик для автомобилей с электронным приводом (для электромобилей и гибридных транспортных средств): компактная и гибкая альтернатива обычному датчику
Новый датчик угла поворота NTN-SNR - это оригинальное и эффективное решение, которое позволяет измерить угол поворота подшипника. Это дает возможность управлять синхронным электродвигателем с оптимальной эффективностью.
Преимущества решения:
- Компактная конструкция (осевая компактность и небольшой вес)
- Простота сборки (только одна часть)
- Нет регулировки положения датчика
- Современная точность благодаря новому запатентованному типу магнитного рисунка
Для дополнительной информации: флаер и спецификация
![Sensor Auto NTN-SNR sensor-auto-ntn-snr](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2019-03/sensor-auto-ntn-snr_3.png?itok=CdzIA0Si)
Датчики NTN-SNR: измерение магнитных характеристик в точном соответствии с перемещением
![capteur-codeur-2 capteur-codeur-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/capteurs-codeurs-2-n.jpg?itok=fhBjo8wh)
Благодаря сочетанию прикладных знаний в электронике и точному пониманию принципов механического перемещения компания NTN-SNR предоставляет датчики, которые могут встраиваться в ваши системы.
Отличительными характеристиками датчиков NTN-SNR являются:
- высокая разрешающая способность
- компактность
- точность измерения
- надежность при эксплуатации в экстремальных условиях
- индивидуальные решения для соответствия вашим требованиям
NTN-SNR - бренд надежной мехатроники
С момента изобретения подшипников с датчиками ASB® и разработки "проводных" исполнительных устройств компания NTN-SNR стала партнером, который предоставляет решения мехатроники для автомобилестроения.
Данный подход в сочетании с постоянно совершенствуемыми методами измерений магнитных характеристик позволяет нам предоставлять решения как для соблюдения ваших требований к электронным системам, так и к механической интеграции.
Обзор нашего ассортимента датчиков и магнитных колец
![Sensors NTN-SNR sensors-ntn-snr](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2018-11/tableau_sensor_nov_2018_ntn-snr_7.png?itok=IjKRLFJd)
Бескорпусные магнитные датчики для печатных плат: обеспечение соответствия вашим требованиям
PMS P-ABL является программируемым интегрированным контуром, который может быть адаптирован к любым вашим требованиям к инкрементальным измерениям и измерениям абсолютным методом:
- полярные длины и программируемый коэффициент интерполяции
- сертификация AECQ100
![capteur-codeur-3 capteur-codeur-3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/capteurs-codeurs-3-n.jpg?itok=6c9Fdv0S)
![capteur-codeur-4 capteur-codeur-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-05/capteur-codeur-4_0.jpg?itok=IpYrFUtD)
Магнитные кольца: доступная надёжность для автомобилестроения
Магнитные кольца позволяют измерять скорость и положение посредством магнитных полюсов, расположенных по длине окружности.
Ассортимент NTN-SNR включает следующую продукцию:
- Односторонние устройства для инкрементальных измерений
- Двусторонние устройства с импульсным сигналом для псевдо-абсолютных измерений или корректирующие для абсолютных измерений.
- Специально изготовленные встраиваемые устройства или инновационные магнитные шаблоны.
Трубчатые датчики: простая сборка
Трубчатые датчики обеспечивают высокую точность измерений, датчик имеет компактный и прочный корпус, который подходит для любых целей применения:
- TTS INC: высокоточные инкрементальные измерения для гидравлических систем
- TTS P-ABL: инкрементальные или псевдо-абсолютные измерения для применения в промышленности
- TTS ABL: абсолютные измерения в точке срабатывания датчиков положения: от 13 до 17 бит (диаметр датчика положения Ø 37,5 или Ø 78,5)
![capteur-codeur-5 capteur-codeur-5](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/capteurs-codeurs-5-n.jpg?itok=Q0Xv2KBc)
![capteur-codeur-6 capteur-codeur-6](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/capteurs-codeurs-6-n.jpg?itok=U8fPUVa-)
Датчики для шарикоподшипников: для измерения в ограниченном пространстве
Компания NTN-SNR обеспечивает интеграцию измерительных устройств в ваше оборудование. При этом используется минимальное пространство, монтаж выполняется просто и не требуется регулирование положения датчика.
- BBS INC: промышленный стандарт
- BBS P-ABL: высокая точность с контрольными сигналами
- BBS ABL: абсолютные измерения с фактическим повышением эффективности
Датчики для линейных направляющих: преимущество неограниченного перемещения
NTN-SNR дает возможность интегрировать устройство измерения положения напрямую в линейную направляющую (LGS P-ABL). Данное решение обеспечивает:
- высокую точность
- беспроводную передачу сигнала, кабели не требуются
- высокую производительность в жестких условиях эксплуатации
![capteurs-codeurs-7 capteurs-codeurs-7](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-05/capteurs-codeurs-7-n_0.jpg?itok=h79dxZUI)
Датчики для специальных целей применения
Для обеспечения точности в условиях ограниченного пространства или для простоты встраивания стандартные коммерческие датчики положения не всегда подходят для различных целей применения.
Для соблюдения ваших требований наши инженерные специалисты адаптируют и проектируют оптимальные решения для вас:
- разработка датчика TMR для высокоточных результатов применения в транспортных средствах высокой проходимости
- полностью встраиваемые датчики и магнитные кольца для транспортных средств
- дополнительное уплотнение для применения в гидромоторах
- сквозной датчик подшипника вала для применения в робототехнике
Наш эксперт рассказывает об эффективности датчика MPS40S
![Christophe DURET Christophe DURET](/sites/default/files/2022-04/Christophe%20DURET-%20capteurs%20codeurs_5.png)
MPS40S (или PMS P-ABL) является единственным датчиком на рынке, который сочетает в себе высокую точность и функцию формирования контрольных импульсных сигналов. Он подходит для всех длин магнитных полюсов, в частности, для применения в очень ограниченном пространстве, когда требуется эффективность и точность. Для надёжности, в нем применяются технологии, которые были проверены в автотранспортных средствах и получили сертификацию AECQ100. Датчик походит для выполнения критических для безопасности функций.
MPS40S с соединением с магнитным кольцом (конструкции NTN-SNR) является идеальным решением для управления бесщеточными электродвигателями постоянного тока. Все, что необходимо, это только контрольные импульсы для переключения катушек, инкрементальный сигнал для передачи сигнала обратной связи скорости и установка между двумя полюсами двигателя.
![Valeo SCALA capteurs-codeurs](/sites/default/files/2016-11/LIDAR-TEMOIGNAGE.png)
Возникли вопросы о нашем центре исследований и разработки? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ