Nasza ekspertyza w mechatronice pozwala nam dostarczać rozwiązania idealnie dopasowane do potrzeb klientów.
Czujniki NTN-SNR: pomiary magnetyczne blisko części ruchomych

NTN-SNR oferuje czujniki, które można zintegrować z rożnymi systemami wykorzystując znajomość elektroniki i ruchu mechanicznego.
Rezultatem są czujniki, które oferują:
- wysoką rozdzielczość pomiaru
- mały ślad ekologiczny
- precyzję pomiaru
- niezawodność nawet w najcięższych warunkach pracy
- dopasowanie do potrzeb aplikacji klienta
NTN-SNR – niezawodna mechatronika
NTN-SNR jest niezawodnym partnerem od dawna dostarczającym rozwiązania z zakresu mechatroniki dla aplikacji motoryzacyjnych, począwszy od wynalezienia czujnika ASB®, do opracowania siłowników elektrycznych (by-wire).
Dzięki tej bogatej wiedzy z zakresu mechatroniki oraz ekspertyzie w pomiarach magnetycznych NTN-SNR oferuje rozwiązania dopasowane do elektronicznych i mechanicznych potrzeb instalacji.
Oferta czujników i pierścieni magnetycznych NTN-SNR

Niezależne czujniki magnetyczne: dopasuj je do Twoich potrzeb
PMS P-ABL to programowalny układ scalony, który dostosowuje się do wszelkich wymagań dotyczących pomiarów inkrementalnych i pomiarów pseudo bezwzględnych.
- długości biegunów i programowalny współczynnik interpolacji
- zgodny z AECQ100


Pierścienie magnetyczne: wytrzymałość w zasięgu ręki
Pierścienie magnetyczne dostarczają informacji do pomiaru prędkości i położenia poprzez szereg biegunów magnetycznych.
Zakres NTN-SNR obejmuje:
- Kodery jednotorowe do pomiarów inkrementalnych
- Kodery dwutorowe z referencyjnym sygnałem impulsowym do pomiarów pseudo-bezwzględnych lub z suwmiarką do pomiarów bezwzględnych
- Kodery na zamówienie do specyficznej integracji lub innowacyjnych wzorów magnetycznych
Czujnik rurowy: łatwy montaż
Czujnik typu rurowego zapewnia pomiar w wysokiej rozdzielczości, pochodzący ze zwartego i wytrzymałego korpusu, który nadaje się do wszystkich zastosowań:
- TSS INC: pomiary inkrementalne o wysokiej rozdzielczości dla aplikacji hydraulicznych
- TSS P-ABL: pomiary inkrementalne lub pseudo-bezwzględne dla aplikacji przemysłowych
- TSS ABL: pomiary bezwzględne z punktu, w którym aktywowane są enkodery: od 13 do 17 bitów (średnica enkodera: Ø 37,5 lub Ø 78,5)


Czujnik łożyska kulkowe: do pomiarów w aplikacjach trudno dostępnych
NTN-SNR integruje pomiar bezpośrednio z urządzeniem. Dostosowanie położenia czujnika nie jest konieczne, jest łatwy w montażu i wystarczy mu minimalna przestrzeń.
- BBS INC: standard branżowy
- BBS P-ABL: wysoka rozdzielczość i sygnały odniesienia
- BBS ABL: bezwzględne pomiary przy prawdziwej mocy
Czujniki prowadnic liniowych: nieograniczony ruch
NTN-SNR integruje pomiar położenia bezpośrednio z prowadnice liniowe (LGS P-ABL). To rozwiązanie zapewnia:
- wysoką precyzję pomiaru
- bezprzewodową transmisję sygnału, bez kabli
- niezawodność działania nawet w niekorzystnych warunkach pracy

Czujniki do konkretnych aplikacji
Enkodery komercyjne nie nadają się do pracy w wielu aplikacjach, ze względu na poziom precyzji, brak miejsca lub łatwość integracji.
By sprostać potrzebom rynku, nasze zespoły badawczo-rozwojowe nieustannie opracowują nowe rozwiązania:
- rozwój czujnika TMR - wysoka rozdzielczość przy niskich prędkościach, np. dla pojazdów terenowych
- pełna integracja czujników i pierścieni magnetycznych w pojazdach autonomicznych
- dodatkowe uszczelnienie dla zastosowań w silnikach hydraulicznych
- czujnik łożysk wałów przelotowych do aplikacji w robotyce
Wartość MPS40S, słowami naszego eksperta

MPS40S (lub PMS P-ABL) to jedyny na rynku czujnik umożliwiający łączenie wysokiej rozdzielczości z generowaniem referencyjnych sygnałów impulsowych. Można go dostosować do wszystkich długości biegunów magnetycznych, zwłaszcza jeśli wymagana jest minimalna przestrzeń, niezawodność i precyzja. Czujnik został opracowany w oparciu o wytrzymałe technologie sprawdzone w pojazdach silnikowych i zgodne z AECQ100. Może być stosowany w aplikacjach o ekstremalnych warunkach pracy.
MPS40S jest powiązany z pierścieniem magnetycznym (projektu NTN-SNR), co czyni go idealnym rozwiązaniem do sterowania silnikami elektrycznymi BLDC. Wystarczy użyć impulsów referencyjnych do przełączania cewek, inkrementalnego sygnału do szybkiego uzyskania informacji zwrotnych i pozycji w parze biegunów silnika.

Chcesz wiedzieć więcej na temat naszych produktów? SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI