Offrez-vous une mesure de position et de vitesse qui s’intègre intelligemment dans vos systèmes grâce à notre expertise mécatronique.
Roulement capteur d’angle pour moteurs électriques: une alternative compacte et flexible au résolveur
Le roulement capteur d’angle NTN-SNR est une solution ingénieuse et performante qui intègre la fonction de mesure d’angle au roulement, pour piloter un moteur électrique synchrone avec un rendement optimal.
Principaux avantages:
- un encombrement minimal (gain en compacité axiale et en poids)
- sa facilité d’assemblage
- aucun ajustement de la position du capteur
- une précision au niveau de l’état de l’art grâce à un nouveau type de motif magnétique breveté.
Plus de précisions dans la brochure
![NTN-SNR angle sensor bearing ntn-snr-angle-sensor-bearing](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2019-02/sensor-auto_0.png?itok=KSGzr-DH)
Capteurs NTN-SNR: une mesure magnétique au plus proche du mouvement
![capteur-codeur-2 capteur-codeur-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/capteurs-codeurs-2-n.jpg?itok=fhBjo8wh)
NTN-SNR propose des capteurs s'intégrant dans vos systèmes, en associant ses compétences en électronique avec son expertise dans le mouvement mécanique.
Il en résulte des capteurs, avec des qualités telles que:
- haute résolution
- encombrement réduit
- maîtrise de la précision du couple capteur/codeur
- fiabilité dans des environnements difficiles
- adaptation à votre besoin
NTN-SNR, une marque de fiabilité mécatronique
Depuis l’invention du roulement instrumenté ASB® jusqu’au développement d'actionneurs « by-wire », NTN-SNR est devenu un partenaire mécatronique incontournable dans l’industrie automobile.
Cette assise couplée à une maîtrise de la mesure magnétique vous offre des solutions résolvant tant vos besoins électroniques que vos besoins d'intégration mécanique.
Focus sur notre gamme de capteurs et codeurs intelligents
![Capteurs Codeurs NTN-SNR capteurs-codeurs-ntn-snr](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2018-11/tableau_sensor_nov_2018_ntn-snr.png?itok=1GBSc3qv)
Capteurs magnétiques sans boîtier: s’adapter à votre développement
Le PMS P-ABL est un circuit intégré programmable qui s’adapte à votre besoin de mesure incrémentale et pseudo-absolue:
- longueurs polaires et facteur d’interpolation programmable
- qualifiée AECQ100
![capteur-codeur-3 capteur-codeur-3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/capteurs-codeurs-3-n.jpg?itok=6c9Fdv0S)
![capteur-codeur-4 capteur-codeur-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-05/capteur-codeur-4.jpg?itok=tfNapyCw)
Codeurs magnétiques: la robustesse automobile à votre portée
Les codeurs comportent une information magnétique pour la mesure de vitesse et de position grâce à une succession de pôles magnétiques sur leur circonférence.
NTN-SNR propose:
- des codeurs mono-pistes pour la mesure incrémentale
- des codeurs bi-pistes avec pulse de référence pour la mesure pseudo-absolue, ou vernier pour la mesure absolue
- des codeurs sur-mesure à l’intégration spécifique ou aux motifs magnétiques innovants
Capteurs tubes: la facilité d’assemblage entre vos mains
Les capteurs tubes permettent une mesure de haute résolution dans un corps compact et robuste, adapté à toutes les applications:
- TTS INC: en mesure incrémentale haute résolution pour environnements hydrauliques
- TTS P-ABL: en mesure incrémentale ou pseudo-absolue pour environnements industriels
- TTS ABL: en mesure absolue dès la mise sous tension sur codeurs: 13 à 17 bits (en diamètre de codeur Ø 37.5 ou Ø 78.5)
![capteur-codeur-5 capteur-codeur-5](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/capteurs-codeurs-5-n.jpg?itok=Q0Xv2KBc)
![capteur-codeur-6 capteur-codeur-6](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/capteurs-codeurs-6-n.jpg?itok=U8fPUVa-)
Roulements instrumentés: la mesure à faible encombrement
NTN-SNR intègre la mesure directement dans vos guidages rotatifs. L’encombrement et la facilité d’installation sont optimaux, aucun ajustement de la position du capteur n’est nécessaire.
- BBS INC: standard industriel
- BBS P-ABL: avec pulses de référence et haute résolution
- BBS ABL: avec mesure absolue dès la mise sous tension
Guidages linéaires instrumentés sans fil: se déplacer sans contrainte
NTN-SNR intègre une mesure de position directement dans vos guidages linéaires (LGS P-ABL). Cette solution comporte:
- une haute précision
- une transmission sans fil du signal pour la suppression de câbles
- une forte résistance aux environnements sévères
![capteurs-codeurs-7-n capteurs-codeurs-7-n](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2017-05/capteurs-codeurs-7-n.jpg?itok=eVnpKWzB)
Des capteurs pour des applications spécifiques
Pour des raisons de précision, d’encombrement ou de facilité d’intégration, les encodeurs du commerce ne conviennent pas pour de nombreuses applications.
Afin de répondre à vos besoins, nos équipes de développement et de recherche adaptent et conçoivent les solutions qui vous correspondent le mieux:
- développement de têtes de lecture magnétique TMR, pour haute résolution à basse vitesse, pour engins mobiles
- assemblage de carters de moteurs avec codeurs magnétiques pour des capteurs dans les véhicules autonomes
- étanchéité renforcée pour les moteurs hydrauliques
- roulement absolu traversant pour le passage de câbles en cobotique
La spécificité du MPS40S, notre expert prend la parole
![Christophe DURET Christophe DURET](/sites/default/files/2022-04/Christophe%20DURET-%20capteurs%20codeurs_2.png)
Le MPS40S (ou PMS P-ABL) est le seul capteur sur le marché associant une mesure de haute résolution à la génération d’impulsions de références. Il peut s'adapter à toutes les longueurs polaires, notamment si les contraintes d’encombrement, de fiabilité et de précision sont élevées. Développé sur la base de technologies robustes ayant fait leurs preuves dans l'automobile et, qualifié AECQ100, il peut entrer dans des applications sécuritaires.
Associé à un codeur magnétique (dont NTN-SNR maîtrise le design), le MPS40S est la solution idéale pour le pilotage des moteurs électriques BLDC. Il suffit d'utiliser les impulsions de référence pour la commutation des bobines, le signal incrémental pour le retour de vitesse, et la position dans la paire de pôles moteur.
![Valeo SCALA capteurs-codeurs](/sites/default/files/2016-11/LIDAR-TEMOIGNAGE.png)
Vous souhaitez solliciter notre centre R&D? CONTACTEZ-NOUS