Ofrecen una medida de posición y velocidad que se integran en sus sistemas gracias a nuestra experiencia mecatrónica.
Rodamiento captador de ángulo para motores eléctricos (para vehículos eléctricos e híbridos): una alternativa compacta y flexible del resolver
El rodamiento captador de ángulo NTN-SNR es una ingeniosa y eficaz solución que integra la función de medida de ángulo al rodamiento, para poder pilotar un motor eléctrico síncrono con un rendimiento óptimo.
Principales ventajas:
- Un tamaño mínimo (ganancia en compacidad axial y en peso)
- Facilidad de ensamblaje
- Sin ajuste de la posición del captador
- Precisión totalmente satisfactoria gracias al empleo de nuevos dispositivos magnéticos patentados
Más información en el flyer y la datasheet

Captadores NTN-SNR: una medida magnética íntimamente pegada al movimiento

NTN-SNR propone captadores que se integran en sus sistemas, asociando su competencia en electrónica con su experiencia en el movimiento mecánico.
El resultado son captadores con las siguientes características:
- alta resolución,
- tamaño reducido,
- control de la precisión de la pareja captador/codificador,
- fiabilidad en entornos difíciles,
- adaptación a sus necesidades.
NTN-SNR, una marca de fiabilidad mecatrónica
Desde la invención del rodamiento instrumentado ASB® hasta el desarrollo de accionadores « by-wire », NTN-SNR se ha convertido en un colaborador mecatrónico indispensable de la industria del automóvil.
Esta sólida base acompañada del dominio de la medición magnética le ofrece las soluciones que responden tanto a sus necesidades electrónicas como a las de integración mecánica.
Descripción de nuestra gama de captadores y codificadores inteligentes

Captadores magnéticos sin caja: nos adaptamos a su desarrollo
El PMS P-ABL es un circuito integrado programable que se adapta a su necesidad de medida incremental y pseudo-absoluta:
- longitudes polares y factor de interpolación programable,
- calificada AECQ100.


Codificadores magnéticos: la robustez automóvil a su alcance
Los codificadores suministran una información magnética para la medida de velocidad y de posición gracias a una sucesión de polos magnéticos sobre su circunferencia.
NTN-SNR propone:
- codificadores mono-pista para la medida incremental,
- codificadores bi-pista con pulso de referencia para la medida pseudo-absoluta, o nonio para la medida absoluta,
- codificadores a medida con integración específica o con temas magnéticos innovadores.
Captadores tubo: la facilidad de montaje en sus manos
Los captadores tubo permiten obtener una medida de alta resolución con un cuerpo compacto y robusto adaptado a todas las aplicaciones:
- TTS INC: medida incremental de alta resolución para entornos hidráulicos,
- TTS P-ABL: medida incremental o pseudo-absoluta para entornos industriales,
- TTS ABL: medida absoluta desde la puesta bajo tensión sobre codificadores: 13 a 17 bits (en diámetro de codificador Ø 37.5 o Ø 78.5).


Rodamientos instrumentados: la medición en tamaño reducido
NTN-SNR integra la medición directamente en sus guiados rotativos. El tamaño y la facilidad de instalación son óptimos; no se necesita ningún tipo de ajuste de la posición del captador.
- BBS INC: estándar industrial,
- BBS P-ABL: con pulsos de referencia y alta resolución,
- BBS ABL: con medición absoluta desde la puesta bajo tensión.
Guías lineales instrumentados sin hilo: desplazarse sin impedimentos
NTN-SNR integra una medida de posición directamente en sus guías lineales (LGS P-ABL). Esta solución comporta:
- una alta precisión,
- una transmisión sin hilo de la señal para suprimir cables,
- una fuerte resistencia a los ambientes severos.

Captadores para aplicaciones específicas
Por razones de precisión, tamaño o facilidad de integración, los encoders del comercio no convienen en muchas aplicaciones.
Para poder responder a sus necesidades, nuestros equipos de desarrollo y de investigación adaptan y diseñan las soluciones que mejor le corresponden:
- desarrollo de cabezas de lectura magnética TMR, para alta resolución a baja velocidad, para equipos móviles,
- montaje de cárteres de motores con codificadores magnéticos para captadores en vehículos autónomos,
- estanqueidad reforzada para los motores hidráulicos,
- rodamiento absoluto pasante para el paso de cables en robótica.
Especificidad del MPS40S, testimonio de nuestro experto

El MPS40S (o PMS P-ABL) es el único captador del mercado que asocia una medida de alta resolución con la generación de impulsos de referencia. Puede adaptarse a todas las longitudes polares, en especial si las limitaciones de tamaño, fiabilidad y precisión son elevadas. Desarrollado sobre la base de tecnologías robustas probadas en el automóvil, y calificado AECQ100, puede entrar en las aplicaciones de seguridad.
Asociado a un codificador magnético (del que NTN-SNR domina el diseño), el MPS40S es la solución ideal para el pilotaje de los motores eléctricos BLDC, utilizando los impulsos de referencia para la conmutación de las bobinas, la señal incremental para el retorno de velocidad, y la posición en el par de polos motor.

¿Desea compartir ideas con nuestro centro de I+D? CONTÁCTENOS