Las guías lineales SNR son productos de precisión de alta calidad. Combinan el desarrollo de productos orientados al cliente y los requisitos de alta calidad. Ofrecen al cliente una amplia gama de productos para diversas aplicaciones en todas las áreas de la industria.
- Dimensión según DIN ISO 12090
- Guías lineales con y sin tecnología de jaula de bolas
- Sólo un raíl para todas las versiones, alturas y tipos de diseño de carros
- Múltiples opciones de sellado y lubricación
- Diversos accesorios para cubierta de riel y elementos de sujeción
- Distintos recubrimientos como protección contra la corrosión
Guías lineales estándar

- Alta velocidad y aceleración
- Disposición de las pistas de rodadura en un ángulo de 45 ° con capacidades de carga iguales en todas las direcciones principales
- Baja fricción debido a las ranuras de arco
- Alta tolerancia y capacidad de compensación de errores debido a la disposición DF de las pistas de rodadura.
- Railes no divididos de hasta 4 m de largo como estándar
- Producción de railes divididos como railes sin fin (railes en J) con segmentos en disposición arbitraria
- Carros con jaulas de bolas de gran suavidad de marcha y bajo nivel de ruido
Guías lineales estándar anchas
- Disposición de las pistas de rodadura en ángulo de 45° con las mismas capacidades de carga en todas las direcciones de carga principales
- Alta rigidez frente a pares de carga Mx transversales al rail
- Baja fricción gracias a la geometría de arco circular de las pistas de rodadura
- Guías de longitud total estándar en un solo tramo hasta 4 metros

Guías en miniatura estrechas
- Demensiones compactas
- Carriles de perfil y carros de material resistente a la corrosión de serie
- Railes no divididos de hasta 2 m de largo como estánda

Guías en miniatura anchas

- Dimension compacta
- Alta rigidez en momentos de carga Mx en la dirección del carril
- Carriles de perfil y carros de material resistente a la corrosión de serie
- Railes no divididos de hasta 2 m de largo como estándar
Opciones
- Recubrimiento de cromo duro, cromo negro y DURALLOY TDC® como protección contra la corrosión
- Diversas opciones de sellado para una adaptación óptima a los requisitos de las aplicaciones
- Diversos lubricantes de alto rendimiento para áreas especiales de aplicación
- Varias conexiones de lubricación estándar para una integración óptima en la aplicación

Accesorios

- Kits de sellado para la adaptación individual de los carros a las condiciones de aplicación
- Tapas de plástico, tapas de bronce, tiras de cubierta o fuelles como cubierta de rail
- Elementos de sujeción manuales y neumáticos
Tecnología de la jaula de bolas, según nuestro experto

Nuestra tecnología de la jaula de bolas es una ventaja para la industria
- Separación de los elementos rodantes asegura un movimiento suave y bajos niveles de ruido incluso con movimientos rápidos.
- La integración de depósitos significa que nuestras guías lineales tienen una vida útil prolongada e intervalos de mantenimiento muy espaciados, lo que reduce en gran medida los costes de servicio.
- La re-lubricación inteligente en todos los lados de los carros, garantiza la máxima flexibilidad para el usuario final.
Ulrich GIMPEL - Director general Lead Center Linear Motion

¿Necesita una solución personalizada? CONTÁCTENOS