Ghidajele liniare SNR sunt produse de precizie de înaltă calitate. Răspund la cerințele de dezvoltare și calitate ale clienților. O gamă largă te de produse pot fi folosite pentru diverse aplicații în toate zonele industriale.
- Dimensiuni conform DIN ISO 12090
- Cu sau fără colivie cu bile
- O singură șină pentru toate versiunile, înălțimile și modelele de cărucioare
- Diverse opțiuni de etanșeitate și ungere
- O gamă largă de accesorii pentru protecția șinei și strângere
- Diverse opțiuni de etanșeitate și ungere
Ghidaje Liniare Standard

- Viteză și accelerare crescute
- Poziționarea căii de rulare la 45° cu încărcare egală în toate direcțiile principale
- Frecare redusă datorită canelurilor arcului principal
- Capacitate mare de toleranță și compensare a erorilor datorită aranjamentului DF al căii de rulare
- Șine standard dintr-o bucată de cel mult 4 m
- Șine dintr-o bucată sau secționate (șine J) cu segmente arbitrare
- Cărucioare cu lanțuri cu bile pentru rulare constantă și silențioasă
Ghidaje liniare standard largi
- Dispunerea căilor de rulare la un unghi de 45°, capabil să suporte sarcini egale în toate direcțiile principale de încărcare
- Rigiditate ridicată la momentele de sarcină Mx pe toată direcția șinei
- Frecare redusă datorită canelurilor în arc de cerc
- Lungime maximă de producție de 4 m

Ghidaje Înguste Miniatură

- Dimensiuni compacte
- Standard de material rezistent la coroziune pentru șine și cărucioare
- Șine standard dintr-o bucată de cel mult 2 m
Ghidaje Late Miniatură
- Dimensiuni compacte
- Rigiditate crescută la momentele Mx de încărcare pe direcția șinei
- Standard de material rezistent la coroziune pentru șine și cărucioare
- Șine standard dintr-o bucată de cel mult 2 m

Opțiuni

- Crom dur, crom negru și acoperire DURALLOY TDC ca protecție împotriva coroziunii
- Opțiuni diverse de etanșare pentru o adaptare optimă la cerințele aplicațiilor
- Diverși lubrifianți performanți pentru aplicații speciale
- Diverse conexiuni de ungere standard pentru o integrare optimă în aplicație
Accesorii
- Seturi de etanșare pentru adaptarea individuală a cărucioarelor la condițiile de aplicare
- Capace din plastic, capace din alamă, benzi de acoperire sau burduf ca acoperire a șinelor
- Elemente de prindere manuale și pneumatice

Ball and cage assembly technology, in the words of our expert

Our ball and cage assembly technology is an example for the industry.
- Separation of rolling elements ensures great smoothness of operation, low noise levels, and greater travel speed.
- Integration of lubrication tanks means our linear guides have a long service life and long maintenance intervals, which greatly reduces maintenance costs.
- Intelligent re-lubrication on all surfaces by means of lubrication tips ensures maximum flexibility for the end user.
Ulrich GIMPEL - General Manager Lead Center Linear Motion

Aveți nevoie de o soluție adaptată? CONTACTAȚI-NE