NTN’nin Maksimum Kapasite Tipi Çift Sıra Eğik Bilyalı Rulmanları Kimyasal Madde Üretim Tesisindeki Pompa Arızalarını Ortadan Kaldırdı
Müşterinin problemine ilişkin detaylar
Kuzey Amerika merkezli büyük bir kimyasal madde üretim tesisi, titanyum dioksit üretim sürecinde kullanılan vidalı pompalarda sürekli olarak erken rulman arızaları yaşamaktaydı. Bu pompalardaki büyük rulmanların tekrar eden arızaları, ürün kalitesi sorunlarına yol açmasının yanı sıra her ay sekiz adet pompanın yenilenmesini gerektirerek, maliyeti aylık 340.000 € olan üretim duruşlarına neden oluyordu.
NTN'nin mühendislik ve satış destek ekibi, tesisin vidalı pompaları üzerinde kapsamlı bir arıza analizi gerçekleştirdi. Rakip firmanın ürettiği rulmanların, kirli ortam koşullara dayanıklı olmayan çelik kafesli tasarımları nedeniyle ortalama olarak yalnızca bir hafta süreyle çalışabildiğini tespit ettiler.
NTN’nin çözüm önerisi
NTN ekibi, tesisin çelik kafesli rulmanlar yerine yüksek derecede dayanıklı pirinç kafesli bir ürün kullanması gerektiği sonucuna vardı ve NTN'nin 3300 Serisi Maksimum Kapasite Tipi çift sıra eğik bilyalı rulmanlarını önerdi. Max Type çift sıra eğik bilyalı rulmanlarımız, daha yüksek yük kapasitesi sağlamak üzere tasarlanmıştır.
NTN Maksimum Kapasite Tipi Çift Sıra Eğik Bilyalı Rulmanlar
- Maksimum kapasite tasarımı, konvansiyonel çift sıra eğik bilyalı rulmanlara kıyasla daha yüksek yük kapasitesi ve daha uzun ömür sağlar
- Ağır sanayi uygulamalarında kullanılan yüksek mukavemetli işlenmiş bronz kafes, 70 mm / 2,755” ve daha büyük delik ölçüleri için standart olarak sunulmaktadır
- Dönen mil uygulamalarında yüksek rijitlik sunabilmek için sırt sırta düzende tasarlanmıştır
- Çok yönlü temas açısı, yüksek hız kapasitesini korurken aynı zamanda yüksek itme kapasitesi sağlar
Sonuçlar
NTN’nin çözümü asla başarısız olmadı! Max Type çift sıra eğik bilyalı rulmanlar, takılmalarından tesisin düzenli olarak gerçekleştirilen aylık önleyici bakım faaliyetleri kapsamındaki pompa yenilemelerine kadar başarıyla çalıştı. Uzayan rulman ömrü, azalan bakım masrafları ve diğer ilgili maliyetler sayesinde yalnızca bir yıl içinde 4,6 milyon doların üzerinde tasarruf sağlandı. Tesis personeli vidalı pompaların uzayan ömründen o kadar memnun kaldı ki artık bu pompalarda yalnızca NTN Max Type çift sıra eğik bilyalı rulmanları kullanıyorlar.
KATMA DEĞER ANALİZİ
| Azalan bakım faaliyetleri | 3 570 000 € |
| Uzayan rulman ömrü | 152 510 € |
| Azalan satın alma maliyet | 12 237 € |
| İşçilik maliyetinden tasarruf | 239 904 € |
| YILLIK TASARRUF TUTARI | 3 974 651 € |
Size özel tavsiyelerimizden yararlanmak mı istiyorsunuz ? BİZE ULAŞIN