I cuscinetti NTN a contatto obliquo a due corone di sfere del tipo "massima capacità" eliminano i guasti delle pompe negli impianti chimici
Contesto e problematiche del cliente
In uno dei principali impianti per la produzione di prodotti chimici dell'America del Nord si sono verificati guasti prematuri e ripetuti dei cuscinetti montati sulle pompe a vite nel processo di produzione del biossido di titanio. I danneggiamenti ripetuti dei cuscinetti di grandi dimensioni presenti su queste pompe, oltre a causare problemi di qualità dei prodotti, hanno reso necessaria la riparazione di otto pompe ogni mese, con tempi di inattività pari ad un costo di 350.000 euro al mese.
I tecnici e gli addetti all'assistenza commerciale di NTN hanno condotto un'analisi completa dei guasti verificatisi sulle pompe a vite dell'impianto. Ne è emerso che i cuscinetti della concorrenza duravano, in media, solo una settimana a causa del design con gabbie in acciaio non adatto a resistere in ambienti contaminati.
Raccomandazione di NTN
Il team di NTN ha evidenziato la necessità di passare dai cuscinetti con gabbie in acciaio ad un modello con gabbie in ottone altamente resistente e ha consigliato i cuscinetti NTN della serie 3300 a contatto obliquo con due corone di sfere del tipo "massima capacità". Questa serie di cuscinetti è infatti progettata per offrire capacità di carico superiori.
Cuscinetti NTN a contatto obliquo con due corone di sfere del tipo "massima capacità"
- Il design del tipo "massima capacità" è in grado di resistere a carichi superiori e offre una maggiore durata operativa rispetto ai tradizionali cuscinetti a contatto obliquo con due corone di sfere
- La gabbia lavorata in bronzo ad alta resistenza utilizzata per applicazioni con carichi pesanti è fornita di serie per alesaggi di 70 mm e superiori
- Progettazione con disposizione back-to-back per rigidità elevata nelle applicazioni su alberi di rotazione
- L'angolo di contatto versatile offre grande affidabilità mantenendo al contempo velocità elevate
Risultati
La soluzione NTN non è mai arrivata a rottura! I cuscinetti Max Type a contatto obliquo con due corone di sfere hanno funzionato senza problemi dal momento del montaggio fino alla revisione e riparazione delle pompe nell'ambito della regolare manutenzione preventiva mensile programmata. L'aumento della durata operativa dei cuscinetti, così come la riduzione degli interventi di manutenzione e di altri costi correlati, hanno portato ad un risparmio di oltre 3,9 milioni di euro in un solo anno. Gli addetti all'impianto sono rimasti particolarmente soddisfatti della maggiore durata operativa delle pompe, tanto che al momento utilizzano su di esse soltanto cuscinetti NTN Max Type a contatto obliquo con due corone di sfere.
RIPARTIZIONE DEL VALORE AGGIUNTO
| Riduzione degli interventi di manutenzione | 3 570 000 € |
| Maggiore durata operativa dei cuscinetti | 152 510 € |
| Costi di acquisto ridotti | 12 237 € |
| Risparmio di manodopera | 239 904 € |
| RISPARMIO DEI COSTI SU BASE ANNUA | 3 974 651 € |
Servono consigli personalizzati ? CONTATTATECI