Uçaklar, helikopterler, uzay araçları: Havacılık sektörüne yönelik inovatif ve yüksek performanslı rulmanlarımız, en son teknik gelişmelere ayak uydurmanızı sağlamak üzere geliştirilmektedir.
NTN, havacılık endüstrisindeki en önemli üreticilerle 50 yıldan uzun süredir işbirliği yapmaktadır. Ürünlerimiz tüm yeni tek koridorlu uçakların (A320neo, B737 MAX…) ve AW189 ve H175 helikopterlerinin motorları gibi birçok yeni programda başarıyla kullanılmaktadır.
Havacılık ve uzay endüstrisi rulmanları: İnovasyon ve optimize edilmiş performans
Müşterilerimizin sürekli gelişen teknik talepleri, yeniliklerimizin odak noktasını oluşturmaktadır:
Yakıt tüketiminizi azaltın
NTN, daha yüksek hız ve daha düşük dönme momenti sağlamak için seramik masuralı hafif rulmanlar üreterek (özellikle optimize edilmiş tasarımlar sayesinde) müşterilerinin enerji tüketimini azaltmaya çalışmaktadır.
Zorlu koşullarda kullanım için arttırılmış performans
Ar-Ge çalışmalarımızın başarısı ve 23.000'den fazla çalışanı bulunan şirketler grubunun sahip olduğu kaynaklar sayesinde, havacılık sektörüne yönelik rulmanlarımız en zorlu talepleri karşılayabilmektedir. Tasarımlarımız, gerçek uçuş koşullarının simüle edildiği test ekipmanlarında test edilerek onaylanmıştır.
Bakım operasyonlarınızı azaltın
Bakım maliyetlerinizi azaltmak amacıyla, rulmanlarımız birinci sınıf malzemelerden üretilmiş olup, özel olarak geliştirilmiş yazılımlar kullanılarak tasarlanmıştır.
İnovatif mekatronik çözümlerini tercih edin
Ağırlıktan tasarruf edin ve kestirimci bakım koşullarınızı iyileştirin. Otomotiv uygulamalarında dünya çapında kabul gören mekatronik başarımızdan ilham alarak, havacılık endüstrisi için de aynı teknolojiyi ve avantajları sunuyoruz.
Teknik destek hizmetimizden faydalanın
Ürünler ve geniş kapsamlı hizmet SNR için en önemli unsurlardır! Teknik destek ve denetim ve yenileme hizmetleriminizin yanı sıra özel eğitimlerimizden faydalanın.
Havacılık ve uzay endüstrisine yönelik rulmanlarımız
Yüksek kalite standartlarımızla, havacılık ve uzay sektörü için özel olarak tasarlanmış yüksek hassasiyetli rulmanlar sunuyoruz.

Motorlar
(turbojetler, turbofanlar, turboşaftlar, turboproplar ve yardımcı güç üniteleri)
En önemli motor üreticileriyle çalışan NTN, aşağıdaki parçalar için rulman tedarik etmektedir:
- Ana miller
 - Şanzımanlar (giriş, çıkış, aksesuarlar...)
 
Helikopterler
Çok sayıda döner elemana sahip olan helikopterler için özel rulmanlar üretiyoruz:
- Türbinler
 - Şanzımanlar (ön, orta ve arka)
 - Kalkış mili
 - Yardımcı şanzımanlar
 - Rotorlar (rotor direği, eğik plaka, kanat….)
 - Uçuş kontrol üniteleri
 
NTN, helikopter transmisyon rulmanları alanında Avrupa'da 1 numaradır.


Uçaklar
Aşağıdaki uygulamalara yönelik rulmanlar:
- Uçuş kontrolleri
 - Aksesuarlar: Radarlar, pompalar, iniş takımları, jeneratörler ...
 - Uçak tekerlekleri (özel testler ve daha yüksek kalite seviyesi için "S81" sertifikası)
 
Uzay araçları
NTN, Avrupa uzay programlarının tedarikçisi olup, aşağıdaki ekipmanlara yönelik çok özel rulmanlar (üst düzey güvenilirlik, temizlik, yağlama…) sağlamaktadır:
- Turbo pompalar
 - Uydular
 

Daha fazla bilgi edinmek için HAVACILIK VE UZAY BROŞÜRÜMÜZÜ inceleyin
NTN ve çevre ... Uzmanlarımız anlatıyor

NTN olarak, turbo fanların çok zorlu teknik gereksinimlerini karşılamak amacıyla yüksek hızlı konik makaralı rulmanlar geliştirdik; böylelikle hem yakıt tüketiminin hem de motor gürültü seviyelerinin azaltılmasına yardımcı olduk. Özel olarak geliştirilmiş yazılımımızla rulmanların iç tasarımını optimize ettik. Yeni yüzey kaplamaları ve ısıl işlemler geliştirdik. Ürtettiğimiz çözümler, gerçek uçuş koşullarını simüle eden test ekipmanlarında test edilerek onaylandı.
Yüksek hızlı konik makaralı rulmanlarımız, Havacılık ve Uzay endüstrisinin daha çevre dostu hale getirilmesine doğrudan katkıda bulunmaktadır.

İhtiyaçlarınıza özel hazırlanacak teklifimiz için BİZE ULAŞIN!