ŁOŻYSKA DLA PRZEMYSLU LOTNICZEGO
nieustanne innowacje

Samoloty, śmigłowce, statki powietrzne: nasze innowacyjne i niezwykle wydajne łożyska lotnicze ewoluują razem z rozwojem technologii.

NTN działa na rynku lotniczym od ponad 50 lat, współpracując z jego głównymi graczami. Odegraliśmy ważną rolę w wielu programach, jak na przykład konstrukcja wszystkich typów silników jednonawowych (A320neo, B737, MAX, itd.) oraz śmigłowców AW189 i H175.

Rozwój technologiczny naszych klientów jest silą napędową naszych działań i innowacji:

Mniejsze zużycia paliwa

NTN dąży do redukcji zużycia energii przez swoich klientów, pracując nad lżejszymi łożyskami z ceramicznymi elementami tocznymi, które oferują większą prędkość i mniejszy moment obrotowy (szczególnie dzięki optymalizacji budowy).

Zwiększona odporność w ekstremalnych warunkach

Dzięki sile naszego centrum badań i rozwoju, w którym pracuje ponad 23 000 osób, nasze łożyska lotnicze mogą pracować w nawet najbardziej wymagających warunkach. Wszystkie projekty sprawdzamy na stanowiskach testowych.

Mniejsza częstotliwość konserwacji

By zmniejszyć wydatki związane z konserwacją, nasze łożyska wykonane są z materiałów najwyższej jakości oraz opracowane z wykorzystaniem nowoczesnych programów obliczeniowych.

Postaw na innowacyjne rozwiązania z dziedziny mechatroniki

Zyskaj na czasie i skup się na konserwacji prewencyjnej. Nasze łożyska są zainspirowane naszymi sukcesami w dziedzinie mechatroniki w przemyśle motoryzacyjnym.

Pomoc techniczna

NTN to nie tylko produkty, ale również usługi. Skorzystaj z naszego wsparcia technicznego, pomocy przy kontroli i naprawie łożysk i oferty szkoleń.

Dzięki naszym wysokim standardom możemy zaoferować łożyska o wysokiej precyzji produkowane na zamówienie klientów z sektora lotniczego.

roulements-aeronautiques-3-n

Silniki

(silniki odrzutowe i turbinowe, silniki turbośmigłowe, pomocnicze jednostki zasilające, turbiny śmigłowców, itp.).
NTN współpracuje z największymi producentami silników i dostarcza:

  • zespoły łożyskowe wału głównego
  • łożyska do przekładni (wlot, trzon, akcesoria, itp.)

Śmigłowce

Śmigłowce mają wiele części obrotowych, które wymagają specjalnych łożysk:

  • Turbiny wirnika
  • Przekładnie (główna, pośrednia, końcowa)
  • Wał odbioru mocy (WOM)
  • Pomocnicze skrzynie przekładniowe
  • Wirniki (wirnik nośny, tarcza sterująca, łopaty)
  • System sterowania lotem

NTN jest producentem nr. 1 na świecie w produkcji łożysk do przekładni w śmigłowcach.

roulements-aeronautiques-4
roulements-aeronautiques-5

Samoloty

Łożyska do następujących aplikacji:

  • System sterowania lotem
  • Akcesoria: radar, pompy, podwozie, generatory, itp.
  • Koła (szczegółowe kontrole i oznaczenie "S81" potwierdzające jakość)

Kosmonautyka

NTN jest zaangażowana w europejskie programy kosmiczne i dostarcza łożyska specjalne (niezwykła niezawodność, sterylność, odpowiednie smarowanie, itp.) do:

  • pomp turbinowych
  • satelitów
roulements-aeronautiques-6

Więcej o naszych produktach dla przemysłu lotniczego     znajduje się w naszej BROSZURCE

olivier mulliez

W NTN opracowaliśmy łożysko stożkowe o wysokiej prędkości, by sprostać coraz większym wymaganiom silników turboodrzutowych oraz zredukować ich zużycie paliwa jak i poziomy hałasu. Zoptymalizowaliśmy geometrię wewnętrzną łożysk przy pomocy nowoczesnych programów obliczeniowych. Opracowaliśmy też nowe powłoki i metody obróbki termicznej. Sprawdzaliśmy nasze rozwiązanie na specjalnych stanowiskach testowych, które odtwarzają warunki aplikacji.
Dzięki wszystkim tym działaniom, nasze łożysko stożkowe o wysokiej prędkości ma znacznie mniejszy szkodliwy wpływ na środowisko naturalne.

Olivier MULLIEZ, Inżynier Konstruktor ds. Lotniczych
roulements-aeronautiques-8

By otrzymać indywidualną ofertę SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI