Okula dönüş: NTN, inovasyonu ve endüstriyel ilerlemeyi teşvik eden üç öğrenci projesini destekliyor
- Annecy - Kurumsal - Organizasyon
            NTN, her yıl iddialı öğrenci projelerini destekleyerek uzmanlığını aktarıyor, yarının inovasyonunu teşvik ediyor ve geleceğin endüstrisini şekillendirecek yeteneklerin yetiştirilmesine yardımcı oluyor. Bu ortaklıklar, grubun köklü bir inancını ortaya koyuyor: endüstrinin geleceği, işletmeler ve yükseköğretim kurumları arasındaki işbirliğine bağlıdır.
Bu yıl, üç önemli projeye sunduğu destekle bu taahhüdü ortaya koyuyor: Altaïr bisikleti, PITON programı ve Shell Eco-marathon.
Altair projesi: ultra hızlı, aerodinamik bisiklet
NTN olarak, Annecy Teknoloji Enstitüsü öğrencilerinin liderliğindeki Altaïr bisiklet projesini desteklemekten gurur duyuyoruz. Bu proje, benzeri görülmemiş hızlara ulaşabilen, insan gücüyle çalışan aerodinamik bir bisiklet tasarlamak gibi olağanüstü bir hedefi içeriyor.
2023 yılında, çoklu dünya şampiyonu François Pervis ile Altaïr 7, 139,89 km/s hıza ulaşarak dünya üniversite rekoru kırdı ve tarihin en hızlı ikinci bisikleti oldu.
Bu yıl, öğrenciler bisikletin hızını artırmak için çalışıyorlar ve çok net bir hedefleri var: Eylül ayında Nevada'da düzenlenecek olan 2025 Dünya İnsan Gücüyle Çalışan Hız Yarışması'nda 144,17 km/s'lik mutlak rekoru kırmak.
Altaïr 7 bisikleti, teknoloji, aerodinamik ve yaratıcılığın birleşimidir. Ana sponsor olarak NTN Europe, bisikletin optimizasyonuna yardımcı olmak için hassas mekanik, malzeme ve güvenilirlik alanlarındaki uzmanlığını ortaya koyuyor.
Bu proje, performans, eko-tasarım ve takım ruhunu bünyesinde barındırıyor; bunlar, NTN Europe'nin geleceğin endüstrisi vizyonunu besleyen değerlerdir.
Piton Projesi: mühendislik, pazarlama ve dijital teknolojinin birleşimi
Bu yıl NTN Europe, Savoie Mont Blanc Üniversitesi ile ortaklaşa PITON programına katılım gösterdi. PITON (Parcours d'Innovation Transdisciplinaire Ouvert sur le Numérique), öğrenciler ve şirketlerin mühendislik, pazarlama ve dijital teknolojiyi birleştiren somut çözümler geliştirmek için birlikte çalıştıkları benzersiz bir girişimdir.
Bu yıl, üç öğrenciden oluşan bir ekip, NTN Europe ile stratejik bir zorluk üzerinde çalıştı: otonom araçlar için elektrikli mikromotorun yeniden tasarlanması ve bununla birlikte performans ve alan kısıtlamalarının karşılanması.
Altı ay içinde, USMB Vakfı Ödülü'nü kazanan umut verici bir prototip tasarladılar. İkinci bir prototip şu anda geliştirme aşamasındadır.
Bu ortaklık, işletmeler ve genç yetenekleri bir araya getirme düşüncesinin, yarının mobilitesi için yenilikçi çözümler ortaya çıkarabileceğini mükemmel bir şekilde göstermektedir.
Shell Eco-marathon: geleceğin arabasını tasarlamak
NTN Europe, Lyon'daki INSA mühendislik okulunun öğrencilerini Shell Eco-marathon yarışmasında da destekliyor. Bu uluslararası yarışma, yarının mühendislerini bir araya getirerek büyük bir zorluğun üstesinden gelmelerini sağlıyor: konfor ve ergonomiyi koruyarak ultra enerji verimli bir araç tasarlamak.
NTN, öğrencilerin serbest tekerlek geliştirmelerine yardımcı olarak ve uyarlama parçaları sağlayarak tasarım için teknik destek sunmaktadır. Montaj sorunsuz geçmiş ve testler kesin sonuçlar vermiştir.
Prototip, 11 Eylül'de Le Mans 24 Saat Yarışı pistinde düzenlenecek ve Mouvindustrie fuarında NTN standında sergilenecektir.
NTN, teknik uzmanlığı ve test tesisleriyle öğrencilerin sorumlu ve ileriye dönük bir otomobil konsepti geliştirmelerine destek oluyor. Bu proje, işbirliğine dayalı inovasyona odaklanarak daha sürdürülebilir mobiliteye aktif olarak katkıda bulunma arzumuzu somutlaştırıyor.
"NTN, bu öğrenci projelerini destekleyerek gelecekteki mühendislerin yetiştirilmesine yardımcı oluyor. Söz konusu destek, toplumun genel gelişimine de katkıda bulunuyor ve gelecekteki çalışanların yetiştirilmesine yardımcı oluyor. Bu yaklaşım, Ar-Ge departmanının gerçek teknik zorluklarla bağlantısını sürdürmesini ve aynı zamanda gerçek dünya koşullarında yeni çözümler denemesini sağlıyor"
Yenilikçi ve kararlı bir üreticinin imajını güçlendirmek için ortaklıklar
NTN Europe, bu girişimleri destekleyerek, öğrenci eğitiminde önemli bir ortak olarak rolünü ve sorumlu, sürdürülebilir inovasyona olan bağlılığını teyit etmektedir.
Bu işbirlikleri her iki taraf için de kazançlıdır:
- Öğrenciler için kazanımlar: uluslararası bir endüstri liderinin uzmanlığına, ekipmanlarına ve teknik kaynaklarına ayrıcalıklı erişim.
 - NTN Europe için kazanımlar: Ar-Ge'sini canlandırma, genç yetenekler için cazibesini artırma ve yarının zorluklarının bilincinde olan, yenilikçi bir oyuncu olarak imajını tanıtma fırsatı.
 
NTN Europe, bu üç programın yanı sıra İspanya'daki Formula ve Moto Student gibi diğer Avrupa programları aracılığıyla, yarının yetenekleriyle yarının endüstrisini birlikte inşa etme hedefini teyit etmektedir.
SNR Superkits lansmanı: İkisi bir arada mükemmel bir çözüm!
- Europe - Otomotiv Yenileme Pazarı - Ürünler
SNR, amortisörler ve süspansiyon konusundaki uzmanlığını bir araya getirerek, araç süspansiyon sistemleri için eksiksiz ve optimum bir çözüm olan Superkits serisini yarattı. Benzersi̇z bi̇r ürün grubu Amortisör ve ön/arka süspansiyon kitinden oluşan Superkit, araç bakım-onarım uzmanlarının… Read more
AGRIHUB SNR: bağımsız diskaroların performansını arttıran sağlam göbek
- France - Endüstriyel Dağıtım Ağı - Ürünler
Tarım alanında kırk yıllık deneyime sahip olan NTN, bağımsız diskli toprak işleme makinelerinin performansını optimize etmek için sağlam ve yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bu üst düzey göbek, nem, çamur, toz gibi en zorlu koşullara dayanacak ve bakım gereksinimlerini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.… Read more