Stagiaire Qualité en Bureau d'études H/F

Atividade: Qualité / HSE Recherche et développement
Referência: 2024-3573
Localização: France , Annecy
Required profile: Bac +2/3
Contract type: Stage

Contexte et missions :

Rattaché au bureau d'études (BE) Automobile, vous évoluerez au sein d'une équipe dynamique.

Votre projet consistera à faire le lien entre le BE et le service qualité afin de déployer les AMDEC (Analyse des Modes de Défaillances).

Pour cela, vous devrez :

• Prendre en main les fichiers Excel actuels et les procédures d'AMDEC Produits du BE Auto
• Transférer les AMDEC actuels dans le nouveau logiciel KNOWLLENCE, pour les différentes familles de Produits Auto
• Prendre en main du logiciel KNOWLLENCE et maitriser les principales fonctions
• Former & informer les concepteurs en charge de l'outil
• Formaliser des notices et savoir-faire accumulés
• Animer des séances AMDEC avec les concepteurs en charge
• Insuffler une envie et une dynamique sur les AMDEC Produit


Et si c'était vous ?

Vous êtes un étudiant technicien en BUT Qualité QLIO ou en BUT Technique GMP et avez un fort intérêt pour les outils Qualité en Développement Produit.

Vous avez idéalement des compétences en Qualité Système et outils, en Conception mécanique BE Produit. 

Vous avez un fort esprit d'équipe, êtes dynamique, avez une relation humaine facile et êtes ouvert aux autres.

 

Conditions :  

- Date de démarrage : Début 2025

- Durée 2 à 3 mois 

- Basé à Annecy

- Horaire journée et possibilité de plage variable ("horaires flexibles")  

 - 35h de temps de travail effectif / semaine  

 - Gratification en fonction du niveau d'études

 

Pourquoi nous rejoindre ? 

NTN Europe est certifié du Label HappyTrainees & HappyAlternance 2024 ! 85% de nos stagiaires et alternants recommandent le Groupe NTN Europe à leur entourage.  
Nos 2 points forts : la qualité des missions confiées et l'accompagnement ! 

En travaillant chez NTN Europe, vous bénéficierez de formations sur-mesure, d'un parcours d'intégration, et de perspectives d'évolution et d'embauche CDI à l’issue de votre alternance !  

Vous pourrez bénéficier des avantages salariaux de l'entreprise : indemnités transport, restaurant d'entreprise, possibilité d'indemnité logement (sous condition) et divers avantages liés à notre CSE.  

Pour en savoir plus sur nos engagements rendez-vous ici : https://www.ntn-snr.com/fr/ntn-snrroulements

Envie d'aller plus loin ?

 

Nous sommes NTN et nous rendons le monde Nameraka ! https://youtu.be/pJ326BZbOns

 

NTN dans le monde :

Siège social au Japon

Périmètre Asie + Amérique du Nord

+ de 4 Milliards de Chiffres d'Affaires

+ de 23 000 collaborateurs

73 sites de production

 

NTN Europe :

Siège social à Annecy

Périmètre Europe / Afrique / Amérique du Sud

+ de 1 Milliards de Chiffres d'Affaires

3,3% du CA en R&D

+ de 6 500 collaborateurs (dont + de 2600 en France)

15 sites de production (dont 7 en France)