Beneficie-se do conhecimento técnico de um fornecedor, combinado com a tecnicidade de um desenvolvedor em tecnologias integradas para os seus rolamentos automotivos.
NTN, sua parceira ideal para as aplicações automotivas
A NTN traz respostas sob medida e inovadoras às suas necessidades técnicas mais exigentes:
- inovação e melhoria contínua dos produtos e procedimentos
- confiabilidade e durabilidade: melhoria dos materiais e dos tratamentos térmicos, melhorias contra a poluição e a falta de lubrificação
- simplificação dos procedimentos de montagem: otimização dos meios de fixação dos rolamentos nas suas aplicações,
- obstáculo vinculados a um ambiente hostil: materiais tratados termicamente, graxas lubrificantes específicas, materiais otimizados (rolamentos para motor e acessórios)
- desempenho energético: redução do consumo energético por diminuição da fricção,
- otimização do congestionamento e redução dos pesos
- conformidade e segurança
Foco nas nossas gamas para o setor automotivo
A NTN lhe proporciona uma solução personalizada.

Rolamentos de rodas
Compromisso entre rigidez, vida útil e desempenho ambiental, os nossos rolamentos de roda se caracterizam através das seguintes soluções:
- otimização da geometria interna e a vedação
- o emprego do aço de alta pureza
- o emprego de lubrificantes específicos e elaborados diretamente com nossos fornecedores
Nossa terceira geração de rolamentos de roda integra as funções de suporte e flange para uma montagem simplificada e eficaz, assim como uma regulagem precisa da pré-carga.
A NTN pode lhe trazer soluções robustas quaisquer que sejam os seus domínios de aplicações: Veículos de turismo, utilitários e para a linha pesada.
A tecnologia ASB uma licença da NTN ! O Sensor Bearing ativo permite a medição ativa da velocidade de rotação da roda.


Rolamentos para motores híbridos e elétricos
A NTN se compromete junto às montadoras no desenvolvimento de veículos de alto desempenho energético e ambiental, como o Renault Zoé ou o BMWi3:
- rolamento isolado eletricamente
- rendimento elevado
- juntas com atrito muito baixo
- lubrificantes de longa duração
- Elementos rolantes em cerâmica
- tratamentos de superfícies específicas
- integração de sensores múltiplos (velocidade, temperatura, posição)
Rolamentos e eixos para motor e acessórios
A NTN possui ótimo domínio técnico:
- respeitando os protocolos de qualidade e segurança
- propondo montagens de bom desempenho
- levando em consideração obstáculos severos vinculados ao ambiente de aplicação: material tratado termicamente, graxas lubrificantes específicas, materiais otimizados.


Rolamentos da caixa de câmbio
Os nossos rolamentos da caixa de câmbio propõem soluções inovadoras:
- capacidade ótima em um espaço reduzido, permitindo a resistência aos esforços e uma vida útil maximizada
- alta confiabilidade em ambiente severo: melhorias contra a poluição dos óleos por elementos filtrantes e tratamentos térmicos especiais
- montagem simplificada sobre o eixo e no cárter
- alto rendimento energético, reduzindo o arrasto e as emissões de CO2
Quaisquer que sejam os níveis de arrasto encontrados nas suas transmissões, podemos fornecer uma ampla gama de produtos, permitindo atender a todos os tipos de aplicações, desde os veículos de turismo até as linhas pesadas.
Rolamentos de embreagem
A NTN é um dos maiores fabricantes globais de rolamentos de embreagem, pois produz 16500 rolamentos de embreagem por dia.
- Projeto com Design Elaborado
- procedimento de fabricação exigente (super acabamento e retificação)
- conhecimento técnico exclusivo e domínio da tecnologia de chapa metálica
- testes em bancos de testes específicos em rolamentos de embreagem
- Processo de otimização contínua


Rolamentos de suspensão
Nossos rolamentos de suspensão foram objeto de uma tecnologia licenciada em 2007. Eles se baseiam num método preciso de medição dos esforços de mola, ferramentas específicas de cálculos em elementos finitos e testes sobre banco de testes. Se caracterizam por:
- uma melhoria da vedação vinculada a um sistema de deflexão associado a uma articulação móvel
- um torque de atrito reduzido com relação às soluções padrões
- uma eliminação dos fenômenos de rotulagem
- uma melhor rigidez com inserções de batentes em chapa metálica
Transmissões transversais para juntas homocinéticas (CVJ)
Com uma produção anual de 5 milhões de transmissões transversais para juntas homocinéticas, nós equipamos todos os tipos de veículos, do particular ao utilitário, passando pela propulsão, a tração ou a transmissão integral.
Nossas áreas de desenvolvimento permanentes:
- melhorar o potencial mecânico dos nossos sistemas de transmissão,
- melhorar o rendimento numa lógica de custo e de desempenho energético
- melhoria do conforto acústico e vibratório
- reduzir a massa
- facilitar a implementação no veículo


Rolamentos compostos
A NTN oferece rolamentos compostos para uma grande gama de aplicações automotivas (rodas, motores, etc.). O peso dos rolamentos compostos e o custo da função são reduzidos com relação às soluções tradicionais. A NTN desenvolve esta gama em colaboração com a NTN Corporation.
Módulos
A NTN é igualmente sua parceira para o desenvolvimento e a industrialização de módulos mecânicos ou mecatrônicos como, por exemplo, os acionadores, módulos que permitem a transformação de um movimento circular em movimento transversal, ou vice-versa.

NTN, ao seu dispor
Nossa experiência e conhecimento no mercado automotivo, complementam-se ao desejo pelo desafio, o rigor e o trabalho com estreita colaboração de nossos clientes. A nossa dinâmica de proximidade enfatiza e privilegia ideias e conselhos para um melhor trabalho. Pró-ativos, os nossos especialistas oferecem um apoio técnico internacional contínuo . Da engenharia ao desenvolvimento de produtos específicos, passando pelos serviços, nós estamos sempre ao seu dispor:
- design: uma equipe à disposição dos clientes para recomendar a solução técnica com melhor desempenho
- cálculo: nossas ferramentas de cálculo e de simulação foram concebidas e desenvolvidas internamente. Isso nos permite garantir o desempenho dos nossos rolamentos com relação às suas exigências. O mais recente dessas ferramentos é “Sharclab”, que é uma ferramenta específica para o dimensionamento de rolamentos.
- laboratório: trabalhamos com os nossos fornecedores em aços de alta pureza e no desenvolvimento de materiais plásticos cada vez mais resistentes
- Banco de testes: um laboratório de testes de alto desempenho aprova cada um dos nossos produtos
- análises técnicas: nosso serviço de análises técnicas é constituído de especialistas que contribui para a melhoria do desempenho de seus equipamentos/aplicações através de auditorias de linhas de produção ou pela análise/diagnóstico do produto
- Treinamento: treinamentos personalizados são propostos para lhe permitir se aperfeiçoar no conhecimento do produto, processo de montagem e manutenção
- suporte ao cliente: suportes técnicos e comerciais dedicados lhe acompanham em cada um dos seus projetos, da fase de concepção até o fim do projeto.
Você tem algum projeto? Nós criamos as soluções! ENTRE EM CONTATO CONOSCO