Opte pelas soluções industriais da NTN. Qualquer que seja a sua aplicação, o seu setor do mercado, a NTN procura uma resposta sob medida.
Para cada mercado e cada aplicação, a NTN propõe soluções industriais adequadas à sua necessidade, um acompanhamento sob medida e conhecimento técnico, vários padrões de alto nível de desempenho, rapidez e criatividade para atender à equação custo/desempenho e sempre a melhor relação de qualidade/preço/disponibilidade.
Soluções têxteis: inovações e competitividade

Contexto: um mercado muito competitivo, um caminho para a inovação para aumentar os rendimentos. Um ambiente saturado de fibras têxteis, espaços limitados e componentes submetidos a fortes oscilações.
A NTN proporciona um acompanhamento constante no desenvolvimento de soluções industriais para otimizar custos e desempenhos.
- Vedações otimizadas (defletores plásticos)
- Uma lubrificação sólida (lubrificação permanente e anulação do efeito de corrosão por atrito)
- Designs e dimensões inteiramente retrabalhados para atender completamente às necessidades
- Uma gestão logística que permite acompanhar os ritmos do mercado sem interromper nossos clientes.
Solução de bombas a vácuo: inovações de alta qualidade
Contexto: um mercado de altíssimo nível de tecnicidade, pesquisa de rendimento máximo, limitar deficiências espontâneas (evitar a manutenção não preditiva), limitar o consumo de energia.
A NTN proporciona um aconselhamento e acompanhamento constante nos desenvolvimentos.
- Muita flexibilidade na pesquisa dos melhores acordos (testes, conhecimentos técnicos)
- Uma grande exigência de rastreabilidade e qualidade
- Desenvolvimentos de tratamentos de superfície otimizados
- Soluções híbridas (esferas cerâmicas)
- Um desenvolvimento de lubrificantes de altas temperaturas e compatíveis com os gases bombeados

Soluções de ventiladores industriais: serviço e flexibilidade

Contexto: um mercado muito amplo que abrange todas as indústrias, com uma variedade de configurações e de obstáculos.
A NTN proporciona serviço e acompanhamento da gama de produtos oferecidos, permitindo simplificar o seu trabalho!
- Uma gama cobrindo toda a amplitude de tamanhos de ventiladores, gama de kits pré-montados (eixo + rolamento SNC + SRB) para uma montagem de qualidade realizada por profissionais.
- Soluções personalizadas conforme as necessidades específicas, para fazer medições, por exemplo.
Solução de prensas de aglomerados: disponibilidade de produtos e maior confiabilidade
Contexto: operadores e produtores de aglomerados em busca de melhores vidas úteis. Prensas para todos os tipos de matérias primas (fertilizantes, alimentação do gado, madeira), restrições fortes para limitar a frequência de manutenção: cargas elevadas, poluição intensa, temperaturas altas de funcionamento. Resumindo, condições de funcionamento muito severas.
A NTN proporciona um conhecimento apurado dos parques de máquinas instalados para otimizar a nossa disponibilidade dos produtos pelo gerenciamento logístico dedicado.
Uma equipe de peritos de campo e departamento técnico para uma gama de rolamentos com características otimizadas para um aumento da vida útil de +40%: aço de cimentação (sufixo 4T na gama de rolamentos com rolos cônicos), perfis de caminhos retrabalhados (marca ULTAGE® sobre rolamentos com rótula sobre rolos).

Solução esticadora de película plástica: produtos específicos e logística adaptada

Contexto: um mercado onde não há lugar para defeitos espontâneos. Um funcionamento sob alta temperatura (até 220°C), de altas velocidades de rotação para rendimento cada vez maior, uma grande poluição devida à lubrificação dos trilhos de guia. Máquinas de várias dezenas de metros de comprimento, de 8.000 a 20.000 rolamentos por máquina: vários rolos por pinças.
A NTN proporciona desenvolvimentos específicos, apoiando-se em designs padrão de rolamentos rígidos de esferas:
- Lubrificantes especiais de alta temperatura e compatíveis com os lubrificantes dos trilhos
- Um perfil do diâmetro externo adaptado à geometria dos trilhos
- Gaiolas rebitadas para resistir às altas temperaturas dos trilhos
- Uma confiabilidade sem falha para os prazos de entrega para um planejamento de manutenção otimizado.
Soluções de turbocarregador: intervalo de manutenção protegido
Contexto: Um corte de energia num hospital ou um barco imobilizado bem no meio do canal do Panamá são situações impensáveis.
A NTN propõe uma gama completa de turbocarregadores destinados aos motores de barcos, centrais elétricas ou ao setor ferroviário: Há mais de 35 anos.
Inspirando-se no conhecimento técnico aeronáutico, a NTN oferece produtos resistentes a velocidades muito altas e a altas temperaturas. Uma rede de distribuição mundial também permite capacidade de resposta muito grande.

Soluções industriais para motores elétricos: Confiabilidade e competitividade

Contexto: uma necessidade de confiabilidade e competitividade dos maiores fabricantes mundiais e a capacidade de resposta pelas bobinadeiras que atuam na recarga.
A NTN proporciona um conhecimento técnico nos rolamentos para motores elétricos a fim de atender às necessidades de confiabilidade e competitividade.
- Uma gama padrão dedicada: rolamentos rígidos de esferas EMTR, rolamentos de esferas de contato oblíquos, rolamentos com rolos cilíndricos, lubrificantes de baixo ruído, jogo padrão à gama de tolerância reduzida CM,
- Gamas técnicas dedicadas: Linha superior para necessidades de altas temperaturas, Mégaohm™ para isolamento elétrico, soluções de vedação adaptadas (juntas fracas duplas e sem contato - LLB, LLH).
Você tem obstáculos, nós temos soluções ENTRE EM CONTATO CONOSCO