DRIVELINE, PEÇAS DE REPOSIÇÃO
para veículos leves

Para a reposição dos seus rolamentos de caixa de câmbio e de embreagem, nós oferecemos a você o mesmo padrão de qualidade das peças fornecidas para as montadoras.

transmission-2

Os rolamentos da caixa de câmbio e de embreagem são peças essenciais para o bom funcionamento da transmissão.
A NTN desenvolve produtos de alta qualidade para as montadoras. Para a peças de reposição, a NTN garante:

  • um produto de equipamento original idêntico ao original
  • a mesma confiabilidade do equipamento original
  • alto nível de durabilidade
  • desempenho de alta qualidade
  • capacidade de inovar e desenvolver produtos do futuro
  • acompanhamento através do nosso suporte técnico (treinamentos, recomendações, conhecimento técnico, etc.)

Nossa gama de rolamentos de caixas de câmbio em números:

  • mais de 300 referências de peças originais
  • cobertura de cerca de 200 caixas de câmbios diferentes, para veículos europeus e asiáticos

NTN tem comprometimento com a confiabilidade do produto

As transmissões não permitem componentes de baixa qualidade. Elas possuem entre 6 e 14 rolamentos, garantindo:

  • o posicionamento dos eixos em relação a caixa de transmissão
  • a rotação dos eixos em relação a caixa de transmissão
  • a sincronização entre os eixos.
transmission-3

Os rolamentos SNR são extremamente confiáveis e projetados para:

  • assegurar que não haja folga interna na caixa de câmbio
  • operação em ambientes extremos: altas temperaturas, eventuais partículas no óleo, cargas elevadas, flexão do eixo devido variações no torque do motor, pouca lubrificação devido ao vazamento de óleo da caixa de câmbio, etc.
  • satisfazer requisitos específicos como capacidade de carga, desempenho, acústica e precisão de montagem.
transmission-4

Descubra a nossa linha de rolamentos de embreagem

Com uma longa experiência de mercado, a NTN desenvolveu uma linha de rolamentos de embreagem que atendem 11 fabricantes de veículos.

Os volumes de produção de rolamentos de embreagem tornam a NTN um dos maiores fabricantes do mundo.

Controles de qualidade rigorosos, que estão presentes durante todo o processo de fabricação, garantem a qualidade de nossos rolamentos de embreagem.

As especificações técnicas dos nossos rolamentos de embreagem

  • A mesma chapa de aço especial utilizada como peças originais dos fabricantes de automóveis
  • Rolamento de contato angular otimizado para suportar cargas axiais
  • Gaiola de poliamida adequada para acelerações frequentes
  • Junta de vedação projetada para aumentar a vida útil, mesmo em um ambiente com poluição.
  • Graxa específica para esta aplicação

Encontre todas as peças no catálogo on-line     Acesse o e-Shop

Romain PETELLAZ

Em um ambiente com múltiplas variáveis e limitações: altas temperaturas, ambiente fechado, óleo contaminado com partículas metálicas, "o rolamento têm um papel importante para a vida útil da transmissão". Em tais condições extremas, a confiabilidade é a palavra-chave para os rolamentos SNR. Isto é comprovado através de nosso conhecimento técnico, já que todos os rolamentos de caixa de câmbio são projetados e produzidos em nossas fábricas para o mercado de equipamento original.

Romain PETELLAZ - Gerente de Produto, Automotive Aftermarket NTN
transmission

Ficou com alguma dúvida técnicas?ENTRE EM CONTATO CONOSCO