Opte pela qualidade de produção dos fusos SNR: suas guias lineares ultra precisas encontram inúmeras aplicações industriais.
Eixos ranhurados SNR: precisão, preço, segurança
![arbres-canneles-2 arbres-canneles-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/produit-arbrecanneles-2-N.jpg?itok=sq5cGIYq)
Os fusos fazem parte da gama de guias lineares. Eles se integram nas máquinas de alta precisão para produzir simultaneamente movimentos lineares e rotativos.
Suas inúmeras vantagens:
- excelente relação entre qualidade e preço
- segurança garantida pelos exames completos de funcionamento
- utilização em condições difíceis graças a diversos revestimentos
Deixe-se ser guiado pela gama
Nossa longa experiência em diferentes domínios da construção mecânica lhe garante soluções adaptadas às suas necessidades:
- porcas de diferentes formas e comprimentos (de 4 a 100 mm)
- rigidez e capacidade de cargas elevadas
- comprimento do eixo de até 2 m
- eixos plenos e cavidades
- diferentes classes de precisão e de pré-carga
- diferentes revestimentos disponíveis para resistir às condições extremas
- possibilidade de usinagem segundo às prescrições do cliente
Além de uma redução do peso, os eixos de cavidades podem servir de passagens aos cabos de alimentação.
![arbres-canneles-3 arbres-canneles-3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/arbres-canneles-3.jpg?itok=25ulTgPX)
Aplicações em diversos domínios industriais
Os fusos são utilizados na construção de máquinas especiais e na engenharia geral:
- linhas de montagem e de produção automatizada
- embaladoras
- prensas
- indústria de semi-condutores
- técnicas médicas
- etc.
![arbres-canneles arbres-canneles](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-11/Frise2_1.jpg?itok=Ki-dxIZu)
Consulte também as ofertas de guias lineares, módulos lineares, fuso de esferas e buchas de esferas.
Precisa de ajuda para as suas aplicações industriais? ENTRE EM CONTATO CONOSCO