Temos o ingrediente-chave e sem riscos para elevar o padrão de produção.
A NTN planejou uma gama de soluções ponta a ponta para a indústria de processamento de alimentos com uma gama de produtos certificados para garantir a conformidade com os padrões que regem seu ambiente de trabalho específico.
Soluções voltadas para cada segmento de mercado
Desde produtos básicos até o artigo acabado, podemos nos basear em nossa experiência para oferecer soluções que são tecnicamente projetadas para atender a cada uma de suas limitações. Podemos fornecer soluções personalizadas e aprimoradas para trazer sustentabilidade aos seus processos de produção, atendendo aos requisitos de saúde aplicáveis.

Confira nossa linha completa para a indústria de processamento de alimentos Baixe o FOLHETO
Rolamentos para indústria alimentícia: o melhor da NTN
O que você ganhará com o uso da linha de produtos?
Rolamentos com vida útil mais longa
Estendemos a vida útil dos rolamentos mesmo nos ambientes mais exigentes, levando em consideração as restrições e limitações enfrentadas pelos profissionais da indústria ao desenvolver nossos produtos, incluindo níveis de umidade, temperaturas, partículas finas, lavagem mecânica, detergentes e taxas de produção elevadas.
Garantindo alto desempenho consistente de seu maquinário
O tempo de inatividade da máquina esgota as finanças de qualquer organização. O uso de produtos mais adequados aumentará o desempenho do equipamento e aumentará os níveis de produção.
Custos de manutenção reduzidos
Economize tempo estendendo e mantendo seus intervalos de manutenção sob controle por meio de alta qualidade constante. Nossos rolamentos apresentam um design robusto e apresentam confiabilidade aprimorada.
Rolamentos projetados para lidar com as restrições enfrentadas pelas aplicações na indústria de processamento de alimentos
Uma extensa gama de produtos para proteger a qualidade dos alimentos e manter a eficiência da produção. A NTN trabalha ao lado dos principais profissionais de alimentos e bebidas para desenvolver soluções que atendam às necessidades específicas do mercado.
- Rolamentos de esferas de aço inoxidável: esta linha de rolamentos rígidos de esferas é até 70 vezes mais resistente à corrosão, o que significa que é a solução ideal para áreas sujeitas à umidade, ambientes salinos e zonas frequentemente lavadas.
- Mancais termoplásticos: essas unidades de rolamento são lubrificadas com graxa de grau alimentício para garantir um ambiente de produção limpo. Seu design evita o acúmulo de sujeira. Eles podem ser equipados com tampas de extremidade para proteção extra durante os ciclos de lavagem e são compatíveis com os insertos de rolamento LubSolid®.
- Mancais em aço inoxidável: oferecem a mais alta resistência à corrosão com seu aço de qualidade premium e são capazes de suportar cargas mais pesadas do que as unidades de rolamentos termoplásticos. Eles são fornecidos com vedações e proteções de elastômero para combater a umidade e a sujeira. Eles também são lubrificados com graxa de grau alimentício e são compatíveis com nossos insertos de rolamento LubSolid®.
- Linha Topline: rolamentos de esferas cuja graxa, folga interna e tratamento de superfície são adequados às temperaturas normalmente encontradas em fornos, fornos e câmaras frigoríficas.
- Módulos lineares: oferecemos uma variedade de módulos lineares e buchas de esferas esferas feitas de aço inoxidável. Nossos módulos são projetados especificamente para evitar o acúmulo de sujeira e manter a integridade da vedação em todo o sistema, assim, a limpeza da cadeia de produção é sempre respeitada. Eles podem ser especialmente projetados para atender às necessidades de aplicações específicas.
- Soluções de lubrificação: lubrificantes e sistemas de lubrificação econômicos e fáceis de usar para aumentar o desempenho de suas aplicações e minimizar os tempos de manutenção. As massas lubrificantes Food e Food AL são especialmente concebidas para áreas de fabrico onde é possível o contacto acidental com géneros alimentícios (em conformidade com NSF-H1). Food AL é também certificada Halal.
SÉRIE SENTINEL: A linha PREMIUM para garantir total segurança / serenidade de aplicações e produtos. Todos os rolamentos da linha SENTINEL são equipados com lubrificante sólido de grau alimentício certificado pela NSF categoria H1 para fornecer a você:
- Lubrificação vitalícia de rolamentos
- Resistência à lavagem de alta pressão
- Eliminação de vazamentos de graxa em unidades de rolamentos autocompensadores
- Não contaminação das cadeias alimentares
- 100% de conformidade com a barreira de poluição
- Uma forte ação ambiental
Disponível em nossos insertos de aço inoxidável combinados com unidades de rolamentos termoplásticos ou de aço inoxidável, bem como em nossos rolamentos de esferas de aço inoxidável.
Ganho em segurança, produtividade e eco-responsabilidade.
Descubra nossa linha SENTINEL SERIES para a indústria de processamento de alimentos baixe o FOLHETO

Resistindo à lavagem de alta pressão: nosso especialista explica
Trabalhamos lado a lado com nossos clientes para ser pioneira na solução capaz de suportar as condições extremas encontradas na indústria de processamento de alimentos: SENTINEL SERIES.
Padrões cada vez mais rígidos exigem que as organizações fiquem ainda mais atentas a todos os componentes da cadeia de produção. Se você pensar em lavagens potentes frequentes com detergentes altamente agressivos, não é difícil imaginar o que as peças do rolamento têm de suportar. Na maioria dos casos, a graxa de grau alimentício usada como lubrificante é lavada, dissolvida e requer frequentes relubrificações ou troca do rolamento.
Nossa dificuldade como fabricante foi desenvolver uma solução que resista à corrosão e tenha um design à prova d'água para evitar que o lubrificante se esgote, garantindo que nada vaze do rolamento para as áreas próximas aos alimentos.
A SÉRIE SENTINEL é A solução que atende a esses critérios essenciais, ou seja, respeita o meio ambiente da cadeia produtiva.

Gostaria de discutir suas necessidades conosco? CONTATE-NOS