Os rolamentos específicos da NTN-SNR são a solução quando o produto padrão não atende aos requisitos de desempenho e de custos.
Encontre a solução correta e aproveite a experiência de mais de mais de 500 engenheiros e técnicos ao seu dispor durante todas as fases do projeto.
Rolamentos específicos, personalizados ou customizados?
A nossa ampla gama de rolamentos, mancais, sistema de lubrificação e guias lineares possibilita o design de produtos especializados e projetos totalmente personalizados.
Como todos os produtos da NTN-SNR, os rolamentos específicos se beneficiam de designs robustos, de alto desempenho e otimizados para atender aos seus objetivos de confiabilidade e custos de propriedade (TCO). Os nossos produtos específicos utilizam medologias tecnológicas inovadoras, comprovadas e prontos para uso (tribologia, materiais, tratamento de superfície, mecatrônica …).
As necessidades de mercado e nossas soluções personalizadas
A NTN-SNR implementa todo o seu conhecimento técnico na criação de soluções específicas adequadas aos requisitos de sua aplicação.
Alguns exemplos:
- Transmissão robótica: rolamentos com quatro pontos de contato ou com rolo cruzado 100% personalizados, oferecendo rigidez e compactação para uma precisão otimizada do funcionamento do robô.
- Setor Têxtil: rolos cilíndricos sem gaiola, desenvolvidos especificamente para atender à necessidade de compactação axial e de resistências a fortes cargas.
- Tratores: Rolamento de roda para eixo dianteiro: integração completa do sistema planetário de engrenagens no cubo sustentando por dois rolamentos de esferas com contato oblíquo.
- Bombas de vácuo: revestimentos e proteções específicos permitindo aos rolamentos resistir aos ambientes de gás fluorescente.
- Turbo carregadores: cartucho composto de uma associação de rolamentos de esferas e de rolos cilíndricos, capaz de girar em velocidade muito alta.
A NTN-SNR também projeta módulos técnicos integrando todos os tipos de rolamentos e acessórios para diversas aplicações:
- Ventiladores industriais
- Máquinas agrícolas (colhedoras-batedeiras/colhedoras de beterrabas...)
- Esteiras em minas e pedreiras
- Rolos compressores
Seu desempenho, nossos meios para apoiá-lo
![roulements-specifiques-3-n roulements-specifiques-3-n](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-09/roulements-specifiques-3-n_3.png?itok=32vGBaUq)
Definição da necessidade, caderno de cargas, otimização e integração do produto, acompanhamento em série. Escolher NTN-SNR significa acesso a diversos recursos e suporte de um grupo internacional:
- centro de engenharia e de cálculo (rolamento, tribologia, fadiga e estrutura)
- laboratórios especializados em materiais metálicos, materiais orgânicos e produtos voltados ao serviço
- unidade de prototipagem
- centro de P&D procedimentos de fabricação
- centros de testes
- locais de produção de alto desempenho em todo o mundo
As nossas possibilidades são infinitas. Para qualquer pergunta específica FALE CONOSCO