OS CORPOS DE MANCAL DA NTN E SNR
uma solução para cada necessidade

Descubra os corpos de mancais da NTN, líder da indústria de rolamentos. Você vai apreciar a nossa gama variada e de bom desempenho, equipada de nossos rolamentos.

Nossos corpos de mancais são equipados com rolamentos da NTN e SNR. Eles garantem o funcionamento perfeito e correto das mais diversas máquinas do setor industrial.

corps-de-paliers-2

A gama de corpos de mancais da NTN e SNR aumenta a segurança da aplicação e melhora o conforto de utilização da sua máquina. Rigidez, estabilidade, melhoria da dissipação térmica, aumento da durabilidade na utilização dos rolamentos e prolongação dos intervalos de manutenção... Esses são os critérios de base levados em consideração em nossas soluções.

Atendemos de forma adaptada às situações padrão como aos usos vinculantes como:

  • Velocidades de rotação
  • Cargas específicas ou significativas
  • Necessidade de precisão ou montagem delicada
  • Temperaturas de funcionamento particulares
  • Poluição do ambiente de trabalho vinculativa
  • Restrições de manutenção
  • Instalação de unidades de confinamento

A diversidade dos elementos da gama de corpos de mancal da NTN e SNR permite oferecer uma resposta adequada para atender a cada situação. Nós lhe oferecemos:

  • diferentes tipos de corpos de mancal: corpos de mancal de apoio ou flange, para rolamentos únicos ou múltiplos
  • materiais adaptados ao uso pretendido: em grafite lamelar, em  grafite esferoidal, materiais especiais
  • uma grande amplitude dimensional para os diâmetros de eixos: diâmetro de 20 mm a 480 mm
  • 2 tipos de lubrificação: com lubrificante ou a óleo
  • diferentes tipos de rolamentos de acordo com as necessidades, nos corpos de mancal: rolamentos autocompensadores de rolos, rolamentos rígidos de esferas, rolamentos com rolos cilíndricos, rolamentos especiais
  • uma gama de sistemas de vedação para uma escolha mais adaptada ao ambiente de funcionamento: vedação com dupla lábio, vedação de anel em V, vedação em feltro, vedação de labirintos, vedação Taconite

A definição dos elementos do conjunto do corpo mancal/rolamento depende da utilização, do local de montagem e das exigências de funcionamentos às quais serão submetidos.

corps-de-paliers-3

Para ver toda a nossa oferta de MANCAIS     Acesse o e-Shop

Os mancais de apoio em duas partes

Os mancais de apoio em duas partes atendem a todas as necessidades padrão de um rolamento sobre um eixo.

  • SNC para os diâmetros de 20 a 140 mm (e SNCD500 no caso de necessidade de capacidade de carga elevada)
  • Os mancais grandes SNCD para os diâmetros de 150 mm a 480 mm
corps-de-paliers-4

Quer saber mais sobre os mancais SNC?     Acesse o CATÁLOGO

corps-de-paliers-5

Os corpos de mancais para rolamentos múltiplos

Os corpos de mancais para rolamentos múltiplos ZLG para dois rolamentos ou DLG para três rolamentos. Eles podem ser configurados de maneira muito variada graças as mais diversas combinações de rolamentos. São mancais monoblocos especialmente concebidos para aplicações de altas velocidades de funcionamento e/ou de cargas significativas.

Os mancais de apoio

Os mancais de apoio são montados com rolamentos autocompensadores de rolos de furo cilíndrico, aceitam velocidades mais elevadas graças à sua lubrificação a óleo.

  • SNOE para eixo de diâmetro de 70 a 260 mm
  • SNOE para eixo de diâmetro de 60 a 140 mm
corps-de-paliers-6
corps-de-paliers-7

Corpos de mancal

Esta série de mancais monobloco para montagem de dois rolamentos ou mais é especialmente concebida para aplicações que implicam em velocidades de funcionamento particularmente elevadas e/ou cargas significativas.

Os corpos de mancal para rolamentos múltiplos podem ser configurados de maneira muito variada graças a combinações de rolamentos as mais diversas.

  • ZLOE é montado com dois rolamentos
  • DLOE com três ou mais

Os mancais aplicados monobloco 722500

Os mancais aplicados mono-blocos 722500 são utilizados para a montagem de rolamentos autocompensadores de rolos ou de esferas com flange.

corps-de-paliers-8

Consulte em detalhe as diferentes famílias de mancais e corpos de mancais     Baixe o CATÁLOGO

corps-de-paliers-9

Gama TVN para vagões

Os mancais TVN são mancais de forma compacta, concebidos em uma única parte em aço cinzento. Eles são especialmente desenvolvidos para serem utilizados como rolamentos de caixas de eixo para vagões de transporte e de tratamento térmico (ambiente quente, seco ou úmido).

Em condições de utilização com temperatura normal, os mancais podem ser equipados com rolamentos rígidos de esferas padrão ou rolamentos autocompensadores rolos.

As aplicações em alta temperatura exigem a utilização dos nossos mancais da série F600.

Mancais lubrificados a óleo SNOE: a boa escolha para ventiladores industriais

Os rolamentos para ventiladores industriais são geralmente submetidos a exigências muito elevadas. Neste caso, os conjuntos de mancais funcionam em condições extremas, no limite das possibilidades físicas e isso, em toda segurança para sua aplicação, quase sem manutenção e com uma vida útil elevada.

corps-de-paliers-10
Jens ULBRICH

Os mancais da série SNOE são concebidos para funcionar sem problemas em condições extremamente difíceis.
Os mancais da série SNOE são destinados à montagem de um rolamento autocompensadores de rolos lubrificados por um cárter de óleo durante o funcionamento. A repartição do óleo é efetuada por um anel pescador de óleo que projeta o óleo do cárter por rotação na parte superior do mancal. A vedação entre o eixo e o mancal é garantida, de forma eficiente, por um sistema de vedação de labirinto sem contato.

Jens ULBRICH - Gerente da linha de produtos
corps-de-palier-12

Precisa de uma sugestão? ENTRE EM CONTATO CONOSCO