Motores elétricos são a espinha dorsal da indústria moderna.
Eles fornecem energia mecânica para a maioria dos processos de fabricação.
Os rolamentos são um componente fundamental do motor e contribuem para a vida útil do equipamento e sua eficiência energética, em particular, através de sua alta qualidade. Como parceira dos principais fabricantes, a NTN adquiriu a experiência e o know-how para atender às suas necessidades específicas de aplicação.
Rolamento de motor elétrico industrial/servomotor
![ntn-electric-motor](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-06/MoteursElectriques_870x490.jpg?itok=MVySAEP5)
Para motores de uso geral, aplicações específicas, servomotores, nossos produtos contribuem para o desempenho do seu equipamento.
Nossa gama completa oferece:
- Soluções otimizadas de vedação, reconhecidas no mercado
- Soluções de lubrificação adaptadas
Foco em nossas soluções
ROLAMENTOS DE ESFERAS
Os mais comuns para motores elétricos industriais, eles transmitem movimento rotacional com o mínimo de atrito, o que permite que eles sejam usados para aplicações de alta velocidade. Opte pelo desempenho em uma gama de mais de 10.000 referências ativas. Cobrindo diâmetros de furo de 1,5 mm a 1320 mm, a gama de rolamentos de esferas NTN-SNR é uma das mais amplas e completas do mercado.
![Roulements-billes Roulements-billes](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-07/E-motor-pele-mele-3pdts_640x360px.jpg?itok=73uQEIMF)
![Roulements-cylindriques Roulements-cylindriques](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-07/E-motor-pele-mele-2pdts_640x360px.jpg?itok=pr-7jlKe)
ROLAMENTOS DE ROLOS CILÍNDRICOS
Projetados para suportar altas cargas radiais, os rolamentos de rolos cilíndricos (CRBs) são encontrados em motores grandes e conjuntos verticais.
TECHNOLOGIA MEGAOHM™
A tecnologia Megaohm™ é um revestimento cerâmico de alto desempenho que fornece isolamento elétrico contra diferenças de potencial de 3000 V. Está disponível nas séries 6200 e 6300, particularmente usado em motores elétricos. Intercambiabilidade garantida.
LINHA TOPLINE
A linha Topline oferece soluções prontas para o uso e disponíveis em estoque para aplicações com velocidades e temperaturas exigentes (de -60 °C a +350 °C).
A Alta Temperatura FT150 atende aos requisitos dos motores elétricos.
Devido à/Por causa da/À partir da nossa determinação em oferecer melhor performance e conforto, nós reduzimos a intensidade sonora dos nossos rolamentos em um quarto, uma vantagem real para seus motores
GAMA EMTR DE ROLAMENTOS RÍGIDOS DE ESFERAS PARA MOTORES ELÉTRICOS
Mais silenciosos, os produtos da linha EMTR também consomem menos energia. Sua vida útil é otimizada devido à qualidade do aço utilizado.
Competitivo, eficiente em energia e com baixo ruído, a linha EMTR que inclui as séries 3 - 6000, 6200 e 6300, é a solução para atender aos requisitos de confiabilidade e competitividade das aplicações de motores elétricos.
![Roulements-Topline](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-06/produit-roulement-bb-3-N_0.jpg?itok=6vsQMsVa)
Você tem projetos? Criamos suas soluções! ENTRE EM CONTATO