Descubra as nossas gamas padrões e sob medida. Ofereça a confiabilidade e o desempenho dos rolamentos de rolos cilíndricos da NTN.
Aplicações dos rolamentos de rolos cilíndricos

Os rolamentos de rolos cilíndricos (CRB) são utilizados em inúmeras aplicações industriais, tais como a robótica, a eólica e a ferroviária. Concebidos para suportar cargas radiais elevadas, eles também podem suportar uma carga axial, se ombros sobre o anel interior e/ou o anel exterior estiverem presentes.
Existem 2 categorias principais:
- com gaiola: fortes acelerações, grande velocidade e forte carga radial
- sem gaiola: quantidade de rolamentos no seu máximo, carga suportada superior ao CRB com gaiola (por outro lado, a velocidade será moderada)
Foco na nossa gama de rolamentos com rolos cilíndricos
- Tipo de rolamento: N, NU, NJ, NUP, NH, NNU, NN, SL
- Dimensões: 47 mm a 1590 mm de diâmetro exterior para a gama padrão, e além disso para os rolamentos sob medida
- Carreiras: 1, 2 ou 4 carreiras
Deseja saber mais sobre os rolamentos com rolos cilíndricos? Consulte o CATÁLOGO
Os rolamentos com rolos cilíndricos da NTN fazem a diferença
Por que escolher os rolamentos de rolos cilíndricos da NTN ?
- Marca premium: Exigentes quanto à qualidade dos nossos rolamentos com rolos cilíndricos, nós os produzimos exclusivamente no Japão, na Europa e nos Estados Unidos. Nossos armazéns de relés são 100% dedicados à indústria.
- Gama padrão ou sob medida: Com quase 2000 referências, a nossa gama CRB padrão atende a todas as suas necessidades. A nossa gama sob medida atende às suas necessidades específicas.
- Gaiolas otimizadas em poliamida, aço ou latão. De acordo com suas propriedades (elasticidade, resistência à alta temperatura, velocidade), elas melhoram os desempenhos dos rolamentos com rolos cilíndricos.

Encontrar toda a gama Abrir e-Shop
A qualidade do nosso design explicada por nosso especialista

Para garantir uma distribuição das pressões de contato ótimas em carregamento, e contribuir assim com a melhoria da vida útil, a NTN trabalha o desempenho do contato rolos-anel.
Os rolos cilíndricos NTN apresentam hoje geradores com formas otimizadas para limitar as supressões de contato com as extremidades (efeito de borda). Consequentemente, a vida útil global do rolamento é diretamente aumentada, mesmo no caso de aplicações apresentando certo desalinhamento.
Você tem necessidades específicas? ENTRE EM CONTATO CONOSCO