As ferramentas de manutenção para rolamentos NTN e SNR permitem maximizar a vida útil de seus rolamentos e a produtividade de suas instalações.
Ferramentas de manutenção: tudo o que você precisa para a montagem dos rolamentos
A NTN SNR desenvolveu uma gama de ferramentas dedicada à montagem a quente e a frio dos rolamentos. Ela permite reduzir o risco de danos nos rolamentos e aumentar o seu tempo de vida útil.

Ferramentas para a montagem a frio
- Maleta de montagem:este kit de montagem contém um conjunto de gabaritos necessários para uma montagem do rolamento de acordo com as boas práticas e com total segurança.
- Pasta de montagem: esta pasta de montagem é indispensável para montar os rolamentos. Ela permite evitar a oxidação de contato entre duas superfícies metálicas.
- Chaves manuais reguláveis: as chaves reguláveis de gancho ou de pino permitem a montagem das porcas do tipo KM, KML, e KMK e das porcas de precisão do tipo B, TB, BR e TBR.
Ferramentas para a montagem a quente
Com montagem a quente, nossa nova linha de aquecedores de indução assegura alto desempenho, uso fácil e aquecimento seguro para todos os componentes, até mesmo os mais sensíveis (rodas dentadas, rolamentos, etc.).
A escolha do l'aquecedor de indução depende do tipo de peça a ser aquecida, o peso mínimo e máximo da peça, as dimensões, a temperatura a ser alcançada e a potência e voltagem disponíveis na oficina.
A seguinte descrição é destinada a ser um guia:
- TOOL SmartTEMP S: um dispositivo portátil combinando todos os recursos da linha em um dispositivo compacto. Adequado para peças de até 50kg
- TOOL SmartTEMP M: O mais vendido para oficinas de manutenção com forquilha pivotante que pode aquecer peças de até 100kg
- TOOL SmartTEMP L: dispositivo compacto oferecendo alta potência de aquecimento para peças até 200kg
- TOOL SmartTEMP XL/XL Pivot: dispositivo potente para peças de até 400kg
- TOOL SmartTEMP XXL: adequado para peças pesadas de até 800kg
- TOOL SmartTEMP XXXL: dispositivo extremamente potente adequado para peças de até 1.600kg
Assista aos vídeos sobre as porcas hidráulicas:
Extraindo de uma bucha de desmontagem com a porca hidráulica

Ferramentas para a desmontagem dos rolamentos
Os nossos extratores e placas de extração facilitam a operação de desmontagem dos rolamentos com total segurança.

Kits de extratores pelo anel interno
Esses kits permitem a desmontagem dos rolamentos com furos de 5 a 100mm, montados com interferência dentro de um alojamento. Nós lhe oferecemos uma linha ideal de extratores resistentes com partes adequadas para extração através do furo do rolamento.
- BP Set 5 44 para furos de 5 a 44mm.
- BP Set 45 100 para furos de 45 a 100mm.
Kit de extratores de rolamentos rígidos de esferas
- BBPS 10-100 é apropriado para a desmontagem de rolamentos com furos de 10 a 100 mm, alojados em mancais cegos.
Extratores mecânicos auto-centrantes combinados com 2 ou 3 garras
Esta família de extratores permite a desmontagem dos rolamentos de pequena e média dimensão com diâmetros externos máximos de 120 a 270mm.
- SCMP 2/3 120: para uma aberturá máxima de 120mm
- SCMP 2/3-180: para uma aberturá máxima de 180mm
- SCMP 2/3-270: para uma aberturá máxima de 270mm
Extratores hidráulicos auto-centrantes, combinados com 2 ou 3 garras
Estes extratores são adaptados à desmontagem de grandes rolamentos e peças montadas com grande interferência (polias e rodas dentadas) de diâmetro externo máximo de 325 a 680mm.
- SCHP 4 TONS: uma capacidade de 4 toneladas e uma abertura máxima de 325mm
- SCHP 12 TONS: uma capacidade de 12 toneladas e uma abertura máximade 485mm
- SCHP 20 TONS: uma capacidade de 20 toneladas e uma abertura máximade 570mm
- SCHP 30 TONS: uma capacidade de 30 toneladas e uma abertura máximade 680mm
Extrator hidráulico 3 em 1
- Push-Puller 8/12Tons é apropriado tanto para a montagem, quanto para a desmontagem de rolamentos e buchas em eixos ou alojamentos. Esta ferramenta permite realizar numerosos trabalhos de manutenção sem equipamentos suplementares.
Placas de extração universais - 3 lâminas
Associadas a um extrator mecânico ou hidráulico, as placas de extração universais permitem a desmontagem dos rolamentos quando não se dispõe de um contato suficientemente seguro.
- BP3S 26-160 Tri-section back puller: para um diâmetro de eixo de 26 a 160mm
- BP3S 50-210 Tri-section back puller: para um diâmetro de eixo de 50 a 210mm
- BP3S 90-340 Tri-section back puller: para um diâmetro de eixo de 90 a 340mm
- BP3S 140-495 Tri-section back puller: para um diâmetro de eixo de 140 a 495mm
Kit Extrator Separador por placas 2 em 1
O BPES 10-105 permite o afastamento e a extração dos rolamentos com contato interno ou externo.
Kit de acessórios
o kit de acessórios é uma ferramenta complementar do extrator hidráulico com garras (quando não há agarre suficiente). As lâminas chanfradas permitem a desmontagem e evitam danos ao eixo.
- AS-SCHP 4T/ acc set hyd puller: para eixo de 25 a 110mm
- AS-SCHP 12T/ acc set hyd puller: para eixo de 80-225mm
Ferramentas para montagem e desmontagem hidráulica
Estes tipos de ferramentas são indispensáveis na montagem e desmontagem dos rolamentos autocompensadores de rolos com furo cônico.

Porcas hidráulicas
Nossa linha de porcas hidráulicas são adequadas para eixos de 50 a 1000mm de diâmetro. Indispensáveis a partir de um determinado diâmetro de eixo, elas garantem um controle perfeito de ajuste na montagem, limitam os esforços manuais, reduzem o tempo gasto na operação.
A tecnologia "Back and Forth" da nossa linha oferece grande comodidade com o retorno automático do pistão na sua posição de origem.
Assista aos vídeos sobre as porcas hidráulicas:
Desmontando pela pressão do óleo
Montagem com a porca hidráulica
Montagem na bucha de desmontagem com porca hidráulica
Bombas hidráulicas
Super leves e compactas, as bombas hidráulicas são projetadas para serem utilizadas com a porca hidráulica. Menos esforço com maior segurança.
- PUMP SET 700B-0,3L para as porcas ≤ HMV 54 EBF
- PUMP SET 700B-0,9L para as porcas ≤ HMV 92 EBF
Nós recomendamos a utilização de óleo hidráulico SNR. Ele contém inibidores de corrosão que não atacam os materiais de vedação como o nitrilo.
Tubos extensores e adaptadores
Conectados diretamente à bucha, os tubos extensores permitem a injeção de óleo sob pressão em uma bucha ou eixo com paredespouco espessa. O adaptador permite conectar o tubo extensor à conexão hidráulica (não fornecido com o adaptador).
Foco em instrumentos de segurança e de medição SNR
Os instrumentos de segurança e de medição SNR facilitam o manuseio e monitoramentos.

O Laser Temp 301
Este termômetro infravermelho com mira laser permite estabelecer um diagnóstico inicial do funcionamento das máquinas, graças a uma medição precisa e completamente segura da temperatura, que pode ser à distância ou de contato.
Cálibres de folga
O conjunto de cálibres de folga lâminas de espessuras calibradas permitem a medição rápida e bem precisa da folga radial, principalmente nos rolamentos autocompensadores de rolos e os rolamentos de rolos cilíndricos. Ele possui 17 lâminas e 3 versões disponíveis: 100mm, 150mm e 300mm de comprimento.
Luvas termo-resistentes
As luvas termo-resistentes permitem a manipulação segura de peças oleosas e quentes até uma temperatura de +350°C.
Consulte a linha de ferramentas de manutenção Faça o download do CATÁLOGO aqui Abrir o eShop
A NTN te orienta também quanto à MONTAGEM e à DESMONTAGEM dos rolamentos.
Se você tiver quaisquer perguntas ou requisitos específicos, por favorENTRE EM CONTATO CONOSCO