MANCAIS AUTO-ALINHADORES
da SNR

A NTN lhe oferece uma vasta gama de mancais auto-alinhadores universais ou específicos.

A gama de mancais auto-alinhadores da SNR oferece um grande número de soluções para a realização de rolamentos em aplicações industriais que satisfarão os critérios de rentabilidade, confiabilidade e facilidade de montagem.

paa-2

A gama de mancais auto-alinhadores da SNR é vasta com mais de 40.000 combinações. Portanto, ela cobre a maioria das soluções industriais, a um custo econômico bem interessante.

A concepção dos mancais auto-alinhadores é muito fácil e acessível a todos, sem habilidades técnicas elevadas. De fato, elas apresentam uma constituição muito simples: mancal + rolamento abaulados.

Cada mancal auto-alinhador vem com uma dupla MANCAL/ROLAMENTO abaulados específico, para uma solução otimizada.

Mancais

A gama de mancais se distingue por uma grande seleção de modelos. As combinações possíveis são, portanto, enormes: mancais com base, mancais aplicados, percursos-tensores, mancais de cartucho e mancais suspensos. Além disso, os nossos mancais são concebidos para uma montagem simples dos rolamentos inseridos da SNR.

Os mancais da gama SNR existem em uma variedade de materiais: feitos de grafite lamelar, aço inox, termoplástico ou chapa de aço. Todas as execuções monobloco são equipadas por um sistema de re-lubrificação para facilitar a lubrificação dos rolamentos abaulados.

paa-3
inserts

Rolamentos abaulados

Os rolamentos abaulados apresentam um anel exterior esférico. Eles são concebidos na base da geometria dos rolamentos rígidos de esferas classificados com esferas simples, séries 62 e 63.
A forma esférica do assento do mancal no qual se alojam os rolamentos de esferas facilita realmente a sua montagem. A NTN oferece rolamentos abaulados vedados e lubrificados para sempre, para facilitar a manutenção.

A mobilidade angular dos rolamentos abaulados, em todas as direções, compensa as eventuais inclinações do eixo. O sistema de fixação no anel interior ampliado garante uma montagem muito simples no eixo.

Acessórios anexos

Complementando os mancais monobloco e os rolamentos abaulados, a NTN dispõe uma seleção de componentes para aumentar o desempenho do produto final:

  • tampas de proteção contra as poluições externas; umidade, choques ocasionais, bocais de eixos giratórios...
  • parafuso de fixação flutuantes permitem um alongamento de um eixo submetido às variações de temperatura
accessoires

Os mancais auto-alinhadores são adaptados às aplicações e máquinas mais diversas do setor industrial. A seleção depende da utilização, do local de montagem e das exigências de funcionamento às quais são submetidos:

  • Velocidades, precisão, rentabilidade
  • Tipo e importância das cargas, faixas de temperaturas em serviço
  • Situação de montagem, limites de impurezas
  • Ruidos, poluições ambientais, vedações
  • Proteção anti-corrosão, satisfação às normas
  • Frequência da manutenção
  • Presença de sistemas de vigilância


Para satisfazer suas exigências, os mancais dispõem de características técnicas particulares:

  • Designs: mancais de apoio, mancais flangeados, mancais tensores, mancais de cartucho e mancais chapa
  • Dimensões: para eixos de diâmetro de 12 mm a 140 mm
  • Material: fonte com grafite lamelar, aço inoxidável, termoplásticos, chapa de aço
  • Fixação no eixo por: parafuso de fixação, anel excêntrico, bucha cônica e ajuste 
  • Sistema de vedação: junta de vedação simples, junta de vedação tripla (L3), juntas de vedação múltiplas (L4), junta sem contato, junta para funcionamento flexível (ESR)
  • Lubrificantes: lubrificação padrão, lubrificação de alta e baixa temperatura (T20, T04), lubrificação alimentícia, lubrificação para funcionamento flexível, lubrificante sólido


Encontre todas as variedades de mancais auto-alinhadores     Acesse a E-shop

Graças aos produtos existentes e ao desenvolvimento de produtos específicos, a NTN oferece uma resposta a múltiplas situações, para ajudar você a: melhorar a segurança da aplicação, conforto da utilização da sua máquina...

Os mancais auto-alinhadores convêm ao conjunto das indústrias

Os mancais auto-alinhadores são particularmente recomendados pelos seus desempenhos nas seguintes aplicações e setores:

•    manutenção e transporte
•    máquinas agrícolas e agro-alimentares
•    proteção do ambiente e preservação de ambientes naturais
•    máquinas têxteis, fitness, estações de lavagem
•    serrarias, trabalho com madeira
•    climatização e ventilação
•    máquinas de embalagem, transformação de papel e celulose

paliers-auto-aligneurs-7

A NTN desenvolve produtos dedicados a aplicações específicas

Para situações particulares, a NTN desenvolve o produto perfeitamente adaptado:

  • No setor agrícola, a série AGR: rolamentos para mancais auto-alinhadores para máquinas agrícolas são indicadas para as máquinas de trabalho do solo (rolos compactadores, grades giratórias, grades a discos, cultivadores…).
     
  • Em climatização e ventilação, a montagem de mancal / Rolamentos com anel de cartucho ESR e CESR garantem um funcionamento quase sem vibrações e silencioso. E extremamente flexível. Além disso, esses rolamentos que quase não precisam de manutenção.
     
  • Para a indústria alimentíciaos mancais auto-alinhadores atendem a características específicas:
    • superfícies conforme as exigências de contatos
    • superfícies lisas (sem aderências de impurezas, óleos de qualidade alimentar e conforme as prescrições da USDA H1 Food-Grade e da FDA)
    • rolamentos com nova lubrificação: lubrificante sólido para uma boa proteção e vedação interna/externa
    • tampões de proteção para a limpeza e manutenção

Você tem algumas perguntas relativas aos mancais auto-alinhadores da SNR? ENTRE EM CONTATO CONOSCO