Otimize a produtividade e os custos de propriedade das suas máquinas: escolha a referência mundial em rolamentos para equipamentos de construção.
A NTN é a principal fornecedora dos líderes mundiais em equipamentos móveis de construção, tanto para o setor minerador quanto para as áreas de terraplanagem, construção civil e reparo de estradas.
As vantagens da gama NTN para a construção civil
As soluções de rolamentos NTN são otimizadas para atender às restrições severas dos equipamentos de construção civil.
Uma das maiores gamas do mercado
Pás hidráulicas, transmissões, material de construção e de reparo de estradas, bombas e motores hidráulicos, rolamentos de roda para equipamentos rolantes: A NTN é a referência mundial para equipamentos móveis de construção civil.
Rolamentos robustos e de qualidade premium
Os rolamentos NTN têm uma vida útil superior num espaço mínimo e condições de utilização severas, como cargas elevadas, choques e vibrações.
Maior confiablidade
Para garantir a atividade 24 horas por dia exigida pelo mercado da construção civil, a neutralização das paradas sofridas pelas máquinas diminui o risco de perturbação da sua produção.
Rolamentos NTN para cada uma das suas aplicações
Nossas equipes orientam na identificação das soluções melhor adaptadas às suas aplicações.
![machines-construction-2 machines-construction-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/marche-machines-construction-2-N.jpg?itok=Y3Hj0ZKW)
Pás hidráulicas
Tracionamento final das esteiras:
- os rolamentos esféricos com contato oblíquo com seção fina
- os rolamentos de rolos cônicos de seção fina (para as pás de tonelagem mais forte)
Rotação de torre (Swing drive): os rolamentos de rótula sobre rolos ULTAGE®
Engrenagens satélites dos redutores planetários: as gaiolas com agulhas de alta capacidade HWT alcançam vidas úteis até duas vezes superiores às gaiolas com agulhas clássicas, para as mesmas dimensões totais. O seu design otimizado permite um aumento do número de elementos rolantes e da capacidade de carga de 15 a 25%.
Transmissões e rolamentos de roda para equipamentos rolantes:
- os rolamentos de rolos cônicos
- os rolamentos esféricos com garganta profunda
- os rolamentos de rolos cilíndricos
- os rolamentos com agulhas
- e, mais globalmente, os rolamentos de grande porte, como os rolamentos de rolos cilíndricos de mais de 800 mm de diâmetro exterior
![machine-construction-3 machine-construction-3](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/marche-machines-construction-3-N.jpg?itok=4MZgE2f6)
![machine-construction-4 machine-construction-4](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-12/marche-machines-construction-4-N.jpg?itok=S3TMSkhV)
Material de construção e de renovação de estradas:
- os rolamentos com rótula sobre rolos ULTAGE®
- as bobinas auto-alinhadoras (a maior gama do mercado em padrão asiático e europeu)
Bombas e motores hidráulicos:
- a gama de rolamentos de rolos cônicos em aço cementado (inclusive as 2 séries de grande angular T7FCxxx e 303xxD)
- a integração dos sensores de grafite para a medição de velocidade de alta resolução
Os rolamentos de rótula sobre rolos ULTAGE® se encontram também em outras aplicações muito exigentes de materiais de trabalhos rodoviários, como rolos compressores e placas vibrantes, assim como todas as aplicações de britagem/trituração e peneiração.
A palavra do especialista
![Dirk HORSTKOTTE Dirk HORSTKOTTE](/sites/default/files/2022-04/Machines%20de%20construction%20-%20Dirk%20HORSTKOTTE_5.png)
Um cliente, fabricante bombas hidráulicas, encontrava um problema de vida útil nos sistemas embarcados em pás mineradoras de forte tonelagem. Os rolamentos de rolos cilíndricos que equipavam suas bombas sofriam de falhas prematuras em aproximadamente 50% da vida útil. É comum lubrificar os rolamentos com o mesmo óleo de baixa viscosidade utilizado na montagem do sistema hidráulico da máquina. Contudo, num meio poluído, este tipo de óleo não é recomendado para garantir uma lubrificação ótima do rolamento.
Consequências? Perdas de exploração importantes para o usuário final.
Nosso cliente, então, se voltou para a NTN para resolver esse problema urgentemente. Nós lhe propusemos uma solução comprovada e imediatamente disponível: o tratamento térmico AS (Austenite Strengthening), perfeitamente adaptado para este tipo de condições difíceis. O tratamento AS permite multiplicar por até 9 vezes a vida útil dos rolamentos com lubrificação degradada. Além disso, está disponível na quase totalidade da gama NTN.
![equipamentos de construção equipamentos de construção](/sites/default/files/2016-12/marche-machines-construction-6-N.jpg)
Você tem uma pergunta? ENTRE EM CONTATO CONOSCO