LUBRIFICAÇÃO:
uma linha de produtos profissional da NTN Europe

Aumente a vida útil de seus rolamentos graças à nossa linha completa de lubrificantes e  sistemas de lubrificação adaptados a cada aplicação.

Nossas soluções são fáceis de aplicar e utilizar.

Escolher a linha de lubrificação SNR permite garantir a vida útil dos rolamentos e a otimização dos custos. Nossos lubrificantes são selecionados para as suas diferentes aplicações, assim como fornecemos os meios que permitem distribuir de forma confiável o volume certo exigido para cada componente mecânico.

As nossas graxas e óleo foram especialmente desenvolvidos para atender a cada uma de nossas aplicações. Elas permitem estender a vida útil dos rolamentos. Os nossos lubrificantes estão disponíveis sob diferentes embalagens, de acordo com cada modelo:

  • cartucho de 400g;
  • caixa de 1kg
  • balde de 5 kg ou de 15kg
  • tambor de 50 kg ou de 190kg
  • lubrificadores monoponto (ready/drive/smart) e lubrificadores de pontos múltiplos


Graxas

  • UNIVERSAL: graxa de uso geral para a indústria e aplicações automotivas. A graxa UNIVERSAL está disponível em diferentes embalagens. A versão UNIVERSAL+ foi concebida para a utilização nos lubrificadores automáticos monoponto.
  • HEAVY DUTY: graxa premium para uso intensivo na indústria pesada. A graxa HEAVY DUTY está disponível em diferentes embalagens. A versão HEAVY DUTY+ foi concebida para a utilização nos lubrificadores automáticos monoponto.
  • VIB: graxa para peças submetidas a grandes choques ou vibrações. A graxa VIB está disponível em diferentes embalagens, inclusive para lubrificadores automáticos monoponto.
  • HIGH TEMP:graxa ideal para a lubrificação de longa duração em alta temperatura. A graxa HIGH TEMP está disponível em diferentes embalagens, inclusive para lubrificadores automáticos monoponto.
  • ULTRA HIGH TEMP: graxa para lubrificação de longa duração, para todo tipo de rolamento submetido à temperaturas extremas. ULTRA HIGH TEMP está disponível apenas em cartuchos de 800g.
  • FOOD AL: graxa multiuso para indústria alimentícia  e farmacêutica. Este tipo de graxa está disponível em diferentes embalagens. A versão FOOD foi projetada para a utilização nos lubrificadores monoponto. A gordura alimentar AL é também certificada HalalFOOD e FOOD AL seguem as recomendações NSF-H1 (National Sanitation Foundation /H1 : Contato ocasional com os alimentos) e pode ser utilizada onde há um possível  contato acidental com os gêneros alimentícios.
  • HIGH SPEED+: graxa para velocidades mais elevadas ou em aplicações de baixa temperatura. HIGH SPEED é disponível apenas em caixa de 1kg.
produits-lubrification-2

Óleos

  • CHAIN OIL: óleo sintético dedicado à indústria, para a lubrificação de todos os tipos de correntes (incluídas aquelas que operam em um ambiente com alta temperatura). O óleo CHAIN OIL destina-se apenas para a utilização em lubrificadores automáticos monoponto (Ready/Smart/Drive).
  • FOOD CHAIN OIL: óleo sintético para a indústria alimentícia e farmacêutica, conforme as recomendações NSF-H1 (National Sanitation Foundation /H1: Contato ocasional com os alimentos).O óleo FOOD CHAIN OIL destina-se unicamente para o lubrificador automático monoponto Ready.
produits-lubrification-3

A linha de lubrificadores automáticos monoponto garante uma lubrificação contínua, confiável, limpa e extremamente precisa. Facilmente integráveis em diferentes tipos de aplicações (indústrias mecânicas, automotivas, siderúrgicase papeleiras, etc.), os lubrificadores automáticos monoponto permitem otimizar a função da lubrificação sem modificar as suas instalações.

A NTN SNR oferece 3 modelos de lubrificadores automáticos de monoponto: Ready, Smart e Drive.
Cada um responde a aplicações diferentes: ambiente úmido, variação de temperatura, situações que exigem uma dosagem precisa direta ou longe do ponto de lubrificação.

  • READY BOOSTER (tamanho 60 ou 125cc): O lubrificador READY BOOSTER é a solução ideal e econômica para os ambientes hostis, úmidos, explosivos, ambientes expostos à corrosão ou que exigem um nível máximo de higiene. O tempo de distribuição da graxa é ajustável de 1 a 12 meses de forma muito simples, através de um mostrador.
    .
  • SMART BOOSTER (tamanho 125cc): O lubrificador SMART BOOSTER é destinado a ambientes explosivos com fortes variações de temperatura. Ele é o primeiro lubrificador automático eletroquímico, equipado com uma unidade de controle reutilizável. A duração de distribuição é bem fácil de regular no mês (de 1 a 12 meses) através de um simples botão de ativação.
     
  • DRIVE BOOSTER (tamanho 60, 120, 250 ou 500cc): O lubrificador DRIVE BOOSTER soluciona as necessidades de lubrificação em áreas perigosas, de difícil acesso, submetidas a temperaturas elevadas ou a vibrações severas. É uma ferramenta poderosa (até 7,5 bar), rápida e fácil de programar (utilização de 1 a 24 meses, modificável e com possibilidade de parada a qualquer momento) permitindo uma lubrificação extremamente precisa, independente da temperatura e da pressão no ambiente garantindo uma alta confiabilidade na operação.
produits-lubrification-4
produits-lubrification-5

A SNR desenvolveu a POLIPUMP, uma solução de lubrificação em pontos múltiplos de alto desempenho, rentável e de fácil utilização. Instalada em 4 etapas apenas (nenhuma competência técnica exigida), a POLIPUMP permite lubrificar com toda simplicidade de 1 a 35 pontos (de acordo com o modelo considerado) e isto até uma distância de 20 metros.

Na França e em Benelux, a NTN oferece a assistência técnica de um especialista em lubrificação para lhe garantir o funcionamento ideal de seus sistemas:

  • análise precisa de suas especificações técnicas
  • elaboração de uma proposta técnica detalhada para as operações de reconstrução da máquina ou a aquisição de novos equipamentos
  • recomendações para a escolha do sistema de lubrificação que melhor se adapte  às suas necessidades de manutenção
  • fornecimento de uma vasta gama de sistemas de lubrificação com tecnologia de ponta, iniciando com o lubrificador monoponto e indo até o sistema automatizado de lubrificação;
  • acompanhamento durante o startup, e durante o funcionamento
produits-lubrification-6

Deseja saber mais? Consulte nosso catálogo de LUBRIFICAÇÃO     Bouton e-Shop

A NTN recomenda a você as melhores práticas de lubrificação.

Olivier Hautreux

Fomos chamados para avaliarmos um problema de baixa durabilidade dos rolamentos de rolos cônicos aplicados em prensas de placas de madeira aglomerada. Examinamos as instalações.

Era um sistema de lubrificação autônomo onde cada uma das 2 prensas operavam em condições críticas de instalações: vibrações, poeiras e etc. As vibrações provocam principalmente uma quebra rápida dos elementos de bombeamento da bomba.
Depois da análise, sugerimos trabalhar em 2 frentes:

  • a implantação de um procedimento de montagem dos rolamentos e a formação do pessoal de manutenção
  • a modificação do sistema de lubrificação

Nossa solução: um único sistema para gerir estas 2 prensas, mas principalmente pelo fato da graxa ser enviada sob pressão mais elevada. Isso garante a qualidade da distribuição dentro do rolamento bem como:

  • multiplicar por 5 a vida útil de nossos rolamentos (passagem de menos de 500h para 2000/2500h)
  • realizar ganhos significativos de produção, sem contar os ganhos sobre os refugos
  • realizar ganhos diminuindo o número de tambores estocados.

O nosso cliente construiu em seguida uma segunda fábrica com 3 novas prensas. Ele impôs a presença da SNR desde a fase de concepção das instalações...

Olivier Hautreux, especialista da NTN
produits-lubrification-8

Para uma solução customizada, ENTRE EM CONTATO CONOSCO