A gama completa de rolamentos de alta precisão da NTN para máquina-ferramenta é aliada à alta tecnologia e ao conhecimento técnico de um líder mundial.
Rolamentos otimizados para as suas máquinas-ferramenta
A gama de rolamento de super precisão é desenvolvida pelos especialistas da NTN em estreita colaboração com as maiores nomes e referências de máquina-ferramenta. As vantagens da linha de produtos?
- Produtividade: custo de produção otimizado
- Precisão: alta qualidade de usinagem
- Confiabilidade: custos de manutenção reduzidos
- Design ecológico: proteção do ambiente
Estes produtos levam o selo ULTAGE®, prova de seu desempenho de última geração.

Uma ampla gama de rolamentos de alta precisão para todas as suas necessidades
Rolamentos de fusos ou spindles
- Rolamentos de esferas de contato angular - alta precisão, padronizado ou de alta velocidade
- Rolamentos de rolos cilíndricos de alta precisão com 1 ou 2 carreiras de rolos
- HTA Rolamento axiais de esferas de alta precisão
Rolamento de apoio para fusos de esferas
- BSTU - vedado
- BST - Aberto/vedado

Um foco em tecnologia em todas as nossas linhas de produtos padrão
Tecnologia de gaiolas
Nossas gaiolas são fabricadas em resina de poliamida para a melhor relação custo/desempenho: elas são mais leves e mais silenciosas graças às geometrias otimizadas.
- T2: gaiola em resina de poliamida inovadora e de alto desempenho para os rolamentos de esferas de contato angular de alta precisão para máquina-ferramenta. Ela permite reduzir os aquecimentos para atingir velocidades mais elevadas.
- T6: gaiola PEEK, leve e robusta, concebida especialmente para os rolamentos de spindels com rolos cilíndricos. Seu design e sua a capacidade de retenção de graxa permitem reduzir os aquecimentos para atingir velocidades mais elevadas.
- T9: a última inovação NTN para atingir rotações mais elevadas ao menor custo
E também oferecemos:
- T1: gaiola de resina fenólica para os rolamentos de esferas de alta velocidade com contato angular capazes de atingir velocidades máximas.
Aços especiais: 2LA - 2A
- Melhores desempenhos: otimização da pureza do aço e tratamentos térmicos especiais
- Vida útil prolongada: essencialmente sob temperaturas e velocidades muito altas
- Desempenhos melhorados: resistência ao desgaste e propriedades de anti-gripagem
Designs internos otimizados para gamas de velocidades super altas e produtos de ponta
A NTN desenvolveu linhas de produtos de velocidade super alta e produtos de pontatrabalhando nos designs internos e nas tecnologias de gaiolas.
- Rolamentos de esferas de contato angular de super precisão, de velocidade alta ou super alta
- Rolamentos de rolos cilíndricos de alta precisão de velocidade super alta
Para cada aplicação existe a sua pré-carga perfeita
- 4 níveis de pré-cargas padronizadas: extra leve (GL), leve (GN), médio (GM), pesada (GH)
- E pré-cargas especiais sob demanda
Versões híbridas, com esferas cerâmicas, opção disponível a todas as gamas
Essas versões híbridas intensificam os desempenhos dos nossos rolamentos e das suas máquinas-ferramentas: velocidade (+30%), rigidez (+10%), vida útil (x3).
Consulte a gama de produtos Abrir o e-Shop
Os nossos especialistas apresentam as nossas últimas inovações na gama de alta precisão
Você tem alguma necessidade específica? ENTRE EM CONTATO CONOSCO