Otimize a produtividade dos seus rolamentos para a siderurgia: da instalação à manutenção, a gama completa da NTN-SNR cobre todo o processo siderúrgico.
Como temos uma experiência precisa do seu trabalho, colocamos o nosso conhecimento técnico à sua disposição. Nós o acompanhamos em todas as etapas do processo siderúrgico, da preparação das matérias primas até os acabamentos.
Rolamentos para a siderurgia: por que escolher a NTN-SNR?
![siderurgie-2](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-09/marche-siderurgie-2-N_0_6.jpg?itok=-loVM91I)
Nossas equipes o ajudam e orientam na identificação das soluções inovadoras e adaptadas às suas necessidades.
Qual a sua vantagem?
- otimizar as suas despesas, da instalação à manutenção,
- aumente a vida útil das suas instalações graças a produtos siderúrgicos adaptados,
- reduza o tempo de manutenção: aumente pelo menos 50% os intervalos entre as manutenções,
Nossos produtos siderúrgicos: desempenho, confiabilidade, precisão
A NTN-SNR traz uma solução específica para cada etapa do processo siderúrgico, da preparação dos materiais para os acabamentos. A nossa gama dedicada à siderurgia combina produtos siderúrgicos trazidos de desenvolvimentos específicos com elementos padrão, para te garantir uma resposta adequada e adaptada às suas necessidades.
Desempenho: uma gama completa e específica
Da preparação dos materiais à fusão do aço, a NTN-SNR propõe uma gama completa de bobinas, auto-alinhadores ou com juntas diametrais, assim como rolamentos da gama ULTAGE®, adaptados a condições de poluição e vibração severas. Esta gama está concluída para rolamentos de rótula sobre rolos de grandes dimensões, em uma ou duas partes, específicas aos suportes de conversor e munhão.
Confiabilidade: a melhor capacidade de carga do mercado
Nossos produtos siderúrgicos têm a reputação da sua resistência a exigências severas do lingotamento contínuo, em termos de carga e temperatura. Para as bobinas fixas, são os produtos siderúrgicos da gama Ultage que fazem referência. Para as bobinas livres e intermediárias, a NTN-SNR propõe uma concepção original.
Durabilidade: uma resistência sob medida
Os produtos da NTN-SNR oferecem igualmente uma resposta específica para cada tipo de laminagem, a frio ou a calor. Nossos rolamentos são adaptados às fortes cargas, às velocidades elevadas e apresentam uma vedação reforçada. Além disso, sofrem tratamento térmico e/ou de superfície para garantir excelentes vidas úteis.
Precisão: um acabamento sem ressalvas
Propomos toda uma gama de produtos siderúrgicos destinados a prolongar a vida útil das suas aplicações:
- rolamentos rígidos esféricos da gama TOPLINE, HVZ para os rolos torce-fio ou ainda F604 para as mesas de resfriamento
- bobinas de ferro fundido dúctil
- rolamentos com rótulas sobre rolos da gama ULTAGE® (abertos ou vedados)
- juntas de transmissão
- rolos treinadores prontos para usar
- rolamentos com quatro fileiras de rolos cônicos ULTAGE®
![siderurgie-3 siderurgie-3](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2017-02/siderurgie-3_4.jpg?itok=0V2ygaHx)
Quer saber mais sobre os nossos produtos? Veja a LISTAGEM GERAL Consulte o catálogo LARGE BEARINGS
O conhecimento técnico da NTN-SNR ao seu serviço
A NTN-SNR coloca o seu conhecimento técnico a seu serviço (formação, escolha das ferramentas e da lubrificação, …) para preservar a longevidade dos seus equipamentos e reduzir as suas despesas. Nós te acompanhamos desde o levantamento de locais à partida das soluções, a fim de garantir o sucesso das suas operações e reduzir, assim, o custo total da propriedade dos rolamentos por meio de uma abordagem TCO desenvolvida em conjunto.
Alguns exemplos eloqüentes:
- nós multiplicamos a vida útil das bobinas livres de vazamento contínuo em 4 a 5 vezes graças à capacidade de deslocamento axial do rolamento específico NTN,
- nós multiplicamos por 3 a duração de utilização de um rolamento de laminagem, privilegiando um rolamento de 4 fileiras de rolos cônicos do tipo ULTAGE®,
- nosso tratamento de superfície Rust GardTM permite prolongar ainda mais a vida útil de um rolamento de laminagem.
Alguma pergunta? ENTRE EM CONTATO CONOSCO