Descubra a nossa gama de rolamentos com rolos cilíndricos: a confiabilidade e o desempenho de uma oferta completa, de lados em polegadas e no sistema métrico.
A NTN, grande fabricante de rolamentos com rolos cônicos, se engaja concretamente com: 100 milhões de unidades produzidas a cada ano no mundo e uma grande capacidade de armazenamento no nosso armazém europeu 100% dedicado à indústria.
Por que escolher nossos rolamentos com rolos cônicos?
Graças aos seus benefícios, os rolamentos com rolos cônicos NTN e SNR oferecem possibilidades em inúmeros mercados, como agricultura, ferroviária, transmissões, siderurgia, energia eólica, ...
Segurança: o engajamento e a experiência de uma marca premium
A NTN é protagonista da indústria de rolamento. Além da concepção e da produção de rolamentos, somos reconhecidos já há quase 100 anos pela nossa capacidade de inovação. Exigentes com a qualidade dos nossos produtos, acompanhamos de perto o processo de fabricação em nossos locais de produção: Japão, França e Estados Unidos.
Escolha: uma gama completa
Nossa oferta contém mais de 3000 referências, tanto no sistema métrico e em polegadas, ou seja, uma abrangência da totalidade do cerne da gama. De modo complementar, nossos engenheiros desenvolvem também rolamentos com rolos cônicos sob medida, para as necessidades específicas aos seus mercados (eólica, ferroviária, agricultura...).
Qualidade: um aço de alto desempenho
Oferecemos vários tipos de aço para os rolamentos com rolos cônicos. Nosso padrão? O aço cementado, duro na superfície e resiliente no centro para absorver melhor os choques, aumentando assim a vida útil. Em aplicações muito exigentes, como em minas e pedreiras, pudemos alcançar um ganho de 40% na vida útil graças a esse aço, por exemplo.
O maior benefício dos rolamentos cônicos? 100% da gama em polegadas é em aço cementado!

Rolamentos com rolos cônicos: especificidades da gama NTN e SNR
Dimensões padrão:
- sistema métrico: até 850 mm de usinagem
- em polegadas: até 1400 mm de usinagem
No escopo de aplicações específicas, nossos rolamentos com rolos cônicos podem medir até 4 m de diâmetro!
Carreiras:
- 1, 2 ou 4 carreiras
Montagens:
- em configuração X ou O, segundo as cargas aplicadas
- facilitadas graças ao cone e à bacia separáveis
Aços e tratamentos térmicos:
- cementação ou carbonitruração para melhorar as propriedades: dureza na superfície, estabilidade dimensional, resistência às variações de temperaturas
- têmpera na massa
Algumas referências sobre as séries:
- T7FC e 303xxD: nossas duas séries com ângulos aumentados (ângulo >24°)+
Particularmente adaptadas às aplicações de bombas e motores hidráulicos, assim como engrenagens de ataques de transmissões agrícolas.
Prefixos e sufixos a manter:
- o prefixo 4T para o aço de cimentação, adaptado às condições extremas. Disponível sobre a quase totalidade da gama
- o sufixo U para o aço temperado na massa (produtos de marca NTN)
Deseja saber mais sobre os rolamentos com rolos cônicos? Consulte o FOLHETO Abrir o CATÁLOGO
Encontrar toda a gama Abrir e-Shop

A garantia da NTN: a palavra dos nossos especialistas

A NTN não parou de ampliar as capacidades estáticas e dinâmicas, aumentando o número e o tamanho dos rolamentos presentes num rolamento de mesmo espaço. Hoje, outras vias de desenvolvimento estão sendo pesquisadas, como os perfis dos rolos ou os tratamentos de superfície.
Para um cônico 32207, por exemplo, (antiga geração com 15 rolos e nova geração com 17 rolos). Com 2 rolos suplementares de tamanho maior, o ganho sobre as capacidades dinâmicas é de 34%. Este tipo de design é possível graças à otimização da geometria da gaiola, permitindo reduzir a espessura dos seus pontos, melhorando a sua resistência mecânica. Concretamente neste exemplo, a vida útil foi multiplicada por 2,65.
Precisa de uma solução sob medida? ENTRE EM CONTATO CONOSCO