Descoperiți cele mai recente inovații de la NTN-SNR pentru industria auto, aeronautică, robotică, a vehiculelor electrice sau pentru alte industrii.
NTN-SNR se mobilizează pentru a rezolva toate provocările industriale. Aceste exemple de inovații ilustrează dezvoltările pe care le-am realizat. Acestea au depășit obstacolele și au crescut performanța (tehnică sau legată de megatendințe).
Rola de tensionare a curelei (industria auto)

NTN-SNR a creat accesorii hidraulice ca rola de tensionare a curelei cu un mecanism de amortizare variabilă a șocului pentru motoare care folosesc funcția Start-Stop ISG (Integrated Starter Generator). Această soluție nouă care permite amortizarea variabilă a șocului cu ajutorul unui vibrochen cu două pistoane, reglează automat nivelul tensiunii întinzătorului de curea la valori optime care se potrivesc condițiilor de funcționare ale motorului. Întinzătoarele de tensiune convenționale nu pot face acest lucru.
Întinzătorul automat NTN-SNR cu mecanism de amortizare variabil oferă îmbunătățiri majore:
- O scădere semnificativă în ceea ce privește consumul de combustibil și reducerea emisiilor CO2 ca rezultat al scăderii frecării la o viteză constantă.
- O creștere în durata de viață a componentelor auxiliare ca rezultat al reglării constante a tensiunii benzii.
- Fiabilitate garantată identică cu a sistemelor curente.
Instrumente de diagnosticare pentru mentenanța preventivă (industrie)
NTN-SNR se angajează să dezvolte soluții inovatoare pentru diagnosticarea mașinilor rotative. Am dezvoltat senzori, carcase și un soft electronic de mentenanță preventivă, care monitorizează un parc complet de utilaje de producție și care le detectează semnele legate de defectele acestora. Avantaje?
- Costuri de monitorizare reduse
- O integrare facilă în mijloacele existente ale operatorilor
- O integrare 100% în cadrul unui produs original OEM nou în curs de dezvoltare

Magnetorezistența tunel (TMR)

Dezvoltată în colaborare cu Sensitec, TMR reprezintă noua generație de magnetorezistențe după AMR și GMR. NTN-SNR a introdus un nou element sensibil în senzori, permițând o detecție mai bună:
- precizie ridicată
- consum redus de energie
- toleranțe pentru spații goale mărite
Colivie cu poziționare inversă a rolelor conice (industria auto)
NTN-SNR propune un nou tip de colivie cu poziționare inversă a inelului de role conice pentru aplicațiile cutiilor de viteză sau ale rulmenților de roată. Această arhitectură a rulmentului conic, denumită și inversă, oferă mai multe avantaje:
- scăderea pierderilor prin frecare
- durată de exploatare îmbunătățită în condiții de ungere slabă
- dimensiuni axiale reduse
- evacuare mai bună a energiei calorice
În cazul rulmenților de roată biconici, riscul de pierdere a roții prin gripare internă este mult diminuat.

Distanțier de generație nouă (mașini-unelte)

Pentru a asocia necesitățile legate de viteza de rotație cu fiabilitatea ridicată pentru aplicațiile mașinilor-unelte, NTN-SNR propune un distanțier de generație nouă. Construcția acestuia permite:
- o curgere ideală a fluxului de aer
- un consum redus de aer rece
- zgomot micșorat
- temperaturi mai omogene
- posibilitate de rotire mai rapidă
Rulmenți ușori (robotică)
Industria producătoare de bunuri se află în plină schimbare. La nivelul aplicațiilor în robotică, NTN-SNR inovează propunând rulmenți optimizați pentru roboți mai ieftini și mai rapizi:
- o scădere a greutății de până la -60%
- o creștere a masei utile a unui robot de la 10% până la 30%
- o subdimensionare a ansamblului
Câștigul este maxim atunci când pilotarea robotului se face prin intermediul camerei și atunci când rulmenții NTN-SNR integrează măsurarea poziției fiecărei articulații.

Rulmenții cu role butoi cu protecție

În domeniul aplicațiilor în medii contaminate, utilizarea unui rulment sferic necesita, până în prezent, alegerea dintre:
- un rulment deschis, dar capabil să se rotească rapid la temperatură ridicată
- un rulment etanș, mai mare, cu viteză și temperatură limitate
NTN-SNR propune un compromis: un rulment sferic protejat de particulele exterioare, dar capabil să se rotească mai rapid fără a fi mai mare.
Alte avantaje: scăderea considerabilă a costurilor și diminuarea operațiilor de întreținere.
Rulmenți hibrizi (industria aeronautică)
NTN-SNR este puternic implicată în aplicațiile din industria aeronautică. Rulmenții hibrizi de la NTN-SNR oferă soluții în ceea ce privește:
- greutatea
- diminuarea forței centrifuge
- rezistența mai bună la mediu
- comportament bun în absența ungerii
- diminuarea energiei disipate
- creșterea vitezei de rotație
Pentru a garanta soliditatea și fiabilitatea rulmentului hibrid, NTN-SNR se concentrează pe materiale, pe controlul nedistructiv (CND) și performanță.

Rulmenți cu role conice de mare viteză (industria aeronautică)

NTN-SNR a dezvoltat soluții de rulmenți cu role conice de mare viteză pentru motoarele și cutiile de viteză ale aplicațiilor din industria aeronautică. Acești rulmenți sunt asociați cu construcții mai rezistente în cazul pierderii uleiului.
Rulmenți pentru roată (industria auto)
NTN-SNR asistă constructorii din industria auto pentru a pregăti viitorul și pentru a face mașinile mai curate. Prototipurile 208 Hybrid FE de la PSA și Eolab de la Renault afișează consumuri record de 2l/100 km și 1l/100km. Acestea sunt echipate cu rulmenți de roată și de transmisii NTN-SNR.
Inovațiile tehnologice puse în aplicare de NTN-SNR au permis:
- micșorarea greutății
- scăderea pierderilor prin frecare
- o scădere a emisiilor de la 1,1 la 2,8 g de CO2 / Km

Sistem de antrenare a transmisiei (industria auto)

Mașinile oferă funcții din ce în ce mai complexe. Această evoluție a aplicațiilor din industria auto necesită componente cu tot mai multe funcții.
Pentru a fi în ton cu această tendință, NTN-SNR dezvoltat, printre altele, un sistem de antrenare a cutiei de viteze, echipat cu șuruburi cu bile, cu un senzor de poziție absolut (de la punerea sub tensiune), cu un sistem electronic și cu un software de operare.
Această soluție oferă:
- o poziționare foarte precisă
- un sistem foarte compact
- scăderea pierderilor prin frecare
Motor roată pentru vehiculul E-WAZUMA (vehicul electric)
Pentru pregătirea viitorului din industria auto, NTN-SNR a dezvoltat un motor electric de tracțiune, montat în roată. Interesant în special pentru automobilele electrice mici și pentru vehiculele utilitare hibride, acest motor prezintă diverse avantaje:
- eliberarea spațiului în șasiu
- optimizarea comportamentului dinamic al vehiculului
- facilitarea integrării sistemului de transmisie electric
- soliditate inegalată datorită utilizării unui reductor cicloidal
- păstrarea sistemului de frânare convențional
E-Wazuma este un prototip pentru demonstrații, realizat în colaborare cu societatea Lazareth (Annecy), specializată în vehicule recreaționale, unice și neobișnuite.

Rulment pentru rotor deschis (industria aeronautică)

NTN-SNR lucrează la soluții destinate generațiilor viitoare de motoare de avion, mai prietenoase cu mediul. Printre altele, am dezvoltat rulmenți de rotor deschis în cadrul proiectului CLEANSKY. Acești rulmenți integrați oferă soluții la provocările tehnice ale acestor motoare noi.
Completați-vă cunoștințele legate de inovațiile NTN-SNR. Descoperiți fluxurile noastre de lucru cu materiale și mecatronica. Consultați oferta noastră de produse.
De ce să nu inovăm împreună? CONTACTAȚI-NE