BRANŻA PRODUKCJI ŻYWNOŚCI
Nasze rozwiązania by sprostać codziennym potrzebom klienta

Dysponujemy kluczowym czynnikiem dla podniesienia poprzeczki w zakresie wydajności produkcji, który nie powoduje żadnego zagrożenia.

Firma NTN opracowała kompletną gamę rozwiązań dla przemysłu spożywczego, obejmującą szereg certyfikowanych produktów gwarantujących zgodność z obowiązującymi normami w danym środowisku pracy.

Począwszy od produktów podstawowych, aż do gotowych wyrobów, wykorzystujemy naszą wiedzę i doświadczenie, aby oferować rozwiązania, które są technicznie dopracowane i sprostają wszystkim wymaganiom klienta. Dostarczamy rozwiązania dostosowane do indywidualnych potrzeb z naciskiem na ekorozwój, spełniając jednocześnie obowiązujące normy sanitarne.

Food market

Zachęcamy do zapoznania się z naszą pełną ofertą dla przemysłu spożywczego   Pobierz BROSZURĘ

Co można zyskać dzięki gamie produktów?

Łożyska o większej wytrzymałości
Podczas opracowywania naszych produktów zwiększamy wytrzymałość łożysk nawet w najbardziej wymagających środowiskach, uwzględniając ograniczenia i restrykcje spotykane w przemyśle spożywczym, w tym wilgotność, temperaturę, zanieczyszczenie drobnymi cząstkami, mycie pod ciśnieniem, detergenty i dużą produktywność.

Zapewnienie niezmiennie wysokiej wydajności maszyn
Czas przestoju maszyn uszczupla finanse każdego przedsiębiorstwa. Stosowanie najlepiej dopasowanych produktów zwiększa wydajność sprzętu i efektywność.

Obniżone koszty obsługiDzięki stałej wysokiej jakości można zaoszczędzić czas, wydłużając i kontrolując okresy między przeglądami. Nasze łożyska charakteryzują się wytrzymałą konstrukcją i zwiększoną niezawodnością.

Szeroka gama produktów chroniąca jakości żywności i utrzymująca wydajności produkcyjną. Firma NTN współpracuje z czołowymi specjalistami w dziedzinie żywności i napojów, aby opracowywać rozwiązania odpowiadające specyficznym potrzebom rynku.

  • Łożyska kulkowe ze stali nierdzewnej: ten asortyment łożysk kulkowych jest do 70 razy bardziej odporny na korozję, niż łożyska wykonane ze standardowej stali, co oznacza, że jest idealnym rozwiązaniem dla obszarów w których występuje wilgoć, zasolenie oraz częste mycie.
     
  • Zespoły łożyskowe termoplastyku: te zespoły łożyskowe posiadają smar z dopuszczeniem spożywczym, który zapewnia czyste środowisko produkcyjne. Ich konstrukcja zapobiega gromadzeniu się zanieczyszczeń. Mogą być wyposażone w osłony dla dodatkowej ochrony podczas mycia oraz są kompatybilne z łożyskami samonastawnymi LubSolid®.
     
  • Zespoły łożyskowe ze stali nierdzewnej: zapewniają wysoką odporność na korozję dzięki zastosowaniu najwyższej jakości stali i wytrzymują większe obciążenia niż zespoły z termoplastyku. Posiadają uszczelki elastomerowe oraz dodatkowe pokrywy, które chronią przed wilgocią i zanieczyszczeniami. Posiadają również smar z dopuszczeniem spożywczym i są kompatybilne z łożyskami samonastawnymi LubSolid®.
     
  • Asortyment Topline: łożyska kulkowe których smar, luz wewnętrzny i obróbka termiczna są odpowiednie do pracy w wysokich oraz niskich temperaturach (zastosowanie to m. in. piece, suszarnie, chłodnie).
     
  • Technika liniowa: oferujemy szereg modułów liniowych i tulei kulkowych wykonanych ze stali nierdzewnej. Nasze moduły są specjalnie zaprojektowane, aby zapobiec gromadzeniu się zanieczyszczeń i utrzymać integralność uszczelnienia w całej instalacji, dzięki czemu gwarantują czystość w procesie produkcyjnym. Mogą one być indywidualnie zaprojektowane wg wytycznych klienta.
     
  • Rozwiązania w zakresie smarowania: efektywne i łatwe w użyciu środki smarne oraz systemy smarowania, podnoszą wydajność maszyn i skracają czas obsługi. Smary Food i Food AL są specjalnie zaprojektowane do obszarów produkcyjnych, w których możliwy jest przypadkowy kontakt z żywnością (zgodne z NSF-H1). Food AL posiada również certyfikat Halal.

SERIA SENTINEL: Gama PREMIUM zapewnia całkowite bezpieczeństwo/niezawodność aplikacji i produktów. Wszystkie łożyska z serii SENTINEL wyposażone są w smar stały z dopuszczeniem do pracy w przemyśle spożywczym oraz posiadają certyfikat NSF kategorii H1, aby zapewnić:

  • Smarowanie łożysk przez cały okres użytkowania
  • Odporność na mycie pod wysokim ciśnieniem
  • Całkowite wyeliminowanie wycieków smaru w łożyskach samonastawnych
  • Brak wtrąceń podczas procesu produkcyjnego
  • 100% ochronę przed zanieczyszczeniami
  • Zdecydowane działania na rzecz ochrony środowiska

GAMA SENTINEL to łożyska kulkowe i samonastawne wraz z oprawami z termoplastyku oraz ze stali nierdzewnej. 
Zwiększenie bezpieczeństwa, produktywności i odpowiedzialności ekologicznej.


Zachęcamy do zapoznania się z naszą SERIĄ SENTINEL dla przemysłu spożywczego Pobierz BROSZURĘ

SENTINEL SERIES logo

banner-PL

Mathias Steinmetz

Ściśle współpracowaliśmy z naszymi klientami, aby opracować rozwiązanie, które będzie w stanie wytrzymać ekstremalne warunki występujące w przemyśle spożywczym: SERIA SENTINEL.
Coraz bardziej rygorystyczne normy wymagają od przedsiębiorstw dokładniejszego monitorowania wszystkich elementów w łańcuchu produkcyjnym. Jeśli pomyślimy o częstym myciu z użyciem bardzo agresywnych detergentów, nietrudno sobie wyobrazić, co muszą znosić łożyska. W większości przypadków smar z dopuszczeniem spożywczym ulega wypłukaniu, rozpuszczeniu i wymaga częstego uzupełniania. Mycie tak agresywnymi środkami prowadzi do wymiany całego łożyska. 
Naszą trudnością jako producenta było opracowanie rozwiązania, które będzie odporne na korozję i będzie posiadało wodoodporną konstrukcję, aby zapobiec wypłukiwaniu smaru, a jednocześnie zagwarantować, że nic nie wycieknie z łożyska i nie przedostanie się do żywności.SERIA SENTINEL jest rozwiązaniem, które spełnia te istotne kryteria, co oznacza, że w żadnym stopniu nie zanieczyszcza środowiska produkcyjnego.

Mathias Steinmetz
Power washing

Masz ochotę omówić z nami swoje potrzeby? KONTAKT Z NAMI