GAMMA PER L'INDUSTRIA AGROALIMENTARE
Le nostre soluzioni per le Vostre esigenze quotidiane

Abbiamo il fattore chiave e privo di rischi per aumentare il livello di produzione.

NTN ha progettato una gamma di soluzioni “end-to-end” per l'industria agroalimentare con una serie di prodotti certificati per garantire il rispetto degli standard e dei vincoli che regolano questo particolare ambiente lavorativo.

Dai prodotti di base fino all'articolo finito, il nostro know-how ci consente di proporre un’offerta di soluzioni progettate tecnicamente per affrontare qualsiasi vincolo operativo. Siamo in grado di fornire soluzioni personalizzate e ottimizzate per apportare sostenibilità ai processi di produzione, rispettando al contempo i requisiti sanitari applicabili.

Food market

Scoprite la nostra gamma completa per l'industria agroalimentare   Scaricare la BROCHURE

Quali sono i vantaggi nell’utilizzare la gamma di prodotti?

Cuscinetti con una maggiore durata operativa
Abbiamo incrementato la durata operativa dei cuscinetti anche negli ambienti più esigenti, tenendo conto dei vincoli e delle limitazioni che gli operatori del settore devono affrontare durante lo sviluppo dei prodotti, tra cui livelli di umidità, temperature, microparticelle, lavaggi ad alta pressione, detergenti ed elevati ritmi di produzione.

Garantire prestazioni costantemente elevate dei macchinari
I ritardi causati da fermi macchina aumentano i costi finanziari di qualsiasi azienda. L'utilizzo di prodotti più adatti migliorerà le prestazioni dei macchinari e aumenterà i livelli di produzione.

Riduzione dei costi di manutenzione
Risparmiare tempo distanziando e tenendo sotto controllo gli intervalli di manutenzione grazie ad una qualità costantemente elevata. I nostri cuscinetti propongono un design robusto e vantano una maggiore affidabilità.

Un’ampia gamma di prodotti per proteggere la qualità degli alimenti e mantenere l'efficienza della produzione. NTN lavora a fianco dei principali professionisti del Food & Drink per sviluppare soluzioni che soddisfino le esigenze specifiche del mercato.

  • Cuscinetti a sfere in acciaio inossidabile: questa gamma di cuscinetti radiali a sfere è fino a 70 volte più resistente alla corrosione, il che significa che è la soluzione ideale per aree soggette a umidità, ambienti salini e zone soggette a frequenti lavaggi.
     
  • Supporti auto-allineanti in resina termoplastica: questi supporti sono lubrificati con grasso ad uso alimentare per garantire un ambiente di produzione pulito. Il loro design previene l’accumulo della contaminazione. Possono essere dotati di coperchi di chiusura per una maggiore protezione durante i cicli di lavaggio e sono compatibili con i cuscinetti-inserti LubSolid®.
     
  • Supporti auto-allineanti in acciaio inossidabile: offrono la massima resistenza alla corrosione grazie all’acciaio di alta qualità e sono in grado di sopportare carichi più pesanti rispetto ai supporti in resina termoplastica. Sono forniti con tenute in elastomero e schermi per contrastare umidità e impurità. Sono anche lubrificati con grasso ad uso alimentare e compatibili con i cuscinetti-inserti LubSolid®.
     
  • Gamma Topline: cuscinetti a sfere il cui grasso, gioco interno e trattamento superficiale sono adatti alle temperature estreme presenti nei forni, fornaci e celle frigorifere.
     
  • Movimentazione lineare: proponiamo una gamma di  moduli lineari e manicotti a sfere in acciaio inossidabile. I moduli sono specificatamente progettati per evitare l'accumulo di agenti contaminanti e mantenere l'integrità della tenuta in tutto il sistema, garantendo sempre la pulizia della catena di produzione. Possono essere appositamente progettati per soddisfare esigenze di applicazioni specifiche.
  • Soluzioni di lubrificazione: lubrificanti e sistemi di lubrificazione economici e facili da utilizzare per incrementare le prestazioni delle applicazioni e ridurre al minimo i tempi di manutenzione. I grassi Food e Food AL sono progettati appositamente per le aree di produzione in cui è possibile il contatto accidentale con gli alimenti (conformità NSF-H1). Food AL è anche certificato Halal.

SERIE SENTINEL: La gamma PREMIUM per garantire completa sicurezza/tranquillità delle applicazioni e dei prodotti. Tutti i cuscinetti della gamma SENTINEL sono dotati di lubrificante solido per uso alimentare certificato NSF categoria H1 per fornire:

  • Lubrificazione a vita dei cuscinetti
  • Resistenza ai lavaggi ad alta pressione
  • Nessuna perdita di grasso nei supporti auto-allineanti
  • Nessuna contaminazione delle catene alimentari
  • Conformità al 100% riguardo alla barriera anti-contaminazione
  • Forte azione a favore dell'ambiente

Disponibile sui nostri cuscinetti-inserti in acciaio inossidabile combinati con supporti in resina termoplastica o in acciaio inossidabile, nonché sui nostri cuscinetti a sfere in acciaio inossidabile.
Incrementare sicurezza, produttività ed eco-responsabilità.


Scoprite la gamma della SERIE SENTINEL per l'industria agroalimentare  Scaricare la BROCHURE

SENTINEL SERIES logo

banner-IT

Mathias Steinmetz

Abbiamo lavorato a stretto contatto con i nostri clienti per creare una soluzione in grado di resistere alle condizioni estreme nel settore dell’agroalimentare: SERIE SENTINEL.
Norme sempre più severe richiedono alle aziende di controllare attentamente tutti i componenti della catena di produzione. Considerando i frequenti lavaggi ad alta pressione con detergenti altamente aggressivi, non è difficile immaginare cosa debbano sopportare i componenti di un cuscinetto. Nella maggior parte dei casi, il grasso alimentare utilizzato come lubrificante viene espulso o sciolto, e ciò comporta frequenti ri-lubrificazioni o la sostituzione del cuscinetto.
La nostra difficoltà in quanto produttore è stata quella di sviluppare una soluzione che resista alla corrosione e che abbia un design impermeabile per evitare l’espulsione del lubrificante, garantendo allo stesso tempo che nulla fuoriesca dal cuscinetto nelle aree adiacenti agli alimenti.La SERIE SENTINEL è LA soluzione che soddisfa questi criteri fondamentali, rispettando l'ambiente della catena di produzione.

Mathias Steinmetz
 Lavaggio ad alta pressione

Come condividere le proprie esigenze con noi? CONTATTANDOCI