SORTIMENT FÜR DIE LEBENSMITTELINDUSTRIE
Unsere Lösungen für Ihren täglichen Bedarf

Wir haben die entscheidende, risikofreie Lösung, um Ihre Produktion anzukurbeln.

NTN (Marken NTN und SNR) hat ein umfassendes Angebot an Lösungen für die Lebensmittelindustrie mit einer Reihe von zertifizierten Produkten entwickelt, die die Einhaltung der Normen für Ihre spezielle Arbeitsumgebung garantieren.

Vom Basisprodukt bis hin zum fertigen Artikel können wir Ihnen mit unserem Fachwissen Lösungen anbieten, die technisch so gestaltet sind, dass sie alle Ihre Anforderungen erfüllen. Wir können maßgeschneiderte und verbesserte Lösungen liefern, die Nachhaltigkeit in Ihre Produktionsprozesse bringen und gleichzeitig die geltenden Gesundheitsanforderungen erfüllen.

Food market

Sehen Sie sich unser gesamtes Sortiment für die Lebensmittelindustrie an  Laden Sie die BROSCHÜRE herunter

Was sind Ihre Vorteile, wenn Sie auf die NTN Produktpalette (Marken NTN und SNR) zurückgreifen?

Lager mit längerer Lebensdauer
Wir verlängern die Lebensdauer von Wälzlagern selbst in den anspruchsvollsten Umgebungen, indem wir bei der Entwicklung unserer Produkte die Zwänge und Einschränkungen berücksichtigen, mit denen Branchenprofis konfrontiert sind, wie z. B. Feuchtigkeit, Temperaturen, Feinstaub, Hochdruckreinigung, Reinigungsmittel und hohe Produktionsraten.

Sicherstellung einer konstant hohen Leistung Ihrer Maschinen
Maschinenstillstände belasten die Finanzen eines jeden Unternehmens. Der Einsatz von Best-Fit-Produkten steigert die Maschinenleistung und erhöht das Produktionsniveau.

Reduzierte Wartungskosten

Sparen Sie Zeit, indem Sie Ihre Wartungsintervalle durch gleichbleibend hohe Qualität verlängern und unter Kontrolle bringen. Unsere Lager zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion und erhöhte Zuverlässigkeit aus.

Ein umfangreiches Produktsortiment zum Schutz der Lebensmittelqualität und zur Aufrechterhaltung der Produktionseffizienz. NTN arbeitet mit den führenden Fachleuten der Lebensmittel- und Getränkeindustrie zusammen, um Lösungen zu entwickeln, die den spezifischen Anforderungen des Marktes gerecht werden.

  • Edelstahlkugellager: Diese Kugellagerreihe ist bis zu 70-mal korrosionsbeständiger und damit die ideale Lösung für feuchtigkeitsanfällige Bereiche, salzhaltige Umgebungen und Anwendungen, die häufig gereinigt werden.
     
  • Thermoplastgehäuselager: Diese Gehäuselager enthalten ein lebensmittelgeeignetes Schmiermittel, sodass eine einwandfreie Produktionsumgebung gewährleistet ist. Durch die besondere Bauweise werden Schmutzablagerungen verhindert. Ein spezielles Dichtungssystem schützt das Lager zusätzlich gegen das Eindringen von Wasser bei der Reinigung. Kompatibel mit LubSolid®-Lagereinsätzen.
     
  • Edelstahlgehäuselager: Sie bieten dank hochwertigem Edelstahl die höchste Korrosionsbeständigkeit und sind höher belastbar als Thermoplastgehäuselager. Elastomerdichtung und Schleuderscheibe schützen den Lagereinsatz gegen das Eindringen von Feuchtigkeit und Schmutz. Sie enthalten ein lebensmittelgeeignetes Schmiermittel und mit unseren LubSolid®-Lagereinsätzen kompatibel.
  • Topline-Baureihe: Sie halten aufgrund der Schmierung, der Lagerluft und der speziellen Oberflächenbehandlung extremen Temperaturen stand, wie sie üblicherweise in Öfen, Trocknern und Kühlanlagen auftreten.
     
  • Linearführungen: Unsere Linearmodule und Kugelbuchsen sind aus Edelstahl gefertigt. Da durch die spezielle Bauweise Schmutzablagerungen weitgehend verhindert werden und aufgrund des Dichtungssystems kein Schmierfett austreten kann, ist die Einhaltung hoher Hygienestandards jederzeit gewährleistet. Die Linearführungen können auf die besonderen Erfordernisse spezifischer Anwendungsbereiche abgestimmt werden.
     
  • Schmiersysteme: Die kostengünstigen und leicht zu handhabenden Schmiermittel und Schmiersysteme tragen dazu bei, die Leistungsfähigkeit Ihrer Produktionsanlagen zu steigern und den Wartungsaufwand zu reduzieren. Lebensmittel- und Lebensmittel-AL-Fette sind speziell für Fertigungsbereiche konzipiert, in denen ein zufälliger Kontakt mit Lebensmitteln möglich ist (NSF-H1-konform). Food AL ist auch Halal-zertifiziert.

SENTINEL-BAUREIHE: Die PREMIUM Baureihe zur Gewährleistung der vollständigen Sicherheit/Unbedenklichkeit von Anwendungen und Produkten. Alle Lager der SENTINEL Baureihe sind mit einem NSF-zertifizierten Festschmierstoff der Kategorie H1 ausgestattet und garantiert Ihnen:

  • Lebenslange Schmierung der Lager
  • Beständigkeit gegen Hochdruckreinigung
  • Eliminierung von Fettleckagen bei Gehäuselagern
  • Keine Kontamination von Lebensmittelketten
  • 100%ige Einhaltung der Verschmutzungsgrenze
  • Stark im Umweltschutz

Erhältlich für unsere Edelstahleinsätze in Kombination mit thermoplastischen oder Edelstahl-Lagereinheiten sowie für unsere Edelstahl-Kugellager.
Ein Gewinn an Sicherheit, Produktivität und Umweltverantwortung.


Entdecken Sie unser SENTINEL Portfolio für die Lebensmittelindustrie Download der BROSCHÜRE

SENTINEL SERIES logo

banner-DE

Mathias Steinmetz

In enger Zusammenarbeit mit unseren Kunden haben wir eine Lösung entwickelt, die den extremen Bedingungen in der lebensmittelverarbeitenden Industrie standhält: DIE SENTINEL BAUREIHE.
Immer strengere Normen verlangen von Unternehmen, alle Komponenten in der Produktionskette noch genauer im Auge zu behalten. Wenn man an häufiges Powerwashing mit hochaggressiven Reinigungsmitteln denkt, fällt es nicht schwer, sich vorzustellen, was die Teile der Lager aushalten müssen. In den meisten Fällen wird das als Schmierstoff verwendete Lebensmittelfett ausgewaschen, sodass es sich löst und somit erfordert es häufiges Nachfetten oder den Austausch des Lagers.
Unsere Schwierigkeit als Hersteller bestand darin, eine Lösung zu entwickeln, die korrosionsbeständig und wasserdicht ist, um ein Auswaschen des Schmiermittels zu verhindern und gleichzeitig zu gewährleisten, dass nichts aus dem Lager in die lebensmittelnahen Bereiche austritt.SENTINEL BAUREIHE ist DIE Lösung, die diese wesentlichen Kriterien erfüllt und somit die Umwelt der Produktionskette respektiert.

Mathias Steinmetz
Powerwashing

Möchten Sie Ihre besonderen Anforderungen mit uns besprechen? KONATKTIEREN SIE UNS