GAMME AGROALIMENTAIRE
Nos solutions pour vos besoins au quotidien

Nous avons l'ingrédient clé pour une production efficace et sans risques.

NTN a développé une gamme complète pour l’industrie agroalimentaire, avec des produits certifiés garantissant le respect des normes de votre environnement de travail.

Du produit de base au produit fini, notre savoir-faire nous permet de vous proposer une offre techniquement adaptée à chacune de vos contraintes. Pour vous assurer une production durable et respectueuse des normes d’hygiène, nous vous apportons des solutions optimales et personnalisées.

Marché agroalimentaire

Découvrez l'intégralité de notre offre pour l'industrie agroalimentaire   Téléchargez la BROCHURE

Que vous apporte l’utilisation de la gamme de produits NTN et SNR ?

La durée de vie de vos roulements augmentée
En prenant en compte les contraintes du secteur pour le développement spécifique des produits – humidité, températures, particules fines, lavages à haute pression, produits détergents, hautes cadences – nous optimisons la durée de vie des roulements même face aux environnements exigeants.

Les performances de vos machines préservées
Les arrêts machines sont sources de pertes économiques conséquentes. Utiliser des produits adaptés à vos contraintes vous permet d’améliorer la performance de vos équipements et d’assurer un niveau de production optimal.

Vos coûts de maintenance réduits
Gagnez du temps en espaçant et pilotant vos intervalles de maintenance grâce à une qualité constante. Nos roulements vous assurent une plus grande robustesse et une fiabilité élevée.

Une large gamme de produits disponibles pour préserver la qualité des aliments et l’efficacité de la production. NTN travaille avec les principaux acteurs du marché agroalimentaire pour répondre aux besoins spécifiques du marché.

  • Roulements à billes en acier inoxydable : Gamme de roulements à billes à gorge profonde jusqu’à 70 fois plus résistante à la corrosion, c’est une solution idéale pour une utilisation en milieu humide, salin ou lors d’une exposition fréquente aux lavages.
     
  • Paliers auto-aligneurs thermoplastiques : Ces paliers lubrifiés avec une graisse alimentaire assurent un environnement d’exploitation propre en évitant la rétention de saleté grâce à leur design. Ils peuvent être équipés de capots pour une protection supplémentaire pendant les cycles de lavage et sont compatibles avec les inserts avec LubSolid®.
     
  • Paliers auto-aligneurs en acier inoxydable : Ils offrent la meilleure résistance à la corrosion grâce à leur haute qualité d’acier et permettent de supporter des charges plus conséquentes que les corps de paliers en thermoplastique. Livrés avec déflecteurs et joints élastomères contre l’humidité et la saleté, ils sont également lubrifiés avec une graisse alimentaire et sont compatibles avec nos inserts LubSolid®.
     
  • Gamme Topline : Roulements à billes avec graisses, jeux internes et traitements de surface adaptés aux contraintes de températures des fours, étuves ou chambres froides.
     
  • Guidages lineaires : Gamme de modules linéaires et douiles à billes en acier inoxydable. Nos modules sont spécifiquement conçus pour éviter la rétention de saletés et assurer une bonne étanchéité du système, la propreté de l’environnement de production est ainsi préservée. Ils peuvent être développés spécifiquement pour correspondre aux besoins particuliers de certaines applications.
     
  • Solutions de lubrification : Lubrifiants et systèmes de lubrification économiques et faciles à utiliser pour optimiser le bon fonctionnement de vos applications et réduire les temps de maintenance. Les graisses Food et Food AL  sont spécialement conçues pour des zones de fabrication où un contact fortuit avec les denrées alimentaires est possible (conformes NSF-H1). La graisse Food AL est également certifiée Halal. 

 

 

SENTINEL SERIES:  La gamme PREMIUM pour assurer une complète sécurité/sérénité des applications et produits. Tous les roulements intégrant la gamme SENTINEL sont équipés de lubrifiant solide alimentaire certifié NSF catégorie H1 afin de vous apporter :

  • Un graissage à vie des roulements
  • Une résistance aux lavages haute pression
  • La suppression des fuites de graisse sur paliers auto-aligneurs
  • La non contamination des chaînes alimentaires
  • Une barrière à la pollution respectée à 100%
  • Une action environnementale forte

Disponible sur nos inserts en acier inoxydable associés aux paliers en thermoplastique ou en inox ainsi que sur nos roulements à billes en inox. 
Gagnez en sécurité, productivité et éco-responsabilité.

 

Découvrez notre offre SENTINEL SERIES pour l'industrie agroalimentaire Téléchargez la BROCHURE

Logo SENTINEL SERIES

banner-FR

Mathias Steinmetz

Nous avons développé en étroite collaboration avec nos clients, la solution la plus adaptée aux conditions extrêmes de l’industrie agroalimentaire: SENTINEL SERIES.
Les normes de plus en plus strictes imposent une surveillance accrue de l’ensemble des composants de la chaîne de production. Les lavages fréquents sous haute pression utilisant des produits détergents particulièrement agressifs, vous laissent imaginer ce que les éléments qui composent le roulement endurent. Le plus souvent, la graisse alimentaire qui lui sert de lubrifiant est délavée, dissoute et oblige à de fréquents re-graissages ou de changements de roulement.
Notre difficulté en tant que constructeur a été de développer une solution résistante à la corrosion, au phénomène de délavage du lubrifiant, étanche, et garantissant une absence d’écoulement de l’intérieur du roulement vers les zones sensibles proches des aliments.
En respectant ces points essentiels, SENTINEL SERIES est LA solution contribuant au respect de l’environnement de la chaîne de production.

Mathias Steinmetz
Lavage haute-pression

Vous souhaitez échanger avec nous? CONTACTEZ-NOUS