Rolamentos autocompensadores de rolos
Projetados para resistir a condições extremas
Desempenho imbatível em condições extremas
Projetados para suportar altas cargas e altas temperaturas, nossos rolamentos autocompensadores de rolos (SRB) são robustos e permitem o desalinhamento. Uma linha completa para atender a todas as aplicações industriais.
Vida útil prolongada
Vida útil até duas vezes maior em condições severas
Desempenho ideal
Altas velocidades limite e capacidades máximas de carga
Instalação sem estresse
Soluções prontas para uso e intercambiáveis, sem modificações na carcaça.
Custos de manutenção reduzidos
Menos lubrificação, menos tempo de inatividade não planejado.
Rótulas projetadas para durar
Uma linha completa para aplicações exigentes
A linha de rolamentos autocompensadores de rolos da NTN oferece alto desempenho, mesmo nos ambientes mais adversos: cargas pesadas, desalinhamento, temperaturas de até 200°C, poluição, etc.
Projetados e fabricados em nossas modernas fábricas na Itália e no Japão, esses rolamentos incorporam :
- aço de alta qualidade
- tamanhos otimizados de rolos
- acabamentos de superfície otimizados
- gaiolas reforçadas em aço prensado ou latão sólido de alto desempenho sem anel-guia central
- tratamentos térmicos específicos
- para garantir força, estabilidade dimensional e resistência ao desgaste.
Seu design aprimorado permite velocidades mais altas, reduz a temperatura de operação e aumenta os intervalos de manutenção. Padrão, selado ou personalizado, eles podem ser adaptados para atender a todas as necessidades com confiabilidade e eficiência.
Qualidade premium para maior desempenho
+24%
de capacidade de carga dinâmica
2x
vida mais longa
200°C
estabilidade do aço garantida
+20%
aumento dos limites de velocidade
Menos tempo de inatividade para maior lucratividade
Rolamentos autocompensadores de rolos para atender a todas as necessidades

Padrões (SRB)
Qualidade comprovada para um desempenho duradouro
A versão básica sem vedações. Oferece um excelente compromisso de desempenho/custo para aplicações com pouca exposição à contaminação. Fácil de integrar, é a solução ideal para ambientes limpos ou manutenção regular.

Com vedação (SSRB)
Desempenho contra poluição e infiltração
Com uma vedação de nitrilo especialmente projetada, esses rolamentos oferecem vedação confiável mesmo em caso de desalinhamento. Seu projeto interno e as classificações de carga são idênticos aos das versões abertas. Pré-lubrificados para operação em temperaturas de até 70°C, eles oferecem vida útil prolongada e reduzem consideravelmente os requisitos de manutenção.

Com defletores mecânicos (Kizei)
A solução blindada para lidar com a sujeira.
O rolamento oferece durabilidade excepcional graças aos seus defletores de metal nitretado, garantindo resistência a choques e corrosão. Fácil de instalar e intercambiável com rolamentos padrão, ele reduz os custos de manutenção e garante um desempenho confiável em condições exigentes.

Série EF800
A gaiola reforçada para aplicações vibratórias
Projetada para máquinas vibratórias, a série EF800 incorpora uma gaiola sólida de latão usinado, sem anel-guia ou ressalto central para evitar emperramento. Sua folga radial reduzida e tolerâncias específicas garantem confiabilidade, longevidade e intervalos de manutenção prolongados.

Paradas
Desempenho máximo, mesmo nas condições mais extremas
Projetados para altas cargas axiais, os rolamentos axiais autocompensadores de rolos são ideais para ambientes de trabalho pesado, como prensas, guindastes, turbinas e equipamentos de mineração. Intercambiáveis (ISO), eles garantem robustez com sua gaiola de chapa de aço e permitem uma carga radial de até 50% da carga axial.
Rolamentos autocompensadores de rolos com defletores metálicos
Combina robustez, confiabilidade e facilidade de integração. Sua vedação metálica integrada oferece proteção duradoura para o equipamento, sem a necessidade de modificações no projeto ou de um alojamento especial. Uma solução ideal para ambientes empoeirados, úmidos ou de difícil acesso.
- Gaiola e defletores de metal nitretado de alta qualidade
- Intercambiável: compatível com os rolamentos autocompensadores de rolos padrão (SRB)
- Vida útil prolongada: vida útil até 3 vezes maior
- Custos de manutenção reduzidos: frequência de lubrificação reduzida em um fator de 3
- Faixa de temperatura ampliada: até +200°C.
- Montagem simples: não são necessárias ferramentas especiais
- Lubrificação simplificada: processo semelhante ao dos rolamentos abertos
Projetado para funcionar em ambientes exigentes
Fabricados na Itália, com know-how industrial especializado
Nossos rolamentos autocompensadores de rolos são produzidos na unidade da ICSA S.p.A. perto de Turim, na Itália. Especializada há mais de 50 anos em soluções para ambientes industriais adversos, essa unidade domina todo o processo de fabricação: tratamento térmico, usinagem de precisão, montagem e controle de qualidade em laboratório.
Esse know-how integrado, apoiado por equipamentos modernos e certificações rigorosas, garante peças premium que são duráveis, rastreáveis e perfeitamente adequadas às aplicações mais críticas.

Para simplificar a manutenção

KIT TUDO EM UM
para simplificar sua manutenção
Opte pelos KITS de rolamentos autocompensadores de rolos: menos números de peças para gerenciar, zero esquecimento, fácil montagem e desempenho duradouro.
Tem um projeto? Uma necessidade específica?
Nossos especialistas o ajudarão a escolher seus rolamentos.