Rodamientos de rodillos esféricos
Diseñado para resistir condiciones extremas
Rendimiento insuperable en condiciones extremas
Diseñados para soportar cargas elevadas y altas temperaturas, nuestros rodamientos de rodillos esféricos (SRB) son robustos y permiten el desalineamiento.
Una gama completa para responder a todas las aplicaciones industriales.
Vida útil prolongada
Hasta 2 veces más duraderos en condiciones severas
Rendimiento óptimo
Altas velocidades límite y capacidades de carga máximas
Instalación sin complicaciones
Soluciones listas para usar, intercambiables, sin necesidad de modificar el alojamiento
Reducción de los costes de mantenimiento
Menos lubricación,
menos paradas no planificadas.
Rodamientos de bolas de contacto diseñados para durar
Una gama completa para aplicaciones exigentes
La gama de rodamientos de bolas de contacto NTN ofrece un alto rendimiento, incluso en los entornos más severos: cargas pesadas, desalineación, temperaturas de hasta 200°C, contaminación, etc.
Diseñados y fabricados en nuestras modernas fábricas de Italia y Japón, estos rodamientos incluyen:
- acero de alta calidad
- tamaños de rodillo optimizados
- acabados superficiales optimizados
- jaulas reforzadas de acero estampado o latón macizo de alto rendimiento sin anillo guía central
- tratamientos térmicos específicos
para garantizar robustez, estabilidad dimensional y resistencia al desgaste.
Su diseño mejorado permite velocidades más altas, reduce la temperatura de funcionamiento y alarga los intervalos de mantenimiento. Ya sean estándar, selladas o personalizadas, pueden adaptarse a cada necesidad con fiabilidad y eficacia.
Calidad premium para un mayor rendimiento
+24%
de capacidad
de carga dinámica
2x
más de
vida útil
200°C
estabilidad del acero asegurada
+20%
de velocidades
límite
Menos tiempos de inactividad
para una mayor rentabilidad
Rodamientos de bolas de contacto específicos para cada necesidad

Estándar (SRB)
Calidad probada para un rendimiento duradero
La versión básica sin sellado. Ofrece un excelente equilibrio rendimiento/coste para aplicaciones poco expuestas a la contaminación. Fácil de integrar, es la solución ideal para entornos limpios o mantenimiento regulares.

Estancos (SSRB)
Rendimiento frente a la contaminación y las infiltraciones
Equipados con una junta de nitrilo especialmente diseñado, estos rodamientos proporcionan un sellado fiable incluso en caso de desalineación. Su diseño interno y capacidades de carga son idénticas a las versiones abiertas. Preengrasados para funcionar hasta 70°C, ofrecen una vida útil prolongada y reducen considerablemente las necesidades de mantenimiento.

Con deflector mecánico (ROX)
Blindado para enfrentarse a la suciedad.
El rodamiento ofrece una durabilidad excepcional gracias a sus deflectores metálicos nitrurados, que garantizan dola resistencia a los impactos y a la corrosión. Fácil de montar e intercambiable con los rodamientos estándar, reduce los costes de mantenimiento asegurando un rendimiento fiable en condiciones exigentes.

Series EF800
La jaula reforzada para aplicaciones con vibraciones
Diseñada para máquinas vibratorias, la serie EF800 incorpora una jaula maciza de latón mecanizado, sin anillo guía ni hombro central, para evitar cualquier riesgo de bloqueo. Su reducido juego radial y sus tolerancias específicas garantizan fiabilidad, longevidad y prolongan los intervalos de mantenimiento.

Tope
Máximo rendimiento, incluso en las condiciones más extremas
Diseñados para cargas axiales elevadas, los rodamientos axiales de rodillos a rótula son ideales para entornos pesados como prensas, grúas, turbinas y equipos de minería. Intercambiables (ISO), garantizan robustez con su jaula de chapa de acero y permiten hasta el 50% de la carga axial.
ROX, el rodamiento de rodillos esféricos con deflectores metálicos
ROX es el único rodamiento de rodillos esféricos equipado con dos deflectores metálicos soldados a la jaula, una tecnología patentada que proporciona una protección duradera del interior del rodamiento frente a la contaminación externa. Esta solución innovadora ha sido especialmente diseñada para todo tipo de transportadores que operan en condiciones extremas (canteras, minas, etc.).
• Duración de vida multiplicada por más de 2
• Lubricación reducida en más del 50%
• 100% compatible con los rodamientos premium estándar (ISO)
Diseñado para el personal de mantenimiento, ROX combina robustez, facilidad de uso y rendimiento probado.
Diseñado para funcionar en entornos exigentes

Industria del papel y del cartón

Industria de la madera/pellet
Fabricado en Italia, con conocimientos industriales especializados
Nuestros rodamientos de rodillos esféricos se fabrican en ICSA S.p.A., cerca de Turín (Italia). Especializada desde hace más de 50 años en soluciones para entornos industriales difíciles, esta planta controla todo el proceso de fabricación: tratamiento térmico, mecanizado de precisión, montaje y control de calidad en laboratorio.
Este saber hacer integrado, respaldado por equipos modernos y certificaciones rigurosas, garantiza piezas de primera calidad, duraderas, trazables y perfectamente adaptadas a las aplicaciones más críticas.

Para simplificar su mantenimiento

ALL-IN-ONE KIT
An innovative offer at your service
Opt for KITS of spherical roller bearings (SRB): fewer references to manage, zero forgetting, easy assembly and long-lasting performance.
¿Tiene un proyecto? ¿Una necesidad concreta?
Nuestros expertos le ayudarán a elegir sus rodamientos.