Cuscinetti orientabili a rulli
Progettati per resistere
Prestazioni ineguagliabili in applicazioni severe
Grazie ad un design progettato per resistere a temperature e carichi elevati, i cuscinetti orientabili a rulli (SRB) di NTN garantiscono robustezza e tollerano i disallineamenti
Una gamma completa per soddisfare tutte le applicazioni industriali.
Durata operativa prolungata
Durata operativa raddoppiata
in condizioni severe
Prestazioni ottimali
Velocità di rotazione più elevate e capacità di carico incrementata
Installazione senza vincoli
Soluzioni pronte all'utilizzo e intercambiabili, senza necessità di modificare l'alloggiamento
Riduzione dei costi di manutenzione
Meno lubrificazione,
riduzione dei tempi di fermo macchina non programmati
Forme Cuscinetti orientabili a rulli progettati per durare nel tempo
Una gamma completa per applicazioni esigenti
La gamma di cuscinetti orientabili a rulli di NTN offre elevate prestazioni anche in ambienti gravosi: carichi pesanti, disallineamenti, temperature fino a 200°C, inquinamento, ecc.
Progettati e prodotti nei moderni stabilimenti di NTN in Italia e Giappone, questi cuscinetti includono:
- Acciaio di alta qualità
- Dimensione dei rulli ottimizzata
- Finiture superficiali migliorate
- Gabbia rinforzata massiccia in ottone o in acciaio stampato ad alte prestazioni, senza anello di guida centrale
- trattamenti termici specifici
per garantire robustezza, stabilità dimensionale e resistenza all'usura.
Il design migliorato consente un massimo livello di prestazioni quali incremento della velocità, riduzione delle temperature di esercizio e prolungamento degli intervalli di manutenzione. Che siano aperti, con tenute o personalizzati, si adattano per soddisfare ogni esigenza con affidabilità ed efficienza.
Qualità premium per maggiori prestazioni
+24%
di capacità
di carico dinamico
2x
durata
operativa
200°C
stabilità dimensionale dell'acciaio garantita
+20%
incremento della
velocità limite
Riduzione dei tempi di inattività
per una maggiore redditività
Cuscinetti orientabili a rulli per ogni esigenza

Aperto (SRB)
Qualità comprovata per prestazioni durature
La versione base senza tenuta stagna offre un eccellente compromesso prestazioni/costo per applicazioni poco esposte alla contaminazione. Facile da integrare, è la soluzione ideale per ambienti puliti o con manutenzione regolare.

Stagna (SSRB)
Prestazioni contro inquinamento e infiltrazioni
Dotati di una tenuta in nitrile appositamente progettata, questi cuscinetti garantiscono una tenuta affidabile anche in caso di disallineamento. Il design interno e i coefficienti di carico sono identici a quelli delle versioni aperte. Pre-ingrassati per il funzionamento a temperature fino a 70°C, offrono una maggiore durata operativa e riducono notevolmente i requisiti di manutenzione.

Con schermi metallici (Kizei)
Cuscinetti corazzati per affrontare lo sporco
Il cuscinetto offre un’eccezionale durata operativa grazie agli schermi in acciaio nitrurato, che garantiscono resistenza a urti e corrosione. Facile da montare e intercambiabile con cuscinetti di tipo aperto, riduce i costi di manutenzione assicurando prestazioni affidabili in condizioni difficili.

Series EF800
Gabbia rinforzata per applicazioni vibranti
Progettata per macchine vibranti, la serie EF800 incorpora una gabbia massiccia monoblocco in ottone, senza anello di guida o orletto nella spalla centrale, per evitare qualsiasi rischio di bloccaggio. La riduzione del gioco radiale e le tolleranze specifiche garantiscono affidabilità, longevità e intervalli di manutenzione meno frequenti.

Arresto
Massime prestazioni, anche nelle condizioni più estreme
Progettati per carichi assiali elevati, i cuscinetti assiali orientabili a rulli sono indicati per applicazioni pesanti quali presse, gru, turbine e settore minerario. Intercambiabili (ISO), garantiscono robustezza grazie alla gabbia in lamiera d'acciaio e consentono un carico radiale fino al 50% del carico assiale.
Cuscinetti orientabili a rulli con schermi metallici
Unisce robustezza, affidabilità e facilità di integrazione. Gli schermi metallici integrati garantiscono una protezione di lunga durata per le apparecchiature, senza necessità di modifiche di design o alloggiamenti speciali. Una soluzione ideale per ambienti polverosi, umidi o di difficile accesso.
- Gabbia e schermi in acciaio nitrurato di alta qualità
- Intercambiabile: compatibile con i cuscinetti orientabili a rulli di tipo aperto (SSRB)
- Durata operativa prolungata: fino a 3 volte superiore
- Riduzione dei costi di manutenzione: frequenza di ri-lubrificazione ridotta ad 1/3
- Intervallo di temperatura esteso: fino a +200°C
- Installazione semplice: nessun attrezzo speciale richiesto
- Lubrificazione semplificata: processo simile a quello dei cuscinetti orientabili a rulli di tipo aperto
Forme progettato per funzionare in ambienti difficili
Made in Italy, con un esperto know-how industriale
I cuscinetti orientabili a rulli di NTN sono prodotti presso ICSA S.p.A., vicino a Torino in Italia. Specializzato da oltre 50 anni in soluzioni per ambienti industriali difficili, questo stabilimento di produzione controlla l'intero processo produttivo: trattamento termico, lavorazione di precisione, assemblaggio e controllo qualità in laboratorio.
Questo know-how integrato, supportato da attrezzature moderne e certificazioni rigorose, garantisce prodotti di alta qualità, con maggiore durata operativa, tracciabili e perfettamente adatti alle applicazioni più critiche.

Per semplificare la manutenzione

ALL-IN-ONE KIT
Un'offerta innovativa al vostro servizio
Scegliete i KIT di cuscinetti orientabili a rulli (SRB): meno riferimenti da gestire, zero dimenticanze, facilità di montaggio e prestazioni durature
FormeAvete un progetto? Un'esigenza specifica?
Gli esperti NTN Vi aiuteranno a scegliere i cuscinetti più idonei.