Pendelrollenlager 

Entwickelt für den Einsatz unter extremen Bedingungen  

Unschlagbare Leistung

Pendelrollenlager von NTN sind so konzipiert, dass sie hohen Belastungen und hohen Temperaturen standhalten. Sie sind robust und können Fluchtungsfehler ausgleichen. NTN bietet Ihnen ein umfangreiches Sortiment an Pendelrollenlagern für den Einsatz in einer Vielzahl von industriellen Anwendungen.

Längere Lebensdauer  

bis zu 2x längere Lebensdauer bei Einsatz unter extremen Bedingungen

Optimale Leistung

hohe Grenzdrehzahlen und maximale Tragfähigkeiten

Einfache Montage

einbaufertige, austauschbare Lösungen - keine Anpassungen am Gehäuse notwendig

Geringe Wartungskosten

reduzierte Schmierungsintervalle, weniger ungeplante Ausfallzeiten

Auf Langlebigkeit ausgelegte Pendelrollenlager 

Ein umfassendes Sortiment für anspruchsvolle Anwendungen

Die Pendelrollenlager von NTN bieten hohe Leistung auch unter den härtesten Bedingungen, z.B. schwere Lasten, Fluchtungsfehler, Temperaturen bis 200 °C, Verschmutzung etc.

Die Lager werden in unseren Werken in Italien und Japan entwickelt und hergestellt. Um Robustheit, Maßstabilität und Verschleißfestigkeit zu gewährleisten, sind sie mit folgenden Eigenschaften ausgestattet:   

• hochwertiger Stahl  
• optimierte Rollengrößen  
• optimierte Oberflächenbearbeitungen  
• verstärkte Käfige aus gepresstem Stahl oder massivem Messing ohne zentralen Führungsring  
• spezifische Wärmebehandlungen  
 

Ihr verbessertes Design ermöglicht höhere Drehzahlen, senkt die Betriebstemperatur und verlängert die Wartungsintervalle. Egal ob offene, abgedichtete oder maßgeschneiderte Ausführungen - die Pendelrollenlager von NTN sind so konzipiert, dass sie sich zuverlässig und effizient an jeden Bedarf anpassen.

 

Premiumqualität für mehr Leistung

+24 %

dynamische Belastbarkeit 

2x

längere Lebensdauer 

200 °C

Stahlstabilität gewährleistet

+20 %

Drehzahlgrenzen

Weniger Ausfallzeiten für mehr Rentabilität 

Pendelrollenlager für jeden Bedarf   

Standard spherical bearing

Standard-Pendelrollenlager

Qualität für langanhaltende Leistung

Die offene Ausführung (ohne Dichtung) ist für Anwendungen geeignet, die wenig Verschmutzungen ausgesetzt sind. Sie bietet ein hervorragendes Preis-Leistungsverhältnis, lässt sich leicht einbauen und ist somit die ideale Lösung für saubere Umgebungen und regelmäßige Wartungen.

Sealed spherical roller bearing

Abgedichtete Pendelrollenlager

Starke Leistung bei Verschmutzungen

Die abgedichtete Ausführung ist mit einer speziell entwickelten Nitril-Dichtung ausgestattet und bietet auch bei Fluchtungsfehlern eine zuverlässige Abdichtung. Ihr inneres Design und ihre Tragfähigkeit sind identisch zu den offenen Ausführungen. Die Lager sind für den Betrieb bis zu 70 °C vorgefettet, bieten eine längere Lebensdauer und reduzieren den Wartungsaufwand erheblich.

Spherical roller bearings with mechanical deflector

Pendelrollenlager mit mechanischem Deflektor (ROX)

Die gepanzerte Lösung für Anwendungen mit starken Verschmutzungen

Dieses Lager ist mit nitrierten Metallabweisern ausgestattet, die eine außergewöhnliche Haltbarkeit bieten sowie Stoßfestigkeit und Korrosionsbeständigkeit garantieren. Es ist einfach zu montieren und mit Standardlagern austauschbar. Somit werden Wartungskosten reduziert und gleichzeitig eine zuverlässige Leistung unter anspruchsvollen Bedingungen sichergestellt.

Standard spherical bearing

SNR-Pendelrollenlager/ EF800-Serie

Der verstärkte Käfig für vibrationsintensive Anwendungen

Die EF800-Serie wurde besonders für den Einsatz in Schwerlastanwendungen und Vibrationssystemen entwickelt. Sie verfügt über einen Messingmassivkäfig ohne schwimmenden Führungsring oder festen zentralen Schulterabschnitt, um das Risiko eines Festfressens des Käfigs/Rings im Falle einer thermischen Ausdehnung zu vermeiden. Die reduzierte radiale Lagerluft sowie die spezifischen Toleranzen sorgen für Zuverlässigkeit, Langlebigkeit und verlängerte Wartungsintervalle.
 

Spherical roller thrust bearings

Axial-Pendelrollenlager

Maximale Leistung, selbst unter extremen Bedingungen

Axial-Pendelrollenlager sind für Anwendungen vorgesehen, die große Axiallasten erzeugen, wie z.B. Pressen, Kräne, Turbinen oder Bergbaumaschinen. Sie sind zu 100 % austauschbar (ISO-Abmessungen), garantieren Robustheit durch ihren Stahlblechkäfig und erlauben die Aufnahme von Radiallasten von bis zu 50 % der Axiallast.     
 

ROX, das Pendelrollenlager mit Z-Scheiben

ROX ist das einzige Pendelrollenlager, das zwei mit dem Käfig verschweißte Z-Scheiben hat – eine patentierte Technologie, die das Innere des Lagers dauerhaft vor Verunreinigungen von außen schützt. Diese innovative Lösung wurde speziell für alle Arten von Förderbändern entwickelt, die unter extremen Bedingungen wie in Steinbrüchen und Bergwerken betrieben werden.

• Mehr als doppelt so lange Lebensdauer 
• Schmierung um mehr als 50 % reduziert 
• 100%ige Kompatibilität mit Standard-Premium-Lagern (ISO)

ROX wurde für Maintenance Manager entwickelt und vereint Robustheit, Benutzerfreundlichkeit und bewährte Leistung.

 

Entwickelt für den Einsatz in anspruchsvollen Umgebungen   

Paper and board industry

Papier-/Kartonindustrie 

Wood and pellet industry

Holzindustrie/Pellets 

Hergestellt in Italien, mit fundiertem industriellen Know-how  

Die Pendelrollenlager von NTN werden in ICSA S.p.A., einem Werk in der Nähe von Turin (Italien), hergestellt. Dieser Standort ist seit über 50 Jahren auf Lösungen für raue Industrieumgebungen spezialisiert und umfasst den gesamten Herstellungsprozess: Wärmebehandlung, Präzisionsbearbeitung, Montage und Qualitätskontrolle im Labor.

Dieses integrierte Know-how, das durch moderne Anlagen und strenge Zertifizierungen unterstützt wird, garantiert Premiumteile, die langlebig, rückverfolgbar und perfekt für die schwierigsten Anwendungen geeignet sind.

Icsa production site NTN Europe

Zur Vereinfachung Ihrer Wartung  

„ALL-IN-ONE“-KIT

 

Entscheiden Sie sich für Pendelrollenlager-KITs und profitieren Sie von weniger Referenzen, die verwaltet werden müssen, einer einfachen Montage sowie langanhaltender Leistung.

 

Broschüre herunterladen

Haben Sie ein Projekt oder einen bestimmten Bedarf?  

Die Experten von NTN begleiten Sie bei der Auswahl Ihrer Lager. 

Kontaktieren Sie uns