Сферические роликовые подшипники компании NTN могут использоваться в любых областях применения, где имеются значительные радиальные нагрузки. Они могут работать при наличии прогибов вала, а также несоосности между валом и корпусом.
Новый сферический роликоподшипник KIZEI®
Гамма KIZEI® - это первые сферические подшипники с металлическими защитными пластинами. Эти инновационные подшипники, разработанные NTN-SNR, просты в применении и позволяют в несколько раз увеличить эффективность производства, оптимизировать работу Вашего оборудования и снизить затраты на техобслуживание.
KIZEI®, надежные подшипники для загрязненных условий работы
Преимущества KIZEI®
- Защита от внешних загрязнений твердыми частицами благодаря металлическим пластинам
- Оптимизация процесса смазывания благодаря лучшему удержанию смазки внутри подшипника
- Более длительный срок службы по сравнению со стандартным открытым сферическим подшипником
- Размеры по ISO – 100% взаимозаменяемость со стандартными открытыми сферическими подшипниками
Премиум качество
- Грузоподъемность и скорость ULTAGE
- Сепаратор и защитные пластины из азотированной стали для лучшей устойчивости к ударам
- Широкий диапазон рабочих температур (-40°C до +200°C)
- Процесс первоначальной закладки смазки полностью как у открытого сферического подшипника (KIZEI® поставляется без смазки) – частота пересмазывания в 3 раза меньше, чем у открытого сферического подшипника
- Аналогичные допуски как у открытого сферического подшипника – возможность доступа к внутреннему пространству подшипника, что облегчает процесс обслуживания
- Подходят стандартные инструменты и оборудование для монтажа - возможна проверка зазора после монтажа для подшипника с коническим отверстием.
Подробнее, Каталог Видео на YouTube e-Shop
Подшипники, которые помогают вашему производству
Подшипники с высокими рабочими характеристиками
- Грузоподъемность подшипника увеличена за счет оптимизации контактных поверхностей и применения качественной стали.
- Сепараторы из листового металла подвергаются обработке для повышения стойкости и обеспечения более благоприятного контакта с роликами.
- Повышенные рабочие скорости вращения, улучшенная кинематика.
- Благодаря надлежащей термической обработке стабильность размеров обеспечивается при нагреве до 200°С.
Снижение издержек за срок службы
- Улучшенная кинематика приводит к снижению трения внутри подшипника, а также уменьшению рабочих температур и потерями мощности в подшипнике.
- Поэтому благодаря исключительной долговечности подшипников ULTAGE® повышается срок службы.
- Значительно удлиняется интервал между техническими обслуживаниями. Снижение требований к частоте технического обслуживания приводит, в свою очередь, к повышению интенсивности использования оборудования и, следовательно, производительности.
Стойкость к воздействиям окружающей среды
- Удары и вибрация: массивные сепараторы
- Высокий уровень вибрации: серия EF800
- Загрязнение: серии подшипников с уплотнениями
Сферические роликовые подшипники серии ULTAGE® демонстрируют эффективность работы в наиболее трудных областях применения.
См. ассортимент продукции в Перейти e-Shop
![сферические роликовые подшипники сферические роликовые подшипники](/sites/default/files/styles/mp_center/public/2016-11/produit-roulement-srb-2-N.jpg?itok=NpDzrvKI)
ULTAGE® – синоним исключительно высоких рабочих характеристик для любых областей применения
Сферические роликовые подшипники ULTAGE® компании NTN обладают исключительными рабочими характеристиками. Благодаря конструкции и особенностям производственного процесса они обладают высокой надежностью и широко применяются в следующих областях применения:
- Горно-рудная промышленность, а также производство цемента
- Черная металлургия
- Редукторы
- Ветровые установки
- Целлюлозно-бумажная промышленность
- Железнодорожный транспорт
- Строительная техника: дорожная техника, грейдеры и др.
- Лифты: водонепроницаемые подшипники с низким уровнем шума идеально подойдут для этой области применения
![сферические роликовые подшипники сферические роликовые подшипники](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2016-11/produit-roulement-srb-3-N.jpg?itok=k1vRjMyZ)
Более подробные сведения приведены в КАТАЛОГЕ
Также вас могут заинтересовать подшипники с уплотнениями Открыть ДОКУМЕНТАЦИЮ
Мнение эксперта:
![Laurent RAMBAUD Laurent RAMBAUD](/sites/default/files/2022-07/profile-pic_5.png)
Мы разработали узкие ‘малошумные’ сферические роликовые подшипники (суффикс EEL), которые соответствуют специальным требованиям данной области применения.
Они имеют маркировку ULTAGE® и по своим параметрам идентичны аналогичным подшипникам без уплотнений. Это снимает механические ограничения и обеспечивает необходимые безопасность, надежность работы и длительный срок службы. Эти подшипники смазываются на весь срок службы, а особая конструкция соединений исключает попадание загрязнений внутрь подшипника. Мы оптимизировали некоторые внутренние детали подшипников, чтобы добиться снижения шумности, выполнить требования заказчиков в отношении уровня шума, обеспечить комфортные условия работы пользователей.
Доверие заказчиков, занимающих ведущие позиции на рынке оборудования для лифтов, ставит нашу компанию в первый ряд среди производителей подшипников. Компания NTN гордится своим вкладом в безопасность и комфорт, доступные миллионам людей, которые пользуются лифтами по всему миру.
![сферические роликовые подшипники сферические роликовые подшипники](/sites/default/files/2016-11/roulements-a-rotule-sur-rouleaux-5.png)
У вас есть вопросы? ОБРАТИТЕСЬ К НАМ