Günümüzde, depo içinde yük taşıma süreci mutlaka etkin ve verimli şekilde gerçekleştirilmelidir.
Akıllı ve otonom sistemler, malların ve insanların güvenliğini korurken, değer yaratan işlere odaklanılmasına imkan tanımalıdır.
Forkliftlerden AGV-AMR'lere kadar, süreçlerinizi ve kaynaklarınızı optimize etmenize yardımcı olacak ürünlerimizi keşfedin.


Redüktörler
Konik makaralı rulmanlar: İnç ve metrik boyutlarda sunulan geniş kapsamlı ürün gamının güvenilirlik ve performans özellikleri:
- Güvenlik: Premium bir markanın standartları ve deneyimi
- Geniş kapsam: 3000 referanstan oluşan ürün yelpazesi
- Kalite: Yüksek performanslı çelik
Elektrik motorları
NTN Europe, ekipmanlarınızın güvenilirliğini artırmak için size özel ürünler sunar:
- Sensörlü rulmanlar
- Megaohm™ teknolojisi ile yalıtılmış bilyalı rulmanlar: 3000 V'a kadar olan kırılma gerilimlerinde elektrik yalıtımı sağlayan yüksek performanslı seramik kaplama.
Otomasyon (AGV-AMR)
Mekatronik alanında 25 yılı aşkın deneyimden kaynaklanan mükemmellik ve inovasyon; sağlam, güvenilir ve dayanıklı özel çözümler.
- Sensörler
- Sensörlü kılavuzlar
- Kablolu aktüatörler
- Tanı araçları
Kompakt sistemler
Yüksek derecede kompaktlık gerektiren ekipmanlar için NTN iğneli rulmanlar ve kam makaraları.
Çift sıra eğik bilyalı rulmanlar açık veya kapaklı.
Aktarım sistemi
Eksen sistemleri ve lineer modüller birçok avantaj sağlar:
- İhtiyaçlarınıza göre uyarlanmış esnek ve size özel sistemler.
- Katı kalite standartları sayesinde güvenilir ve emniyetli ekipmanlar.
- Avrupa'daki uzmanlık merkezimizde çalışan özel ekipler tarafından geliştirilen inovatif çözümler.
Kolay montaj ve bakım
NTN, montaj kolaylığı sunmak için fabrika ön ayarlı çift sıra konik makaralı rulmanlar sunar.
Günlük işlerinizi kolaylaştırmaya yönelik, yeniden yağlama gerektirmeyen rulmanlar
- Lubsolid teknolojisi
- “AGR" kapak
- Otomatik yağlayıcılar
Daha uzun servis ömrü
Sertleştirilmiş çelik konik makaralı rulmanlarımız (4T ön eki) sayesinde daha uzun aralıklarla değişim yapmak için ekipmanlarınızın servis ömrünü uzatın.
Aşırı kirli ortamlar
Sıvı veya katı kir girişi rulmanlar için çok zararlıdır:
- Yüksek radyal yükler için, ilk metal kapaklı oynak makaralı rulman olan KIZEI®, serisini tercih edin.
- Aşırı derecede kirli ortamlar için sızdırmazlık çözümlerimizi inceleyin.
- Ayrıca bilyalı rulmanlar için sızdırmazlık çözümlerimizi keşfedin.
Standart çözümler
Çeşitli şekil ve boyutlarda 40.000'den fazla referans arasından seçim yapın
Oynak yataklı rulman üniteleri
Bilyalı rulmanlar
İğneli rulmanlar ve kam makaraları
Bir projeniz mi var? Çözüm üretebiliriz! BİZE ULAŞIN