Astăzi, transportul trebuie să fie eficace și eficient.
Sistemele inteligente și autonome trebuie să permită concentrarea asupra sarcinilor care creează valoare, păstrând în același timp siguranța mărfurilor și a oamenilor.
De la stivuitoare până la AGV-AMR, descoperiți produsele care vă vor permite să vă optimizați procesele și resursele.
Reductoare
![Tapered roller bearings Tapered roller bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/PELE-MELE%20Conique-NTN-SNR_640x360_0_1.jpg?itok=AGlBWvbo)
Rulmenți cu role conice: fiabilitatea și performanța unei oferte complete, metrică sau în inci:
- Siguranță: angajamentul și experiența unui brand premium
- Alegere: o gamă de 3000 de referințe
- Calitate: oțel de înaltă performanță
Motoare electrice
Pentru a crește fiabilitatea echipamentului dumneavoastră, NTN Europe vă oferă produsele sale dedicate:
- Rulmenți instrumentați
- Rulmenți cu bile izolați cu tehnologia Megaohm™: un strat ceramic de înaltă performanță care asigură izolarea electrică până la tensiuni de avarie de 3000V
![Instrumented and Megahom bearings Instrumented and Megahom bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/MEGAOHM-SENSOR_640x360.jpg?itok=4dVPYFg_)
Automatizări (AGV-AMR)
![EMTR EMTR](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/EMTR%20V2-2-ssfond.jpg?itok=U6jwvbbQ)
Beneficiați de peste 25 de ani de excelență și inovație în mecatronică, soluții personalizate, robuste, fiabile și durabile.
- Senzori
- Ghidare instrumentată
- Servomotoare prin cablu
- Instrumente de diagnostic
Sisteme compacte
Pentru echipamentele în care este necesară o compactitate mare, alegeți rulmenții cu ace și rolele cu came NTN.
Rulmenții cu două rânduri de bile cu contact oblic, deschis sau etanș.
![Needle roller bearings, cam followers and angular contact double row ball bearings Needle roller bearings, cam followers and angular contact double row ball bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/PeleMele_NRB_640x360_0.jpg?itok=Qx5cFNVC)
Benzi transportoare
![Linear guide Linear guide](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/LG_1.jpg?itok=hcRMxkME)
Sistemele de axe și modulele liniare oferă multe avantaje:
- Sisteme flexibile și personalizate, adaptate nevoilor dumneavoastră.
- Echipamente fiabile și sigure datorită unui nivel ridicat de cerințe de calitate.
- Soluții inovatoare dezvoltate de echipe dedicate din centrul nostru european de expertiză.
Asamblare și mentenanță ușoare
Pentru facilitarea asamblării, NTN vă propune rulmenți conici cu două rânduri de role prereglați în fabrică.
Rulmenți lubrifiați pe viață pentru a vă ușura viața de zi cu zi
- Tehnologie Lubsolid™
- Inserții cu etanșare AGR
- Lubrifiere automată
![Lubricated bearings Lubricated bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/PeleMel_Lubsolid-AGR-Ready_640x360.jpg?itok=VTNxuW3Y)
Creșterea duratei de viață
![Tapered roller bearings Tapered roller bearings](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/PELE-MELE%20Conique-NTN-SNR_640x360_0_2.jpg?itok=8PnFH9AY)
Prelungiți durata de viață a echipamentului dumneavoastră pentru a schimba piese cât mai târziu, datorită rulmenților noștri cu role conice din oțel cementat (prefixul 4T).
Poluare
Pătrunderea poluării lichide sau solide aduce mari prejudicii rulmenților. Pentru sarcini radiale mari, optați pentru KIZEI®, primii rulmenți sferici cu role cu deflectoare metalice.
Pentru poluările foarte puternice, alegeți soluțiile noastre etanșe.
Descoperiți și soluțiile noastre de etanșeitate pentru rulmenții cu bile.
![SRBZZ SRBZZ](/sites/default/files/styles/mp_medium/public/2022-11/SRBZZ%2B_640x360_2.jpg?itok=JRCpf52n)
Soluții standard
Alegeți din peste 40 000 referințe de mărimi și forme variate.
Rulmenți cu autoaliniere
Rulmenți cu bile
Rulmenți cu ace și role cu came
Aveți un proiect ? Noi creăm soluția ! CONTACTAȚI-NE