News

Ultra-wide-angle outboard joint with a high efficiency for SUV and 4x4

- Annecy - Automotive Aftermarket - Products

ntn-snr-CVJ

55°, a world record by NTN!

Thanks to many improved features including the bending angle that increased from 47 ° to 55 °, the CFJ-W1 "Best in Class" constant velocity joint provides better performance and optimal efficiency by drastically reducing friction and CO2 emissions.

Lighter and more resistant to tear and wear, the CVjoints meet the ecological requirements imposed by manufacturers for SUV and 4X4 whose success keep increasing in recent years.

With a reduction of approximately 50% in the torque loss ratio compared to conventional products (VUJ), this patented NTN innovation is dedicated to a worldwide development.

NTN-SNR is the first manufacturer to offer an ultra-wide-angle up to 55° outboard joint!

#SECURITYINSIDE


SNR Superkits lansmanı: İkisi bir arada mükemmel bir çözüm!

- Europe - Otomotiv Yenileme Pazarı - Ürünler

SNR, amortisörler ve süspansiyon konusundaki uzmanlığını bir araya getirerek, araç süspansiyon sistemleri için eksiksiz ve optimum bir çözüm olan Superkits serisini yarattı.  Benzersi̇z bi̇r ürün grubu  Amortisör ve ön/arka süspansiyon kitinden oluşan Superkit, araç bakım-onarım uzmanlarının… Read more

AGRIHUB SNR: bağımsız diskaroların performansını arttıran sağlam göbek

- France - Endüstriyel Dağıtım Ağı - Ürünler

Tarım alanında kırk yıllık deneyime sahip olan NTN, bağımsız diskli toprak işleme makinelerinin performansını optimize etmek için sağlam ve yenilikçi bir çözüm sunuyor. Bu üst düzey göbek, nem, çamur, toz gibi en zorlu koşullara dayanacak ve bakım gereksinimlerini azaltacak şekilde tasarlanmıştır.… Read more