News

Ultra-wide-angle outboard joint with a high efficiency for SUV and 4x4

- Annecy - Automotive Aftermarket - Products

ntn-snr-CVJ

55°, a world record by NTN!

Thanks to many improved features including the bending angle that increased from 47 ° to 55 °, the CFJ-W1 "Best in Class" constant velocity joint provides better performance and optimal efficiency by drastically reducing friction and CO2 emissions.

Lighter and more resistant to tear and wear, the CVjoints meet the ecological requirements imposed by manufacturers for SUV and 4X4 whose success keep increasing in recent years.

With a reduction of approximately 50% in the torque loss ratio compared to conventional products (VUJ), this patented NTN innovation is dedicated to a worldwide development.

NTN-SNR is the first manufacturer to offer an ultra-wide-angle up to 55° outboard joint!

#SECURITYINSIDE


NTN e Ducati: una collaborazione storica ufficialmente riconosciuta

- Annecy - Automotive Aftermarket - Eventi

Da oltre trent'anni, NTN e Ducati condividono una passione per prestazioni, precisione e innovazione. Questa collaborazione tecnica di lunga data si basa sulla fiducia reciproca ed un obiettivo comune: superare costantemente i confini della meccanica alla ricerca dell'… Read more

I nuovi Superkit SNR: il duo che diventa un tutt’uno!

- Europe - Automotive Aftermarket - Prodotti

NTN Europe unisce le proprie competenze nel campo degli ammortizzatori e delle sospensioni per proporre i Superkit, una soluzione completa e ottimale per le sospensioni dei veicoli. Un'offerta unica sul mercatoComposti da un ammortizzatore e da un kit sospensione anteriore o posteriore, i Superkit sono… Read more