Optați pentru produse originale de calitate care
acoperă principalele mărci de autocamioane din Europa
Oferim o gamă completă de piese pentru vehicule grele de marfă, concepute pentru
a satisface cerințele profesioniștilor din domeniul transporturilor.




O gamă care se potrivește tuturor tipurilor de vehicule grele
NTN Truck







o soluție inovatoare
Cu 32 de referințe, gama noastră de rulmenți pentru butuci de roți acoperă 85% din modelele de vehicule grele și oferă numeroase avantaje:
Calitate de producător
Gama NTN Europe Truck Aftermarket include rulmenți NTN și SNR. Șapte dintre cele 70 de fabrici ale Grupului NTN produc rulmenți pentru camioane.
Recunoscut ca furnizor de echipamente originale (OE), grupul lucrează cu principalii actori din sectorul auto de pe piețele europene, asiatice și americane.
Produsele noastre sunt comercializate sub cele 3 mărci: NTN, SNR și BOWER, în funcție de particularitățile fiecărei piețe.
de viteze asiatice NTN
Special concepuți pentru cerințele vehiculelor asiatice.
BOWER
Include rulmenți pentru roți și diferențiale, asigurând performanță și durabilitate.
largă
Acoperă rulmenții pentru roți, cutii de viteze și diferențiale, oferind o soluție completă pentru vehiculele grele de marfă europene.
Pentru a afla mai multe despre gama de camioane CONSULTAȚI BROȘURA
Gama noastră pentru vehicule grele se concentrează pe furnizarea de produse originale de calitate, adaptate la nevoile specifice ale profesioniștilor din domeniul transporturilor.

Cu peste 600 de referințe disponibile, scopul nostru este de a acoperi principalele mărci de autocamioane europene, asiatice și americane, asigurând o performanță care să răspundă așteptărilor profesioniștilor. Punctul nostru forte constă în rigoarea și atenția la detalii, asigurându-ne că fiecare produs, de la rulmenții de roți la soluțiile pentru motoare, este testat pentru a îndeplini cele mai înalte standarde de calitate și fiabilitate.
La NTN, nu ne limităm doar la respectarea standardelor. Căutăm să le redefinim și garantăm că fiecare produs din unitățile noastre de producție este sinonim cu fiabilitatea și longevitatea.
Aveți întrebări? Contactați-ne